IGUS | e-prowadniki

BB [mm] A [mm] B [mm] 9GL.64.50.450. 05 2500. 10 . R .0 – 50 9GL.64.50.450. 12 2700. 17 . R .0 2700R. 17 . R .0 125 9GL.64.50.450. 05 3500. 100 . R .0 3500R. 100 . R .0 50 9GL.64.50.450. 06 3500. 115 . R .0 3500R. 115 . R .0 65 9GL.64.50.450. 07 3500. 125 . R .0 3500R. 125 . R .0 75 9GL.64.50.450. 10 3500. 150 . R .0 3500R. 150 . R .0 100 9GL.64.50.450. 12 3500. 175 . R .0 3500R. 175 . R .0 125 9GL.64.50.450. 15 3500. 200 . R .0 3500R. 200 . R .0 150 9GL.64.50.450. 17 3500. 225 . R .0 3500R. 225 . R .0 175 9GL.64.50.450. 20 3500. 250 . R .0 3500R. 250 . R .0 200 9GL.64.50.450. 06 E4.21. 120 . R .0 – 65 9GL.64.50.450. 05 E4.28. 100 . R .0 – 50 9GL.64.50.450. 07 E4.28. 125 . R .0 – 75 9GL.64.50.450. 05 E4.32. 097 . R .0 – 50 9GL.64.50.450. 06 E4.32. 112 . R .0 – 65 guidelite 01 1082 A = BB + 130 B = BB + 72 ( Ba + 1-4) BB B Ra = Ba + 132 B Ri = Ba + 2 Ba Bi Ba Bi 20 145 20 145 18 65 E2/000 ● ● 2500 ● ● 2700 ● ● 3500 E4.1 ● ● E4.21 ● ● E4.28 ● ● E4.32 S/2 S S/2 1083 guidelite 01 Ba = Bi = BB = A = B = 9GL.64.50.450. XX 9GL.64.30.2000 9GL.64.80.XXXXX.450. XX Zestawmontażowy: proszę dodać indeks szerokości XX , jak pokazano na tabelach po prawej stronie. Przykład: 9GL.64.50. 150 Moduł podajnika: dodaj indeks szerokości XX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 9GL.64.50.450. 05 Więcej informacji www.igus.pl/guidelite guidelite | Wersja 01 | Pojedyncze części Zestaw montażowy z poprzeczką - stała szerokość z przypinanymi poprzeczkami Dla serii igus ® guidelite | Wersja 01 Zalecanym rozwiązaniem jest umieszczenie punktu stałego prowadnika na skraju systemu guidelite Punkt stały prowadnika można zamocować w połowie długości systemu guidelite z e-prowadnikami serii 2700R i 3500R. Użyj modułu 9GL.64.80. Seria 450. XX , która zapewnia płynne przejście prowadnika w dół Zasady podawania Idealne do zastosowań na zewnątrz - odporne na promieniowanie UV, korozję, umożliwia przedostawanie się zanieczyszczeń na zewnątrz systemu guidelite | Wersja 01 | Zakres produktów Zestaw montażowy z poprzeczką - dla stałej szerokości Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/guidelite Komponenty - wersja 01 Kątowniki prowadzące Polimerowa szyna prowadząca Poprzeczka, przypinana Szerokość zewn. e-prowadnika Szerokość wewn. e-prowadnika Długość rozpórki Zewn. odległość kątownika Wewn. odległość kątownika Wymiar B musi być o 1 do 4 mm większy niż Ba e-prowadnika Nr art. zawierający wskaźnik szerok. Dla e-prowadników serii Dla e-prowadników z rolką serii Długość poprzeczki Zewn. odległość kątownika prowadzącego Wewn. odległość kątownika prowadzącego Poprzeczka XX 180 122 255 197 180 122 195 137 205 147 230 172 255 197 280 222 305 247 330 272 195 137 180 122 205 147 180 122 195 137 Wymiar B musi zawsze być o 1 do 4 mm większy niż Ba e-prowadnika! Specyfikacja Nr art. Zestaw montażowy z poprzeczką o stałej szerokości: 2 x polimerowa szyna prowadząca + 1 x poprzeczka Ustawpolimerowe szyny prowadzące (z lewej i prawej strony) wokreślonych długościach (standard: 2000mm) Moduł zapewnia płynne przejście prowadnika w dół, 2000 mm. Tylko w przypadku e-prowadnika z rolką serii 2700R i 3500R z centralnym punktem wprowadzającym

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=