IGUS | e-prowadniki

1080 guidelite 1081 9GL.64.50.450. XX 2500 2700 3500 E4.21 E4.28 E4.32 1082 9GL.64.50. LLL 1500 2500 2700 3500 E4.21 E4.28 E4.32 1084 Więcej informacji www.igus.pl/guidelite Długie przesuwy do 150 m, szybko i ekonomiczne - guidelite System zestawów konstrukcyjnych głównie do powolnych aplikacji o niskim cyklu pracy. Dolny bieg e-prowadnika igus ® jest prowadzony w dwóch szynach prowadzących w kształcie lite- ry L wykonanych z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Górny bieg e-prowadnika jest częściowo prowadzony przez kątowniki prowadzące, które są montowane w odległości jednego me- tra. Jedną z opcji uzyskania odpowiedniej szerokości jest zamontowanie przypinanych poprzeczek (wersja 01) pomiędzy elementami ustalającymi. To znacznie upraszcza montaż, ponieważ nie są potrzebne żadne dalsze korekty. Inną opcją, która umożliwia większy zakres szerokości, jest zamontowanie kątowników pro- wadzących na profilu C (wersja 02). ● ● Oszczędzające czas dzięki szybkiemu montażowi ● ● Bardzo lekkie, polimerowe komponenty - cichsze niż rynny wykonane ze stali ● ● Ekonomiczne ● ● Niekorodujące ● ● Zastosowanie ślizgowe: maks. szybkość 1 m/s ● ● Zastosowanie samonośne (guidelite jako podpora): maks. szybkość 5 m/s (można osiągnąć większe szybkości, prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji) ● ● Rozwiązanie zestawu konstrukcyjnego Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Systemy nawadniające Do zastosowań z niskimi cyklami pracy, niską szybkością i wagą wypełnienia Jako ekonomiczna podpora dla samonośnych aplikacji Rynna prowadząca guidelite | Wprowadzenie | Zalety Ekonomiczne: rozwiązanie zestawu konstrukcyjnego z e-prowadnikiem Oszczędzające czas: szybki i łatwy montaż Odporne na korozję: wykonane całkowi- cie z polimerowych komponentów 2 wersje zestawu montażowego: 01) z poprzeczką dla stałej szerokości lub z 02) profilem C dla większego zakresu szerokości Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Rynna prowadząca guidelite | Tabela doboru e-prowadnik z rolką E2/000 w rynnie prowadzącej guidelite pracujący w systemie nawadniania roślin Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/guidelite Seria nr art. Dla e-prowadników serii Strona guidelite - wersja 01 - zestaw montażowy z poprzeczką, standard Stała szerokość dzięki przypinanej poprzeczce, która zapewnia właściwy rozstaw bez konieczności regulacji guidelite - wersja 02 - zestaw montażowy z profilem C Kątowniki prowadzące są montowane na profilu C dla większego zakresu szerokości

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=