IGUS | e-prowadniki

A A B B guidefast 1078 S / 2 S 1079 guidefast GF92.30. 07 .2000 GF9.2.11 Więcej informacji www.igus.pl/guidefast Rynna prowadząca guidefast | Obliczanie długości Standardowa długość dostępna z magazynu 2000 mm Rynna prowadząca guidefast | Zastosowanie guidefast - mocowanie do dźwigara suwnicy za pomocą przyspawanych śrub lub nakrętek, tutaj wwersji 2 z długimuchwytem rynny Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/guidefast 1000 1000 1000 1000 3000 2000 2000 2000 2 Przykład zamówienia dla końcowego punktu wprowadzającego, przesuw ≈ 9,5 m / rynna prowadząca 10 m Zestaw profilu rynny bez listwy ślizgowej (w tym 5 złączy z blokadą) Treść zamówienia: 10 m = 5 x 2 m sekcje profilu rynny, bez listwy ślizgowej Uchwyty rynny (w tym 11 bloków zaciskowych, "długa" wersja 02) Treść zamówienia: 11 x uchwyty rynny 10 m = 5 x 2 m profil rynny, bez listwy ślizgowej + 11 x uchwyt rynny 10 m = 5 x GF92.30. 07 .2000 + 11 x GF9.2.11

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=