IGUS | e-prowadniki
107 106 ≈ 4 m ≈ 6 m ≈ 20 m 20 m/s 50 m/s 2 40 m 0,4 m/s 1,0 m/s 2 Więcej informacji www.igus.pl Pionowo stojące | Aplikacje Zastosowania pionowo stojące Zastosowania stojące są standardem w wielu maszynach i instalacjach. Przewody są bezpiecz- nie prowadzone podczas pionowych ruchów. Uchwyty montażowe Uchwytymontażowemuszą być przymocowane w taki sposób, aby e-prowadnik niemógł się wy- giąć na zewnątrz. Program igus ® oferuje sztywne lub jednostronnie sztywne uchwyty montażowe do prawie wszystkich typów e-prowadników. Zalecane są sztywne uchwyty montażowe KMA, ponieważmogą one byćmocowane bezpośred- nio do maszyny. Przewody i węże Przewody i węże muszą być ułożone w e-pro- wadniku tak aby mogły się swobodnie zginać. Aby precyzyjnie prowadzić przewody i węże, zdecydowanie zalecamy stosowanie elementów podziału wewnętrznego igus ® . Przewody muszą być zamocowane na obu końcach. Przyspieszenie boczne Jeśli wystąpi przyspieszenie boczne, e-prowad- nik powinien być podparty wzdłuż zewnętrznego promienia. W przypadku większych wysokości e-prowadników zalecane jest, aby co najmniej trzy pierwsze ogniwa na zewnętrznympromieniu były wsparte. W przypadku maksymalnych wy- sokości i wag częstomusi być podparta cała od- ległość. Ze względu na szeroką gamę kombinacji wag, wysokości skoków, typów e-prowadnika i promieni gięcia, zdecydowanie zalecamy sko- rzystanie z naszych usług doradczych. Ruch złożony Złożone ruchy pionowe i poziome są możliwe dzięki e-prowadnikom igus ® dla oszczędzające- go koszty rozwiązania. Sztywne uchwyty montażowe KMA igus ® z pełnym mocowaniem e-tuba igus ® z podparciem w kształcie litery "U" dla wysokiego przyspieszenia bocznego Opcje dla stojącej aplikacji z podparciem pierwszych ogniw e-prowadnika: po prawej, z prowadzeniem w kształcie U - po lewej stronie, z podparciem pierwszych ogniw e-pro- wadnika Stojące systemy e-pro- wadników mogą sięgać bardzo różnych punktów Zalecamy sztywne uchwy- ty montażowe do stoją- cych aplikacji Konstrukcja zig-zag Modułowa konstrukcja e-prowadników igus ® ułatwia to oszczędne i niekonwencjonalne rozwią- zanie. W przypadku nowoczesnej technologii platformowej, takiej jak sceny teatralne, należy dopasować różne przewody i węże, które dostosowują wysokość sceny. Brak miejsca niemal zawsze stwarza problemy. Zdjęcie pokazuje e-prowadnik w konfiguracji zig-zag. Zwinięty e-pro- wadnik jest przechowywany w koszu. Jeśli platforma jest podniesiona, e-prowadnik rozwija się, generując niewielki hałas lub nie emitując go w ogóle. Taka konstrukcja jest możliwa dzięki sys- temowi E4.1, jak również wielu innym typom. W przypadku tego typu aplikacji należy skonsul- tować się z firmą igus ® . Zalecamy wahliwe uchwy- ty montażowe do aplikacji typu zig-zag Zig-zag | liftband | Aplikacje Zastosowanie zig-zag: demontaż elektrowni jądrowej. Pojemniki stalowe o wysokości 14 m są mielone na małe wióry do utylizacji Oszędzającymiejscemon- taż - możliwe wysokości przesuwu ponad 20 m Rozwiązanie specjalne : liftband - prowadzenie do wysokości 13 m przy ograniczonej przestrzeni montażowej Modułowe, ciche, oszczędzające miejsce - pionowe prowadzenie dla energii, danych i me- diów Wysokie aplikacje pionowe, które mają dużo miejsca w poziomie ale dopuszczają tylko małą wysokość systemu, mogą być zrealizowa- ne za pomocą liftband Dostępne w 2 rozmia- rach Alternatywa rozwiązania zig-zag Lżejsza i mniejsza przestrzeńmontażowa Aplikacje pio- nowe zaimplementowane z łatwością Maks. długość wysięgu: 13 m Więcej informacji Od strony 870 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl Dane techniczne - zastosowania pionowo stojące Maks. wysokość skoku - bez podparcia Maks. wysokość skoku - ze podparciem pierwszych ogniw e-prowadnika Maks. wysokość skoku - z pełnym podparciem v maks (zależna od wysokości skoku i wagi wypełnienia) a maks (zależne od wysokości skoku i wagi wypełnienia) Dane techniczne - zig-zag Maks. przesuw Więcej na zapytanie v maks. W zależności od zastosowania, prosimy skontaktować się z firmą igus ® a maks. W zależności od zastosowania, prosimy skontaktować się z firmą igus ®
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=