IGUS | e-prowadniki
112,8 35,5 77,3 10 158 77,3 35,5 10 45,2 guidefast 1076 A H Ri ≥ 2 x ha B Ra ha Ba Bi B B Ri = Ba + 4 157,8 112,8 14 26,5 ≤Ø12 mm E2/000 ● ● 1500 ● ● 2500 ● ● 2700 1077 guidefast 112,8 35,5 77,3 10 158 77,3 35,5 10 45,2 Ba = Bi = ha = B Ri = B Ri A B [mm] [mm] [mm] 1500. 025 . GF91.30. 025 .2000 GF91.31. 025 .2000 1500. 050 . GF91.30. 050 .2000 GF91.31. 050 .2000 2500. 03 . GF92.30. 03 . 2000 GF92.31. 03 . 2000 2500. 05 . GF92.30. 05 . 2000 GF92.31. 05 . 2000 2500. 07 . GF92.30. 07 . 2000 GF92.31. 07 . 2000 2500. 09 . GF92.30. 09 . 2000 GF92.31. 09 . 2000 2500. 10 . GF92.30. 10 . 2000 GF92.31. 10 . 2000 2700. 05 . GF95.30. 05 . 2000 GF95.31. 05 . 2000 2700. 07 . GF95.30. 07 . 2000 GF95.31. 07 . 2000 2700. 10 . GF95.30. 10 . 2000 GF95.31. 10 . 2000 GF91.XX. 025 . GF9.2.12 GF9.2.11 GF91.XX. 050 . GF9.2.12 GF9.2.11 GF92.XX. 03 . GF9.2.12 GF9.2.11 GF92.XX. 05 . GF9.2.12 GF9.2.11 GF92.XX. 07 . GF9.2.12 GF9.2.11 GF92.XX. 09 . GF9.2.12 GF9.2.11 GF92.XX. 10 . GF9.2.12 GF9.2.11 GF95.XX. 05 . GF9.2.12 GF9.2.11 GF95.XX. 07 . GF9.2.12 GF9.2.11 GF95.XX. 10 . GF9.2.12 GF9.2.11 Rynna prowadząca guidefast bez listwy ślizgowej, krótki uchwyt rynny, standardowa długość dostępna z magazynu 2000 mm Rynna prowadząca guidefast z listwą ślizgową, krótki uchwyt rynny, standardowa długość dostępna z magazynu 2000 mm 2 wersje uchwytów rynny ze zintegrowanym mocowa- niem przewodów Wersja 01 - krótki uchwyt rynny Wersja 02 - długi uchwyt rynny Więcej informacji www.igus.pl/guidefast Rynna prowadząca guidefast | Pojedyncze części Standardowa długość dostępna z magazynu 2000 mm Dla serii igus ® Wersja 01 - krótki uchwyt rynny Nr art. GF9.2.12 ze zintegrowanym mocowaniem przewo- dów, ± 5 mm regulacja pionowa (wersja przewodząca elektrycznie: GF9.2.12.CD ) Wersja 02 - długi uchwyt rynny Nr art. GF9.2.11 ze zintegrowanym mocowaniem przewodów, ± 5 mm regulacja pionowa (wersja przewodząca elektrycznie: GF9.2.11.CD ) Rynna prowadząca guidefast | Zakres produktów Profil rynny | Zakres produktów | Wymiary montażowe Uchwyty rynny ze zintegrowanym mocowaniem przewodów | 2 wersje | Zakres pro- duktów | Wymiary montażowe Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/guidefast Komponenty - rynna prowadząca guidefast Profil rynny, 2 m sekcja Listwa ślizgowa, polimerowa, 2 m sekcja, opcjonalna Złącze z blokadą, nr art. 908.467 (przewodzący elektrycznie klips: 911.301.CD) Komponenty - uchwyt rynny Wersja 01 - krótki uchwyt rynny Wersja 02 - długi uchwyt rynny Bloki zaciskowe, nr art. G9.2.10 Szer. zewn. e-prowadnika Szer. wewn. e-prowadnika Wys. zewn. e-prowadnika Szer. wewn. rynny Dla e-prowadników serii Profil rynny* bez listwy ślizgowej Profil rynny* z listwą ślizgową 42,5 61 81 67,5 61 106 58 75 97 77 75 115,5 97 75 135,5 109 75 148 123 75 161,5 70 105 108,5 95 105 133,5 120 105 158,5 Materiał standardowy: stal ocynkowana. Opcjonalnie: stal nierdzewna V2A, materiał 1.4301 (AiSI 304) lub malowany proszkowo na czarno Dla profilu rynny Uchwyt rynny guidefast wersja krótka 01 (zestaw z blokami zaciskowymi) Uchwyt rynny guidefast wersja długa 02 (zestaw z blokami zaciskowymi)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=