IGUS | e-prowadniki

1074 guidefast 1075 B Ri Bi [mm] [mm] [mm] 1500 2500 2700 GF91.30. 025 .2000 1500. 025 . 1077 GF91.30. 050 .2000 1500. 050 . 1077 GF92.30. 03 . 2000 2500. 03 . 1077 GF92.30. 05 . 2000 2500. 05 . 1077 GF92.30. 07 . 2000 2500. 07 . 1077 GF92.30. 09 . 2000 2500. 09 . 1077 GF92.30. 10 . 2000 2500. 10 . 1077 GF95.30. 05 . 2000 2700. 05 . 1077 GF95.30. 07 . 2000 2700. 07 . 1077 GF95.30. 10 . 2000 2700. 10 . 1077 1500 2500 2700 GF91.31. 025 .2000 1500. 025 . 1077 GF91.31. 050 .2000 1500. 050 . 1077 GF92.31. 05 . 2000 2500. 05 . 1077 GF92.31. 07 . 2000 2500. 07 . 1077 GF92.31. 10 . 2000 2500. 10 . 1077 GF95.31. 05 . 2000 2700. 05 . 1077 GF95.31. 07 . 2000 2700. 07 . 1077 GF95.31. 10 . 2000 2700. 10 . 1077 Więcej informacji www.igus.pl/guidefast Wersja 01 - uchwyt krótkiej rynny Wersja 02 - uchwyt długiej rynny Rynna prowadząca guidefast | Wprowadzenie | Zalety Oszczędź czas: szybkie i łatwe mocowanie za pomocą szyn zaciskowych Modułowe: jednoczęściowa stalowa rynna o standardowej długości 2m Redukujący zużycie: listwa ślizgowa do instalacji z centralnym punktem wprowadzającym Prosta: łączniki sekcji rynny są mocowane za pomocą klipsów, eliminując w ten sposób ścinanie krawędzi Opcje 2 wersje uchwytów rynny ze zintegrowanym mocowaniem przewodów ● ● Rynna prowadząca guidefast jest zamontowana do dźwigara suwnicy, dzięki czemu nie są konieczne spawane uchwyty. ● ● Oszczędź nawet 80% czasu montażu w porównaniu ze standardowymi systemami rynien ● ● Ekonomiczne, modułowe rozwiązanie ● ● Pasuje praktycznie do każdego standardowego dźwigara suwnicy ● ● 2 wersje uchwytów ze zintegrowanym mocowaniem przewodów do montażu przewodów statycznych na dźwigarze suwnicy ● ● Odpowiedni do wszelkich zastosowań montowanych na boku - nie tylko na suwnicych ● ● Łatwy montaż dzięki wstępnym wzorom otworów uchwytów e-prowadnika ● ● Materiał standardowy: stal ocynkowana, ● ● Opcjonalnie: stal nierdzewna V2A, materiał 1.4301 (AiSI 304) lub malowany proszkowo na czarno ● ● Przewodność elektryczna wg DIN EN 61537: jako standard ze specjalnym złączem ● ● Długoterminowo testowane, aby wytrzymać wibracje i trudne warunki Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Producenci suwnic (głównie suwnic wewnętrznych) Zastosowania, w których boczny montaż rynny pro- wadzącej jest korzystny Szybkozamontowanyzestawmodułowydo dźwigarów suwnic i suwnic wewnętrznych Rynna prowadząca guidefast | Tabela doboru Materiał standardowy: stal ocynkowana. Opcjonalnie: stal nierdzewna V2A, materiał 1.4301 (AiSI 304) lub malowany proszkowo na czarno Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/guidefast Seria nr art. e-prowadniki Kompletna szerokość Materiał profilu rynny Strona guidefast bez listwy ślizgowej dla serii E2/000: 42,5 81 stal ocynkowana* 67,5 106 stal ocynkowana* 58 96,5 stal ocynkowana* 77 115,5 stal ocynkowana* 97 135,5 stal ocynkowana* 109 145,5 stal ocynkowana* 123 161,5 stal ocynkowana* 70 108,5 stal ocynkowana* 95 133,5 stal ocynkowana* 120 158,5 stal ocynkowana* guidefast z listwą ślizgową dla serii E2/000: 42,5 81 stal ocynkowana* 67,5 106 stal ocynkowana* 77 115,5 stal ocynkowana* 97 135,5 stal ocynkowana* 123 161,5 stal ocynkowana* 70 108,5 stal ocynkowana* 95 133,5 stal ocynkowana* 120 158,5 stal ocynkowana*

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=