IGUS | e-prowadniki
1072 E2/000 ● ● 2400/2500/2450/2480 ● ● 2600/2700/2650/2680 E4.1 ● ● E4.21 ● ● E4.28/R4.28 ● ● E4.32/H4.32/R4.32 E6.1 ● ● EF61.29/E61.29 ● ● E61.35 ● ● E61.40 E6 ● ● E6.29 ● ● E6.35 ● ● E6.40/R6.40 ha 7 2 Ba H Ra H Ri Bi B Ri = Ba + 4 B Ra M6 x 16 29 12 4,7 18 = 35 = 23 9AT .35.SL 9AT.35.SLA 1073 Alu 9AT .35.SL 9AT.35.SLA 9AT .35.SL 9AT.35.SLA 960.30 960AT.30. XXX * 9AT.35.11 75.01 75.67.H.2000 75.40 92.52. XXX . E * MAT 0040209 / M6 x16 MAT 0040057 / M6 971.80.4 / 972.80.4 E4.32/H4.32/R4.32 B Ri [mm] .05 77 960AT.30. 125 .06 95 960AT.30. 150 .07 102 960AT.30. 150 .087 114 960AT.30. 175 .10 127 960AT.30. 175 .11 135 960AT.30. 200 .112 140 960AT.30. 200 .12 152 960AT.30. 200 .137 165 960AT.30. 225 .15 177 960AT.30. 225 .162 190 960AT.30. 250 .17 195 960AT.30. 250 .18 202 960AT.30. 250 .187 215 960AT.30. 275 .20 227 960AT.30. 275 .212 240 960AT.30. 300 .23 252 960AT.30. 300 .237 265 960AT.30. 325 .25 277 960AT.30. 325 .262 290 960AT.30. 350 .28 302 960AT.30. 350 .29 315 960AT.30. 375 .30 327 960AT.30. 375 .312 340 960AT.30. 400 .325 352 960AT.30. 400 .337 365 960AT.30. 425 .350 377 960AT.30. 425 .362 390 960AT.30. 450 .375 402 960AT.30. 450 .387 415 960AT.30. 475 .400 427 960AT.30. 475 E4.28/R4.28 B Ri [mm] .040 64 .050 74 960AT.30. 125 .062 86 960AT.30. 150 .070 94 960AT.30. 150 .075 99 960AT.30. 150 .087 111 960AT.30. 175 .100 124 960AT.30. 175 .125 149 960AT.30. 200 .150 174 960AT.30. 225 .175 199 960AT.30. 250 .200 224 960AT.30. 275 .225 249 960AT.30. 300 .250 274 960AT.30. 325 .275 299 960AT.30. 350 .300 324 960AT.30. 375 E4.21 B Ri [mm] .030 48 .040 58 960AT.30. 125 .050 68 960AT.30. 125 .060 78 960AT.30. 125 .070 88 960AT.30. 150 .080 98 960AT.30. 150 .090 108 960AT.30. 175 .100 118 960AT.30. 175 .110 128 960AT.30. 175 .120 138 960AT.30. 200 .140 158 960AT.30. 225 E61.40 B Ri [mm] .040 64 .050 74 960AT.30. 125 .062 86 960AT.30. 150 .070 94 960AT.30. 150 .075 99 960AT.30. 150 .087 111 960AT.30. 175 .100 124 960AT.30. 175 .125 149 960AT.30. 200 .150 174 960AT.30. 225 .175 199 960AT.30. 250 .200 224 960AT.30. 275 .225 249 960AT.30. 300 .250 274 960AT.30. 325 .275 299 960AT.30. 350 .300 324 960AT.30. 375 E6.40/R6.40 B Ri [mm] .040 64 .050 74 960AT.30. 125 .062 86 960AT.30. 150 .070 94 960AT.30. 150 .075 99 960AT.30. 150 .087 111 960AT.30. 175 .100 124 960AT.30. 175 .125 149 960AT.30. 200 .150 174 960AT.30. 225 .175 199 960AT.30. 250 .200 224 960AT.30. 275 .225 249 960AT.30. 300 .250 274 960AT.30. 325 .275 299 960AT.30. 350 .300 324 960AT.30. 375 2600/2700/2650/2680 B Ri [mm] .05 70 .06 85 960AT.30. 150 .07 95 960AT.30. 150 .09 110 960AT.30. 175 .10 120 960AT.30. 175 .12 145 960AT.30. 200 .15 170 960AT.30. 225 .17 198 960AT.30. 250 E61.35 B Ri [mm] .030 54 .040 64 .050 74 960AT.30. 125 .060 84 960AT.30. 150 .070 94 960AT.30. 150 .080 104 960AT.30. 150 .090 114 960AT.30. 175 .100 124 960AT.30. 175 .110 134 960AT.30. 200 .120 144 960AT.30. 200 E6.35 B Ri [mm] .030 54 .040 64 .050 74 960AT.30. 125 .060 84 960AT.30. 150 .070 94 960AT.30. 150 .080 104 960AT.30. 150 .090 114 960AT.30. 175 .100 124 960AT.30. 175 .110 134 960AT.30. 200 .120 144 960AT.30. 200 2400/250/2450/2480 B Ri [mm] .02 45 .03 58 .05 77 960AT.30. 125 .07 97 960AT.30. 150 .09 109 960AT.30. 175 .10 123 960AT.30. 175 .12 145 960AT.30. 200 EF61.29/E61.29 B Ri [mm] .030 50 .040 60 .050 70 .060 80 960AT.30. 150 .070 90 960AT.30. 150 .080 100 960AT.30. 150 .090 110 960AT.30. 175 .100 120 960AT.30. 175 .110 130 960AT.30. 200 .120 140 960AT.30. 200 E6.29/R6.29 B Ri [mm] .030 50 .040 60 .050 70 .060 80 960AT.30. 150 .070 90 960AT.30. 150 .080 100 960AT.30. 150 .090 110 960AT.30. 175 .100 120 960AT.30. 175 .110 130 960AT.30. 200 .120 140 960AT.30. 200 Uwaga: wewnętrzna sze- rokość rynny prowadzącej i długość profilu C zesta- wu montażowego mogą się różnić w zależności od wybranego uchwytu mon- tażowego. Zadzwoń do nas Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Dla serii igus ® Aluminiowa podpora | 9AT .35.SL | 9AT.35.SLA Wysokość rynny: 35 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Aluminiowa podpora | Pełne zestawy Długości profilu C (według wymiaru B Ri ) Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Zestawy części bocznych rynny - składające się z części | | Nr art. Waga 1 zestaw 2 bocznych części rynny, w tymwkładki ślizgowe, bez profilu tłumika, 2 m sekcja ≈ 3,470 kg 1 zestaw 2 bocznych części rynny, w tymwkładki ślizgowe, z profilem tłumiącym, 2 m sekcja ≈ 3,714 kg Zestawy montażowe | | | Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C na zapytanie 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 960AT.30. 150 Aluminiowa podpora | Komponenty jako pojedyncze części Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 1,673 kg 1 wkładka ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 0,062 kg 1 profil tłumiący, gumowy, osobny, 2msekcja (opcjonalnie dla dodatkowego tłumienia hałasu) ≈ 0,122 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zacisk dolny, aluminiowy, osobny ≈ 0,03 kg 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m 1 śruba M6 x 16, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1071 ) * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.52. 125 .E Profil C dostępny również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Materiał: 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=