IGUS | e-prowadniki
1070 ha 2 Ba H Ra H Ri Bi B Ri = Ba + 4 B Ra 960AT.30. 125 9AT.35.SLA 1071 Alu A B Ba = Bi = ha = H Ri = H Ra = B Ri = B Ra = Bi [mm] 971.80.4 1) 9AT .35.SL | 9AT.35.SLA 2400/2500/2450/2480, E6.29, EF61.29/E61.29 972.80.4 1) 9AT .35.SL | 9AT.35.SLA E4.28/R4.28, E4.31L/R4.31L, E6.35, E61.35 972.80.4 1) 9AT .35.SL | 9AT.35.SLA E4.32/H4.32/R4.32, E4.38L/R4.38L, E6.40/R6.40, E61.40 972.80.4 1) 9AT .35.SL | 9AT.35.SLA 2600/2700/2650/2680 System rynny Aluminiowa podpora Wysokość zewnętrzna Z wkładką ślizgową Z profilem tłumiącym Klucz zamówienia Rynna prowadząca Zestaw montażowy Rozmiar dolnego zacisku Długość profilu C Klucz zamówienia zestawmontażowy Aluminiowa podpora | Cechy Długość profilu C według wymiaru B Ri Więcej informacji www.igus.pl/rynny Aluminiowa podpora | Pojedyncze części Komponenty, rynny prowadzące i komponenty, zestawy montażowe Aluminiowa podpora | Moduł końca stałego Szybkie i proste mocowanie na super aluminiowej podporze Proste mocowanie z pod- stawowym zaciskiem dol- nym i profilem C Redukujące zużycie dzięki wkładkom ślizgowym Redukująca hałas z opcją profilu tłumiącego Proste połączenie z e-pro- wadnikiem dzięki modułowi końca stałego 1) Profil C dostępny również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304) Materiał 1.4301 (AISI 304) Przykład zamówienia | Oparty na nr art. 9AT.35.SLA Montaż modułu końca stałego Demontaż wstępnie zmontowanych, metalowych tulei Włóż gwin- towane tuleje Moduł końca stałego Montaż Uchwyt montażowy montaż Mocowanie na super aluminio- wej podporze Mocowanie uchwytu mon- tażowego KMA Moduł końca stałego - aby zamocować e-pro- wadnik w super aluminiową podporę ● ● Mocowanie uchwytu montażowego na aluminiowej pod- porze bez wiercenia ● ● Moduł końca stałego jest przypinany do rynny ● ● Oszczędź czas montażu ● ● Zminimalizuj błędywynikające zwierceniawłasnych otworów ● ● Lżejsze, bardziej ekonomiczne niż poprzednie metalowe rozwiązania ● ● Nierdzewne i ekonomiczne Moduł końca stałego | Zacisk końca stałego | Zakres produktów Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Komponenty Części boczne rynny, aluminiowe, 2 m Listwa ślizgowa, polimerowa, 2 m Opcjonalny: gumowy profil tłumiący Komponenty, zestawmontażowy Dolny zacisk, aluminiowy Profil C 1) , stal ocynkowana Klucz imbusowy Nakrętka ślizgowa Szerok. zewn. e-prowadnika Szerok. wewn. e-prowadnika Wysok. zewn. e-prowadnika Wysok. wewn. rynny Wysok. zewn. rynny Szerok. wewn. rynny Szerok. zewn. rynny Seria nr art. Dla aluminio- wej podpory Dla e-prowadników serii Odszerokości wewnętrznej Uchwyt montażowy .07 KMA .06 KMA .06 KMA .06 KMA 1) Materiał: polimer Zestawy śrub materiałowych: stal zwykła, galwanizowana. Opcjonalna stal nierdzewna: V4A, materiał 1.4571 (AISI 316Ti): stal zwykła, galwanizowana
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=