IGUS | e-prowadniki
1068 1069 Alu H Ra [mm] 9AT .35.SL | 9AT.35.SLA 960AT.30. XXX * 1068 Łatwe połączenie prowadnika: Zoptymalizowany moduł końca stałego wykonany z tworzywa sztucznego Aluminiowa podpora | Wprowadzenie | Zalety Więcej informacji www.igus.pl/rynny Konstrukcja tej aluminiowej podpory naśladuje aluminiową SuperTrough igus ® . Ten modułowy zestawmon- tażowy obejmuje standardowe rozmiary naszych e-prowadników. Dzięki elastycznej regulacji szerokości przy pomocy zestawów montażowych z profilami C, aluminiowa podpora używana jest z e-prowadnikami z różnych serii i o różnych szerokościach. Rynna wspierająca składa się z 2 części bocznych o długości 2000 mm. Można stosować standardowe zestawy montażowe, podobnie jak w przypadku super aluminiowej rynny prowadzącej. ● ● Profil aluminiowy odporny na korozję i działanie wody morskiej ● ● Zintegrowane w standardzie wkładki ślizgowe redukujące zużycie ● ● Opcjonalny profil tłumiący zapewnia cichy ruch e-prowadnika ● ● Łatwy montaż na profilach C o elastycznie regulowanej szerokości przy użyciu podstawowego elementu zaciskowego ● ● e-prowadnik z łatwością łączy się z aluminiową podporą przez moduły końca stałego ● ● Otwarta konstrukcja rynny prowadzącej, odpadki mogą wydostać się ze środka ● ● Przewodność elektryczna wg DIN EN 61537 - standard Redukujący zużycie: Wkładki ślizgowe chroniące przed zużyciem na bokach Odporna na korozję: Odporny na działanie wody morskiej aluminiowy profil Redukcja hałasu: Opcjonalny: gumowy profil tłumiący Łatwy montaż: Ze standardowymi grze- bieniami kablowymi, wersja podstawowa Różne szerokości: Łatwa adaptacja szerokości do profilu C Elastyczny zestawkonstrukcyjnywspiera- jący dolny bieg - aluminiowa podpora Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Aluminiowa podpora | Tabela doboru Aluminiowa podpora składa się z dwóch 2 części bocznych rynny, każda o długości 2000 mm Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny * XXX = Długość profilu C Seria nr art. Wysokość zewn. Nr art. zestaw montażowy Materiał części bocznej Strona Aluminiowa podpora Dostępna z profilem tłumiącym i bez 35 Aluminium
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=