IGUS | e-prowadniki
1066 E2/000 ● ● 3400/3450/3480/3500 E4.1L ● ● E4.48L/R4.48L ● ● E4.64L E4.1 ● ● E4.42/H4.42/R4.42 ● ● E4.56/H4.56/R4.56 ● ● E4.80/H4.80/R4.80 E4/light ● ● 14040/14140/R18840 ● ● 14240/14340 ● ● 14550/14650/19050 ● ● 15050/15150/R19850 ● ● 15250/15350 E6.1 ● ● E61.56 ● ● E61.62 ● ● E61.80 E6 ● ● E6.56 ● ● E6.62 ● ● E6.80 S9.020. S9.021. 1067 B Ri S9.020. 20 . 1000 .0 S9.021. 20 . 2000 .0 B Ra B Ri [mm] [mm] E4.1L E4.1L E4.1 E4.1 E4.1 E4/light E4/light E4/light E4/light E4 E6.1 E6.1 E6 E6 E4.48L/R4.48L E4.64L E4.42/H4.42/R4.42 E4.56/H4.56/R4.56 E4.80/H4.80/R4.80 14040/14140/R18840 14240/14340 14550/14650/19050 15050/15150/R19850 15250/15350 E61.62 E61.80 E6.62 E6.80 S9.020.10. XXXX .0 S9.021.10. XXXX .0 907.759.010.0 S9.020.15. XXXX .0 S9.021.15. XXXX .0 907.759.015.0 S9.020.20. XXXX .0 S9.021.20. XXXX .0 907.759.020.0 S9.020.25. XXXX .0 S9.021.25. XXXX .0 907.759.025.0 E2/000 E6 3400/3450/3480/3500 E6.52/R6.52 S9.020.10. XXXX .0 S9.021.10. XXXX .0 907.759.010.0 S9.020.15. XXXX .0 S9.021.15. XXXX .0 907.759.015.0 S9.020.20. XXXX .0 S9.021.20. XXXX .0 907.759.020.0 S9.020.25. XXXX .0 S9.021.25. XXXX .0 907.759.025.0 Dla serii igus ® Stalowa podpora rodzaj 02 - standardo- wa długość dostępna z magazynu 1 m i 2 m Wszystkie szyny łączące 975 mm Uchwyt ścienny do łatwegomocowania do Twojego zastosowania Stalowa podpora | Rodzaj 02 Rodzaj 02 | Seria S9.020. | S9.021. | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynna-podpierajaca Stalowa podpora | Rodzaj 02 | Zakres produktów Standardowa długość dostępna z magazynu 1000 mm i 2000 mm Dlastandardowejdługości 1000 mm Stalowa podpora bez uchwytu Szerokość e-prowadnika Długość 1000 mm Kolor, sproszkowana czerń Wzór zamówienia Dlastandardowejdługości 2000 mm Stalowa podpora z uchwytami Szerokość e-prowadnika Długość 2000 mm Kolor, sproszkowana czerń Wzór zamówienia Standardowe długości dostępne z magazynu 1 m i 2 m - wszystkie szyny łączące 975 mm Uchwyt - Rodzaj 02 S9.020. S9.021. Stalowa podpora | Rodzaj 02 | Wymiary Wymiary i otwory montażowe Stalowa podpora - Rodzaj 02 Pliki 3DCAD, obliczanieżywotności, konfiguratory iwięcej www.igus.pl/rynna-podpierajaca 12 2000 975 975 35 9 B Ri - 56 mm B Ra = B Ri + 11 mm 25 71 33,5 10 100 53 32 18 3 9 B Ri - 56 mm System Odpowiednie do następujących serii Indeks szerokości Nr art., podpora, pojedyncza Nr art. z uchwytem ściennym Nr art. uchwyt ścienny, pojedynczy .10. 167 156 .15. 217 206 .20. 267 256 .25. 317 306 .100. 167 156 .150. 217 206 .200. 267 256 .250. 317 306 Wymień XXXX na standardowe długości 1000 lub 2000 mm dostępne z magazynu Wymienione długości i szerokości są dostępne z magazynu w standardowym, czarnym kolorze. W przypadku innych długości, szerokości i kolorów prosimy o kontakt.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=