IGUS | e-prowadniki
1064 E2/000 ● ● 2400/2450/2480/2500 ● ● 2600/2650/2680/2700 E4.1L ● ● E4.31L/R4.31L ● ● E4.38L/R4.38L E4.1 ● ● E4.21 ● ● E4.28/R4.28 ● ● E4.32/H4.32/R4.32 E6.1 ● ● EF61.29/E61.29 ● ● E61.35 ● ● E61.40 E6 ● ● E6.29/R6.29 ● ● E6.35 ● ● E6.40/R6.40 S9.010. S9.011. 1065 S9.010. 07 . 1000 .0 S9.011. 15 . 2000 .0 B Ri B Ra B Ri [mm] [mm] E2/000 2400/2450/2480/2500 S9.010.05. XXXX .0 S9.011.05. XXXX .0 907.724.05.0 S9.010.07. XXXX .0 S9.011.07. XXXX .0 907.724.07.0 S9.010.10. XXXX .0 S9.011.10. XXXX .0 907.724.10.0 E2/000 E4.1L E4.1 2600/2650/2680/2700 E4.38L/R4.38L E4.32/H4.32/R4.32 S9.010.05. XXXX .0 S9.011.05. XXXX .0 907.724.05.0 S9.010.07. XXXX .0 S9.011.07. XXXX .0 907.724.07.0 S9.010.10. XXXX .0 S9.011.10. XXXX .0 907.724.10.0 S9.010.15. XXXX .0 S9.011.15. XXXX .0 907.724.15.0 E4.1 E6.1 E6 E6 E6.1 E4.21 EF61.29/E61.29 E6.29/R6.29 E6.35 E61.35 S9.010.05. XXXX .0 S9.011.05. XXXX .0 907.724.05.0 S9.010.07. XXXX .0 S9.011.07. XXXX .0 907.724.07.0 S9.010.10. XXXX .0 S9.011.10. XXXX .0 907.724.10.0 E4.1L E4.1 E6 E6.1 E4.31L/R4.31L E4.28/R4.28 E6.40/R6.40 E61.40 S9.010.05. XXXX .0 S9.011.05. XXXX .0 907.724.05.0 S9.010.07. XXXX .0 S9.011.07. XXXX .0 907.724.07.0 S9.010.10. XXXX .0 S9.011.10. XXXX .0 907.724.10.0 S9.010.15. XXXX .0 S9.011.15. XXXX .0 907.724.15.0 Więcej informacji www.igus.pl/rynna-podpierajaca Dla serii igus ® Stalowa podpora | Rodzaj 01 | Zakres produktów Standardowa długość dostępna z magazynu 1000 mm i 2000 mm Stalowa podpora rodzaj 01 - standardowa długość dostępna z magazynu 1 m i 2 m Wszystkie szyny łączące 975 mm Uchwyt ścienny do łatwego mocowania do Twojego zastosowania Stalowa podpora | Rodzaj 01 Rodzaj 01 | Seria S9.010. | S9.011. | Zakres produktów Dlastandardowej długości 1000 mm Stalowa podpora bez uchwytu Szerokość e-prowadnika Długość 1000 mm Kolor, sproszkowana czerń Wzór zamówienia Dlastandardowejdługości 2000 mm Stalowa podpora Z uchwytem Szerokość e-prowadnika Długość 2000 mm Kolor, sproszkowana czerń Wzór zamówienia S9.010. S9.011. Standardowe długości dostępne z magazynu 1 m i 2 m - wszystkie szyny łączące 975 mm Stalowa podpora - Rodzaj 01 Uchwyt - Rodzaj 01 Stalowa podpora | Rodzaj 01 | Wymiary Wymiary i otwory montażowe Pliki 3DCAD, obliczanieżywotności, konfiguratory iwięcej www.igus.pl/rynna-podpierajaca 12 2000 975 975 B Ri - 50 mm B Ri - 50 mm B Ra = B Ri + 9 mm 25 18 23 43 2 9 35 9 71 33,5 10 100 System Odpowiednie do następujących serii Indeks szerokości Nr art., podpora, pojedyncza Nr art. z uchwytem ściennym Nr art. uchwyt ścienny, pojedynczy .05. 89 80 .07. 114 105 .10. 139 130 .05. 89 80 .07. 114 105 .10. 139 130 .15. 185 175 .050. 89 80 .070. 114 105 .100. 139 130 .050. 89 80 .070. 114 105 .100. 139 130 .150. 185 175 Wymień XXXX na standardowe długości 1000 lub 2000 mm dostępne z magazynu Wymienione długości i szerokości są dostępne z magazynu w standardowym, czarnym kolorze. W przypadku innych długości, szerokości i kolorów prosimy o kontakt.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=