IGUS | e-prowadniki
1062 1063 B Ra B Ri Bi [mm]* [mm] [mm] 2400/2450/2480/2500 2600/2650/2680/2700 E4.21 E4.28/R4.28 E4.31L/R4.31L E4.32/H4.32/R4.32 E4.38L/R4.38L EF61.29/E61.29 E6.29/R6.29 E61.35 E6.35 E61.40 E6.40/R6.40 S9.010/011.05. XXXX .0 1064 S9.010/011.07. XXXX .0 1064 S9.010/011.10. XXXX .0 1064 S9.010/011.15. XXXX .0 1064 3400/3450/3480/3500 E4.48L/R4.48L E4.64L E4.42/H4.42/R4.42 E4.56/H4.56/R4.56 E4.80/H4.80/R4.80 14040/14140/R18840 14240/14340 14550/14650/19050 15050/15150/R19850 15250/15350 E61.52 E6.52/R6.52 E61.62 E6.62 E61.80 E6.80 S9.020/021.10. XXXX .0 1066 S9.020/021.15. XXXX .0 1066 S9.020/021.20. XXXX .0 1066 S9.020/021.25. XXXX .0 1066 Opcja 01 - z szyną łączącą Opcja 02 - ze ściennym uchwy- tem montażowym Opcja 03 - bez szyny (na zapytanie) Opcja 04 - zindywidualizowa- na (na zapytanie) Stalowa podpora | Wprowadzenie | Zalety Więcej informacji www.igus.pl/rynna-podpierajaca Proste, jednoczęściowe stalowe podpory dla dolnego biegu e-prowadnika zgodnie z Twoimi wymaganiami i specyfikacją. Możliwość wyboru szerokości, wysokości oraz koloru - dostarczamy dopasowany e-pro- wadnik wraz z podporą, gotowy do montażu na Twoim urządzeniu lub zastosowaniu. Oszczędzaj czas przy zamawianiu i projektowaniu. ● ● Kompletny system, gotowy do montażu ● ● Redukcja kosztów związanych z niestandardową konstrukcją ● ● Łatwy montaż na Państwa urządzeniu, na profilach bądź ściennych uchwytach montażowych ● ● Stalowa podpora igus ® - w 2 rodzajach i 4 opcjach do wyboru ● ● Dla wielu szerokości dostępnych z magazynu, z wieloma opcjami montażu Redukujące hałas i zużycie: Bezpieczne prowadzenie dolnego biegu Twojego e-prowadnika dla standardowych aplikacji Elastyczne, jednoczęściowe rozwiązanie dla szerokiego zakresu e-prowadników igus ® E2/000 i E4.1 Lekki materiał: Dostępne w wybranym przez Ciebie kolorze Prosta konstrukcja: łatwy montaż do wszystkich rodzajów profili i uchwytów ściennych Kompletny system: Gotowe do instalacji Dla wsparcia dolnego biegu - stalowa podpora Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Stalowa podpora | Tabela doboru Stalowa podpora ze uchwytem montażowym ułatwiającym mocowanie do Twojego zastosowania Pliki 3DCAD, obliczanieżywotności, konfiguratory iwięcej www.igus.pl/rynna-podpierajaca Seria nr art. e-prowadniki Materiał Strona Rodzaj 01 dla serii: .05 / .050 89 80 stalowa, czarna .07 / .070 114 105 stalowa, czarna .10 / .100 139 130 stalowa, czarna .15 / .150 185 175 stalowa, czarna Rodzaj 02 dla serii: .10 / .100 167 156 stalowa, czarna .15 / .150 217 206 stalowa, czarna .20 / .200 267 256 stalowa, czarna .25 / .250 317 306 stalowa, czarna *Bi zależy od indeksu szerokości
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=