IGUS | e-prowadniki

1058 90.30 90.31 E4.1 ● ● 800 ● ● 840 ha H Ra = 480 Bi Ba H Ri ≥ 2 • ha B Ri = Ba + 5 B Ra 25 20 50 236 40 ø 14 41 25 56 6 3 ø13 1059 90.30 90.31 Stal 800 B Ri [mm] .20 265 90.50. 450 .25 315 90.50. 500 .30 365 90.50. 550 .32 390 90.50. 575 .35 415 90.50. 600 .40 465 90.50. 650 .45 515 90.50. 700 .50 565 90.50. 750 .55 615 90.50. 800 .60 665 90.50. 850 840 B Ri [mm] .13 165 90.50. 350 .15 178 90.50. 350 .16 190 90.50. 375 .17 203 90.50. 375 .18 215 90.50. 400 .20 228 90.50. 400 .21 240 90.50. 425 .22 253 90.50. 425 .23 265 90.50. 450 .25 278 90.50. 450 .26 290 90.50. 475 .27 303 90.50. 475 .28 315 90.50. 500 .30 328 90.50. 500 .31 340 90.50. 525 .32 353 90.50. 525 .33 365 90.50. 550 .35 378 90.50. 550 .36 390 90.50. 575 .37 403 90.50. 575 .38 415 90.50. 600 .40 428 90.50. 600 .41 440 90.50. 625 .42 453 90.50. 625 .43 465 90.50. 650 .45 478 90.50. 650 .46 490 90.50. 675 .47 503 90.50. 675 .48 515 90.50. 700 .50 528 90.50. 700 .51 540 90.50. 725 .52 553 90.50. 725 .53 565 90.50. 750 .55 578 90.50. 750 .60 628 90.50. 800 90.30 . E 1) / E44 2) / E45 3) 90.31 . E 1) / E44 2) / E45 3) 90.50 90.50. XXX * 90.11 . E 1) / E44 2) / E45 3) 90.01 90.20 90.21 90.51 MAT0040014 / M8 x 25 MAT0040012 / M8 MAT0040384 / M12 x 30 MAT0040385 / M12 IE70.41-41. XXX * . E 1) 90.80.01* Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Dla serii igus ® Stalowa rynna prowadząca | 90.30 | 90.31 | Heavy-duty Wysokość rynny: 480 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Opcja: ze wzmocnionymi kątowni- kami montażowymi do zastosowań heavy-duty Uwaga: wewnętrzna szerokość rynny prowadzącej i długość profi- lu C zestawu montażowego mogą się różnić w zależności od wybra- nego uchwytu montażowego. Zadzwoń do nas Stalowa rynna prowadząca | Długości profilu C Długość profilu C według wymiaru B Ri Montaż e-prowadnika E4 serii 800wstalowej rynnie prowadzącej Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/rynny Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy Stalowa rynna prowadząca | Kompletne zestawy Stalowa rynna prowadząca | Komponenty jako pojedyncze części Zestawy części bocznych rynny Nr art. Waga 1 zestaw 2 części bocznych rynny, bez listew ślizgowych, 2 m sekcja ≈ 53,40 kg 1 zestaw 2 części bocznych rynny, z listwą ślizgową, przykręcany, 2 m sekcja ≈ 59,40 kg Zestawy montażowe Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C ≈ 0,41 kg 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 90.50. 450 Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 26,70 kg 1 listwa ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 1,68 kg 1 listwa ślizgowa, osobna, 2 m sekcja + 11 zestawów śrub ≈ 2,22 kg 1 opakowanie z 11 zestawami śrub (do listwy ślizgowej, 2 m sekcja) ≈ 0,54 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zaciskowy uchwyt montażowy, osobny ≈ 0,52 kg 1 śruba z łbem stożkowym, osobna 1 nakrętka sześciokątna, osobna 1 śruba z łbem sześciokątnym, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1038 ) ≈ 53,40 kg * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: IE70.41-41. 450 .E 1) Części boczne rynny + profil C - dostępne również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art. 2) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4404 (AISI 316L). Dodaj indeks E44 do nr art. 3) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4571 (AISI 316Ti). Dodaj indeks E45 do nr art.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=