IGUS | e-prowadniki
105 104 180° A B Z Y X 100 m 20 m/s 50 m/s 2 Zalecamy sztywne uchwyty montażowedozastosowań pionowo wiszących. Zasada aplikacji wiszącej igus ® z bocznym prowa- dzeniem - boczne przy- spieszenie w obu kierun- kach jest przechwytywane Boczne przyspiesze- nie może występować w dwóch kierunkach. Wy- magane prowadzenie W większości przypadków aplikacje o ru- chu pionowym nie wymagają prowadzenia bocznego Zastosowania pionowe, wiszące Wprzypadku zastosowańwiszących, e-prowad- niki igus ® mogąmieć wysokości powyżej 100m. W szczególności w dziedzinie technologii prze- pływu materiałów, e-prowadnik igus ® umożliwia dostarczanie w zestawach szerokiej gamy ro- dzajów przewodów. Zastosowanie e-prowadni- ka zapewnia, że poszczególne przewody nie są zaplątane w części półek lub wystające palety. Przewody i węże Dwa ważne czynniki w zastosowaniach pionowo wiszących to sposób, w jaki przewody i węże leżą w e-prowadniku i jak są zamocowane w punk- tach końcowych: wszystkie przewody i węże muszą być zawieszone tak, aby wytrzymywały własną wagę. e-prowadnik spełnia funkcję upo- rządkowanego łączenia tylko wwiązki i nie powi- nien absorbować żadnych dodatkowych sił roz- ciągających. Elementy podziału wewnętrznego igus ® powinny być używane do wyraźnego po- działu wszystkich przewodów i węży. Przewody i węże należy ostrożnie przymocować do obu punktów końcowych e-prowadnika. Mocowanie przewodów musi być zaprojektowane tak, aby przeciwne odcinki nie mogły się zaplatać. Bez- pieczny system mocowania i właściwa separa- cja przewodów i węży to podstawowe warunki dla instalacji wiszących. Przewody muszą się swobodnie poruszać i wytrzymywać własną wagę. Ruch pionowy z przyspieszeniem bocznym Jeśli aplikacja ma ruch wyłącznie pionowy bez przyspieszenia bocznego, wsparcie boczne nie Więcej informacji www.igus.pl Pionowo wiszące | Aplikacje Wiszące zastosowania ponad 100 m są możliwe z e-prowadnikami Instalacja wisząca z jednostronnym profi- lem U i e-prowadnikami igus ® jest konieczne. W przypadku występowania przyspieszenia bocznego, e-prowadnik powinien posiadać prowadzenie boczne. Schemat pokazuje zasadę takiego prowadzenia. Częściowe prowadzenie jest również opcją - musi jednak obejmować przynajmniej obszar, w którym e-pro- wadnik może się kołysać. Boczne przyspieszenie może występować w dwóch kierunkach. Prowadzenie boczne musi być odpowiednio zamontowane. Jeśli mają Państwo wybór, to preferowany jest układ na rysunku A. Przyspieszenie boczne działa wtedy poprzecznie do e-prowadnika, gdzie jest bardziej stabilne. Podczas korzystania z prowadnicy należy wybrać e-prowadnik z wstępnym obciążeniem. Dzięki temu prowadnik zostanie wciśnięty do rynny. System E4.1 jest jednym z najlepszych rozwiązań igus ® do zastosowań wiszą- cych Wiszące systemy igus ® mogą pracować w całej płaszczyźnie Pionowo wiszące | guidelok slimline | Aplikacje Z E4.1 można łatwo uzy- skać wersję NC. Po prostu obróć zewnętrzne ogniwo e-prowadnika Bez naprężenia wstepnego - "No Camber" specjalne e-prowadniki "NC" Standardowy e-prowadnik igus ® z naprężeniem wstępnym jest odpowiedni dla aplikacji wiszą- cych pod warunkiem, ze dostępna jest odpo- wiednia ilość przestrzeni dla instalacji. Naprężenie wstępne przyczynia się do cichej pracy e-pro- wadnika, ale potrzebuje trochę więcej miejsca. Jeżeli nie ma odpowiedniej ilości miejsca - co często się zdarza w przypadku systemów wy- sokiego składowania z wąskimi alejkami - nale- ży zastosować e-prowadnik "no camber". (No Camber, bez naprężenia wstępnego). Z E4.1 można łatwo uzyskać wersję NC po- przez proste przekręcenie zewnętrznego ogniwa e-prowadnika. Przykład zamówienia: E4.32. 10 . 175 .0. NC R o zw i ą z a n i e s p e c j a l n e : guidelok slimline P - bezpieczne pio- nowe prowadzenie Do 7 m/s i 10 m/s 2 Zredukowana o 80% konstrukcja rynny prowadzącej, oszczędzająca koszty i wagę Do systemów wiszących do 50 m Bez odchyłek bocznych e-prowadnika, wy- soka niezawodność dzięki mechanizmowi tłumią- cemu oraz systemowi prowadzenia Szybszy i łatwiejszy montaż Zredukowany hałas Ła- twy dostępwprzypadku serwisowania Energia i dane oraz wszelkiego rodzaju media są bez- piecznie prowadzone Więcej informacji Od strony 872 Pionowe prowadzenie igus ® guidelok slimline P w magazynie wysokiego skła- dowania, wysoka niezawodność Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl Dane techniczne - pionowo wiszące Maks. wysokość przesuwu v maks. W zależności od wysokości i wytrzymałości e-prowadnika a maks. W zależności od wysokości i wytrzymałości e-prowadnika
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=