IGUS | e-prowadniki

1056 98.30 98.31 E4.1 ● ● E4.112/R4.112 E4/light ● ● 1640/R1608 ha H Ra = 300 Bi Ba H Ri ≥ 2 • ha B Ri = Ba + 5 B Ra 20 20 24 37 50 140 30 3 5 ø 14 ø 11 18 FL 40 x 5 1057 98.30 98.31 E4.112/R4.112 B Ri [mm] .05 107 98.50. 225 .06 122 98.50. 250 .07 132 98.50. 250 .10 157 98.50. 275 .11 169 98.50. 300 .12 182 98.50. 300 .13 194 98.50. 325 .15 207 98.50. 325 .16 219 98.50. 350 .17 232 98.50. 350 .18 244 98.50. 375 .20 257 98.50. 375 .21 269 98.50. 400 .22 282 98.50. 400 .23 294 98.50. 425 .25 307 98.50. 425 .26 319 98.50. 450 .27 332 98.50. 450 .28 344 98.50. 475 .30 357 98.50. 475 .31 369 98.50. 500 .32 382 98.50. 500 .33 394 98.50. 525 .35 407 98.50. 525 .36 419 98.50. 550 .37 432 98.50. 550 .38 444 98.50. 575 .40 457 98.50. 575 .41 469 98.50. 600 .42 482 98.50. 600 .43 494 98.50. 625 .45 507 98.50. 625 .46 519 98.50. 650 .47 532 98.50. 650 .48 544 98.50. 675 .50 557 98.50. 675 .51 569 98.50. 700 .52 582 98.50. 700 .53 594 98.50. 725 .55 607 98.50. 725 .60 657 98.50. 775 1640/R1608 B Ri [mm] .05 89 .06 104 98.50. 225 .07 114 98.50. 250 .08 124 98.50. 250 .10 139 98.50. 275 .11 151 98.50. 275 .12 164 98.50. 300 .13 176 98.50. 300 .15 189 98.50. 325 .16 201 98.50. 325 .17 214 98.50. 350 .18 226 98.50. 350 .20 239 98.50. 375 .21 251 98.50. 375 .22 264 98.50. 400 .23 276 98.50. 400 .25 289 98.50. 425 .26 301 98.50. 425 .27 314 98.50. 450 .28 326 98.50. 450 .30 339 98.50. 475 .31 351 98.50. 475 .32 364 98.50. 500 .33 376 98.50. 500 .35 389 98.50. 525 .36 401 98.50. 525 .37 414 98.50. 550 .38 426 98.50. 550 .40 439 98.50. 575 .41 451 98.50. 575 .42 464 98.50. 600 .43 476 98.50. 600 .45 489 98.50. 625 .46 501 98.50. 625 .47 514 98.50. 650 .48 526 98.50. 650 .50 539 98.50. 675 .51 551 98.50. 675 .52 564 98.50. 700 .53 576 98.50. 700 .55 589 98.50. 725 .60 639 98.50. 775 98.30 . E 1) / E44 2) / E45 3) 98.31 . E 1) / E44 2) / E45 3) 98.50 98.50. XXX * 98.11 . E 1) / E44 2) / E45 3) 93.01 93.20 93.21 98.51 92.05 / M8 x 20 92.04 / M8 92.55 / M10 x 16 92.56 / M10 92.52. XXX * . E 1) 98.80.01 Stal Indywidualne mocowanie bez profilu C Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Dla serii igus ® Stalowa rynna prowadząca | 98.30 | 98.31 | Heavy-duty Wysokość rynny: 300 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Uwaga: wewnętrzna szerokość rynny prowadzącej i długość profi- lu C zestawu montażowego mogą się różnić w zależności od wybra- nego uchwytu montażowego. Zadzwoń do nas Opcja: ze wzmocnionymi kątownikami montażowymi do zastosowań heavy-duty e-prowadnik E4 z kilkoma ogniwami pośrednimi dla ekstremalnych wag wypełnienia, prowadzony w stalowej rynnie igus ® przez duże odległości i na wzburzonym morzu Stalowa rynna prowadząca | Długości profilu C Długość profilu C według wymiaru B Ri Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/rynny Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy na zapytanie Stalowa rynna prowadząca | Kompletne zestawy Stalowa rynna prowadząca | Komponenty jako pojedyncze części Zestawy części bocznych rynny Nr art. Waga 1 zestaw 2 części bocznych rynny, bez listew ślizgowych, 2 m sekcja ≈ 34,60 kg 1 zestaw 2 części bocznych rynny, z listwą ślizgową, przykręcany, 2 m sekcja ≈ 39,00 kg Zestawy montażowe Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C ≈ 1,16 kg 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 98.50. 350 Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 17,30 kg 1 listwa ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 1,68 kg 1 listwa ślizgowa, osobna, 2 m sekcja + 11 zestawów śrub ≈ 2,22 kg 1 opakowanie z 11 zestawami śrub (do listwy ślizgowej, 2 m sekcja) ≈ 0,54 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zaciskowy uchwyt montażowy, osobny ≈ 0,52 kg 1 śruba z łbem stożkowym, osobna 1 nakrętka sześciokątna, osobna 1 śruba z łbem sześciokątnym, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1038 ) ≈ 34,60 kg * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.52. 375 .E 1) Części boczne rynny + profil C - dostępne również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art. 2) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4404 (AISI 316L). Dodaj indeks E44 do nr art. 3) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4571 (AISI 316Ti). Dodaj indeks E45 do nr art.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=