IGUS | e-prowadniki
1054 96.30 96.31 E4.1 ● ● E4.80 E4/light ● ● 15050/15150/R19850 ● ● 15250/15350 E6.1 ● ● E61.80 E6 ● ● E6.80 ha H Ra = 220 Bi Ba H Ri ≥ 2 • ha B Ri = Ba + 5 B Ra 20 20 24 38 50 108 30 4 ø 14 ø 11 18 2,5 FL 40 x 4 1055 96.30 96.31 Stal E6.62 B Ri [mm] .05 105 96.50. 225 .06 120 96.50. 250 .07 130 96.50. 250 .10 155 96.50. 275 .11 167 96.50. 300 .12 180 96.50. 300 .13 192 96.50. 325 .15 205 96.50. 325 .16 217 96.50. 350 .17 230 96.50. 350 .18 242 96.50. 375 .20 255 96.50. 375 .21 267 96.50. 400 .22 280 96.50. 400 .23 292 96.50. 425 .25 305 96.50. 425 .26 317 96.50. 450 .27 330 96.50. 450 .28 342 96.50. 475 .30 355 96.50. 475 .31 367 96.50. 500 .32 380 96.50. 500 .33 392 96.50. 525 .35 405 96.50. 525 .36 417 96.50. 550 .37 430 96.50. 550 .38 442 96.50. 575 .40 455 96.50. 575 .41 470 96.50. 600 .42 480 96.50. 600 .43 492 96.50. 625 .45 505 96.50. 625 .46 517 96.50. 650 .47 530 96.50. 650 .48 542 96.50. 675 .50 555 96.50. 675 .51 567 96.50. 700 .52 580 96.50. 700 .53 592 96.50. 725 .55 605 96.50. 725 .60 655 96.50. 775 E61.62 B Ri [mm] .05 99 96.50. n.m .06 114 96.50. 225 .07 124 96.50. 250 .10 149 96.50. 275 .11 161 96.50. 275 .12 174 96.50. 300 .13 186 96.50. 300 .15 199 96.50. 325 .16 211 96.50. 325 .17 224 96.50. 350 .18 236 96.50. 350 .20 249 96.50. 375 .21 261 96.50. 375 .22 274 96.50. 400 .23 286 96.50. 400 .25 299 96.50. 425 .26 311 96.50. 425 .27 324 96.50. 450 .28 336 96.50. 450 .30 349 96.50. 475 .31 361 96.50. 475 .32 374 96.50. 500 .33 386 96.50. 500 .35 399 96.50. 525 .36 411 96.50. 525 .37 424 96.50. 550 .38 436 96.50. 550 .40 449 96.50. 575 .41 461 96.50. 575 .42 474 96.50. 600 .43 486 96.50. 600 .45 499 96.50. 625 .46 511 96.50. 625 .47 524 96.50. 650 .48 536 96.50. 650 .50 549 96.50. 675 .51 561 96.50. 675 .52 574 96.50. 700 .53 586 96.50. 700 .55 599 96.50. 725 .60 649 96.50. 775 15250/15350 B Ri [mm] .05 85 .06 103 96.50. 225 .07 110 96.50. 225 .087 122 96.50. 250 .09 132 96.50. 250 .10 135 96.50. 250 .11 143 96.50. 275 .112 148 96.50. 275 .12 160 96.50. 275 .137 172 96.50. 300 .15 185 96.50. 300 .162 198 96.50. 325 .17 203 96.50. 325 .18 210 96.50. 325 .187 223 96.50. 350 .20 235 96.50. 350 .212 248 96.50. 375 .23 260 96.50. 375 .237 273 96.50. 400 .25 285 96.50. 400 .262 298 96.50. 425 .28 310 96.50. 425 .29 323 96.50. 450 .30 335 96.50. 450 .312 348 96.50. 475 .325 360 96.50. 475 .337 373 96.50. 500 .350 385 96.50. 500 .362 398 96.50. 525 .375 410 96.50. 525 .387 423 96.50. 550 .400 435 96.50. 550 E4.80 B Ri [mm] .05 105 96.50. 225 .06 120 96.50. 250 .07 130 96.50. 250 .10 155 96.50. 275 .11 168 96.50. 300 .12 180 96.50. 300 .13 193 96.50. 325 .15 205 96.50. 325 .16 218 96.50. 350 .17 230 96.50. 350 .18 243 96.50. 375 .20 255 96.50. 375 .21 268 96.50. 400 .22 280 96.50. 400 .23 293 96.50. 425 .25 305 96.50. 425 .26 318 96.50. 450 .27 330 96.50. 450 .28 343 96.50. 475 .30 355 96.50. 475 .31 368 96.50. 500 .32 380 96.50. 500 .33 393 96.50. 525 .35 405 96.50. 525 .36 418 96.50. 550 .37 430 96.50. 550 .38 443 96.50. 575 .40 455 96.50. 575 .41 468 96.50. 600 .42 480 96.50. 600 .43 493 96.50. 625 .45 505 96.50. 625 .46 518 96.50. 650 .47 530 96.50. 650 .48 543 96.50. 675 .50 555 96.50. 675 .51 568 96.50. 700 .52 580 96.50. 700 .53 593 96.50. 725 .55 605 96.50. 725 .60 655 96.50. 775 15050/15150/R19850 B Ri [mm] .05 85 .06 100 .07 110 96.50. 225 .10 135 96.50. 250 .11 148 96.50. 275 .12 160 96.50. 275 .13 173 96.50. 300 .15 185 96.50. 300 .16 198 96.50. 325 .17 210 96.50. 325 .18 223 96.50. 350 .20 235 96.50. 350 .21 248 96.50. 375 .22 260 96.50. 375 .23 273 96.50. 400 .25 285 96.50. 400 .26 298 96.50. 425 .27 310 96.50. 425 .28 323 96.50. 450 .30 335 96.50. 450 .31 348 96.50. 475 .32 360 96.50. 475 .33 373 96.50. 500 .35 385 96.50. 500 .36 398 96.50. 525 .37 410 96.50. 525 .38 423 96.50. 550 .40 435 96.50. 550 .41 448 96.50. 575 .42 460 96.50. 575 .43 473 96.50. 600 .45 485 96.50. 600 .46 498 96.50. 625 .47 510 96.50. 625 .48 523 96.50. 650 .50 535 96.50. 650 .51 548 96.50. 675 .52 560 96.50. 675 .53 573 96.50. 700 .55 585 96.50. 700 .60 635 96.50. 750 96.30 . E 1) / E44 2) / E45 3) 96.31 . E 1) / E44 2) / E45 3) 96.50 96.50. XXX * 96.11 . E 1) / E44 2) / E45 3) 93.01 93.20 93.21 96.51 92.53 / M6 x 14 92.54 / M6 92.55 / M10 x 16 92.56 / M10 92.52. XXX * . E 1) 96.80.01 Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Indywidualne mocowanie bez profilu C Dla serii igus ® Stalowa rynna prowadząca | 96.30 | 96.31 | Heavy-duty Wysokość rynny: 220 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Uwaga: wewnętrzna szerokość rynny prowadzącej i długość profi- lu C zestawu montażowego mogą się różnić w zależności od wybra- nego uchwytu montażowego. Zadzwoń do nas Opcja: ze wzmocnionymi kątownikami montażowymi do zastosowań heavy-duty e-prowadnik z rolką E4 igus ® i stalowa rynna prowadząca Stalowa rynna prowadząca | Długości profilu C Długość profilu C według wymiaru B Ri Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy na zapytanie Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy na zapytanie na zapytanie Stalowa rynna prowadząca | Kompletne zestawy Stalowa rynna prowadząca | Komponenty jako pojedyncze części Zestawy części bocznych rynny Nr art. Waga 1 zestaw 2 części bocznych rynny, bez listew ślizgowych, 2 m sekcja ≈ 22,80 kg 1 zestaw 2 części bocznych rynny, z listwą ślizgową, przykręcany, 2 m sekcja ≈ 27,20 kg Zestawy montażowe Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C ≈ 0,72 kg 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 96.50. 375 Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 11,40 kg 1 listwa ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 1,68 kg 1 listwa ślizgowa, osobna, 2 m sekcja + 11 zestawów śrub ≈ 2,22 kg 1 opakowanie z 11 zestawami śrub (do listwy ślizgowej, 2 m sekcja) ≈ 0,54 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zaciskowy uchwyt montażowy, osobny ≈ 0,31 kg 1 śruba z łbem stożkowym, osobna 1 nakrętka sześciokątna, osobna 1 śruba z łbem sześciokątnym, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1038 ) ≈22,80 kg * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.52. 375 .E 1) Części boczne rynny + profil C - dostępne również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art. 2) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4404 (AISI 316L). Dodaj indeks E44 do nr art. 3) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4571 (AISI 316Ti). Dodaj indeks E45 do nr art.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=