IGUS | e-prowadniki
1052 E4/light ● ● 14550/14650/R19050 ha H Ra = 170 Bi Ba H Ri ≥ 2 • ha B Ri = Ba + 5 B Ra 20 20 24 38 50 98 30 2 4 ø 11 ø 11 18 FL 40 x 4 94.14550.30 94.14550.31 1053 94.14550.30 94.14550.31 Stal 14550/14650/R19050 B Ri [mm] .05 82 .06 97 .07 107 94.50. 225 .08 119 94.50. 250 .10 132 94.50. 250 .11 144 94.50. 275 .12 157 94.50. 275 .13 169 94.50. 300 .15 182 94.50. 300 .16 194 94.50. 325 .17 207 94.50. 325 .18 219 94.50. 350 .20 232 94.50. 350 .21 244 94.50. 375 .22 257 94.50. 375 .23 269 94.50. 400 .25 282 94.50. 400 .26 294 94.50. 425 .27 307 94.50. 425 .28 319 94.50. 450 .30 332 94.50. 450 .31 344 94.50. 475 .32 357 94.50. 475 .33 369 94.50. 500 .35 382 94.50. 500 .36 394 94.50. 525 .37 407 94.50. 525 .38 419 94.50. 550 .40 432 94.50. 550 .41 444 94.50. 575 .42 457 94.50. 575 .43 469 94.50. 600 .45 482 94.50. 600 .46 494 94.50. 625 .47 507 94.50. 625 .48 519 94.50. 650 .50 532 94.50. 650 .51 544 94.50. 675 .52 557 94.50. 675 .53 569 94.50. 700 .55 582 94.50. 700 .60 632 94.50. 750 94.14550.30 . E 1) / E44 2) / E45 3) 94.14550.31 . E 1) / E44 2) / E45 3) 94.50 94.50. XXX * 94.11 . E 1) / E44 2) / E45 3) 93.01 93.20 93.21 94.51 92.53 / M6 x 14 92.54 / M6 92.55 / M10 x 16 92.56 / M10 92.52. XXX * . E 1) 94.14550.80.01 Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Indywidualne mocowanie bez profilu C Dla serii igus ® Stalowa rynna prowadząca | 94.14550.30 | 94.14550.31 Heavy-duty Wysokość rynny: 170 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Uwaga: wewnętrzna szerokość rynny prowadzącej i długość profi- lu C zestawu montażowego mogą się różnić w zależności od wybra- nego uchwytu montażowego. Zadzwoń do nas Opcja: ze wzmocnionymi kątownikami montażowymi do zastosowań heavy-duty System E4 z ogniwami pośrednimi - zastosowanie o długim przesuwie na pokładzie West Navigator Stalowa rynna prowadząca | Długości profilu C Długość profilu C według wymiaru B Ri Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy na zapytanie na zapytanie Stalowa rynna prowadząca | Kompletne zestawy Stalowa rynna prowadząca | Komponenty jako pojedyncze części Zestawy części bocznych rynny Nr art. Waga 1 zestaw 2 części bocznych rynny, bez listew ślizgowych, 2 m sekcja ≈ 14,70 kg 1 zestaw 2 części bocznych rynny, z listwą ślizgową, przykręcany, 2 m sekcja ≈ 19,00 kg Zestawy montażowe Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C ≈ 0,58 kg 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 94.50. 350 Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 7,35 kg 1 listwa ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 1,68 kg 1 listwa ślizgowa, osobna, 2 m sekcja + 11 zestawów śrub ≈ 2,22 kg 1 opakowanie z 11 zestawami śrub (do listwy ślizgowej, 2 m sekcja) ≈ 0,54 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zaciskowy uchwyt montażowy, osobny ≈ 0,25 kg 1 śruba z łbem stożkowym, osobna 1 nakrętka sześciokątna, osobna 1 śruba z łbem sześciokątnym, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1038 ) ≈ 14,70 kg * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.52. 350 .E 1) Części boczne rynny + profil C - dostępne również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art. 2) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4404 (AISI 316L). Dodaj indeks E44 do nr art. 3) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4571 (AISI 316Ti). Dodaj indeks E45 do nr art.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=