IGUS | e-prowadniki

1050 94.30 94.31 E4.1 ● ● E4.56/H4.56/R4.56 E4/light ● ● 14040/14140/R18840 ● ● 14240/14340 E6.1 ● ● E61.62 E6 ● ● E6.62 ha H Ra = 170 Bi Ba H Ri ≥ 2 • ha B Ri = Ba + 5 B Ra 20 20 24 38 50 84 30 2 4 ø 11 ø11 18 FL 40 x 4 1051 94.30 94.31 Stal E6.62 B Ri [mm] .05 91 .06 109 94.50. 225 .07 116 94.50. 225 .087 128 94.50. 250 .10 141 94.50. 250 .11 149 94.50. 275 .112 153 94.50. 275 .12 166 94.50. 275 .137 178 94.50. 300 .15 191 94.50. 300 .162 203 94.50. 325 .17 209 94.50. 325 .18 216 94.50. 325 .187 228 94.50. 350 .20 241 94.50. 350 .212 253 94.50. 375 .23 266 94.50. 375 .237 278 94.50. 400 .25 291 94.50. 400 .262 303 94.50. 425 .28 316 94.50. 425 .29 328 94.50. 450 .30 341 94.50. 450 .312 353 94.50. 475 .325 366 94.50. 475 .337 378 94.50. 500 .350 391 94.50. 500 .362 403 94.50. 525 .375 416 94.50. 525 .387 428 94.50. 550 .400 441 94.50. 550 E61.62 B Ri [mm] .05 87 .06 105 94.50. 225 .07 112 94.50. 225 .087 124 94.50. 250 .10 137 94.50. 250 .11 145 94.50. 275 .112 149 94.50. 275 .12 162 94.50. 275 .137 174 94.50. 300 .15 187 94.50. 300 .162 199 94.50. 325 .17 205 94.50. 325 .18 212 94.50. 325 .187 224 94.50. 350 .20 237 94.50. 350 .212 249 94.50. 375 .23 262 94.50. 375 .237 274 94.50. 400 .25 287 94.50. 400 .262 299 94.50. 425 .28 312 94.50. 425 .29 324 94.50. 450 .30 337 94.50. 450 .312 349 94.50. 475 .325 362 94.50. 475 .337 374 94.50. 500 .350 387 94.50. 500 .362 399 94.50. 525 .375 412 94.50. 525 .387 424 94.50. 550 .400 437 94.50. 550 14240/14340 B Ri [mm] .05 81 .06 99 .07 106 94.50. 225 .087 119 94.50. 250 .10 131 94.50. 250 .11 139 94.50. 250 .112 144 94.50. 275 .12 156 94.50. 275 .137 169 94.50. 300 .15 181 94.50. 300 .162 194 94.50. 325 .17 199 94.50. 325 .18 206 94.50. 325 .187 219 94.50. 350 .20 231 94.50. 350 .212 244 94.50. 375 .23 256 94.50. 375 .237 269 94.50. 400 .25 281 94.50. 400 .262 294 94.50. 425 .28 306 94.50. 425 .29 319 94.50. 450 .30 331 94.50. 450 .312 344 94.50. 475 .325 356 94.50. 475 .337 369 94.50. 500 .350 381 94.50. 500 .362 394 94.50. 525 .375 406 94.50. 525 .384 419 94.50. 550 .400 431 94.50. 550 E4.56 B Ri [mm] .05 89 .06 104 94.50. 225 .07 114 94.50. 225 .08 121 94.50. 225 .10 139 94.50. 250 .11 152 94.50. 275 .12 164 94.50. 275 .13 177 94.50. 300 .15 189 94.50. 300 .16 202 94.50. 325 .17 214 94.50. 325 .18 227 94.50. 350 .20 239 94.50. 350 .21 252 94.50. 375 .22 264 94.50. 375 .23 277 94.50. 400 .25 289 94.50. 400 .26 302 94.50. 425 .27 314 94.50. 425 .28 327 94.50. 450 .30 339 94.50. 450 .31 352 94.50. 475 .32 364 94.50. 475 .33 377 94.50. 500 .35 389 94.50. 500 .36 402 94.50. 525 .37 414 94.50. 525 .38 427 94.50. 550 .40 439 94.50. 550 .41 452 94.50. 575 .42 464 94.50. 575 .43 477 94.50. 600 .45 489 94.50. 600 .46 502 94.50. 625 .47 514 94.50. 625 .48 527 94.50. 650 .50 539 94.50. 650 .51 552 94.50. 675 .52 564 94.50. 675 .53 577 94.50. 700 .55 589 94.50. 700 .60 639 94.50. 750 14040/14140/R18840 B Ri [mm] .05 81 .06 96 .07 106 94.50. 225 .10 131 94.50. 250 .11 144 94.50. 275 .12 156 94.50. 275 .13 169 94.50. 300 .15 181 94.50. 300 .16 194 94.50. 325 .17 206 94.50. 325 .18 219 94.50. 350 .20 231 94.50. 350 .21 244 94.50. 375 .22 256 94.50. 375 .23 269 94.50. 400 .25 281 94.50. 400 .26 294 94.50. 425 .27 306 94.50. 425 .28 319 94.50. 450 .30 331 94.50. 450 .31 344 94.50. 475 .32 356 94.50. 475 .33 369 94.50. 500 .35 381 94.50. 500 .36 394 94.50. 525 .37 406 94.50. 525 .38 419 94.50. 550 .40 431 94.50. 550 .41 444 94.50. 575 .42 456 94.50. 575 .43 469 94.50. 600 .45 481 94.50. 600 .46 494 94.50. 625 .47 506 94.50. 625 .48 519 94.50. 650 .50 531 94.50. 650 .51 544 94.50. 675 .52 556 94.50. 675 .53 569 94.50. 700 .55 581 94.50. 700 .60 631 94.50. 750 94.30 . E 1) / E44 2) / E45 3) 94.31 . E 1) / E44 2) / E45 3) 94.50 94.50. XXX * 94.11 . E 1) / E44 2) / E45 3) 93.01 93.20 93.21 94.51 92.53 / M6 x 14 92.54 / M6 92.55 / M10 x 16 92.56 / M10 92.52. XXX * . E 1) 94.80.01 Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Indywidualne mocowanie bez profilu C Dla serii igus ® Stalowa rynna prowadząca | 94.30 | 94.31 | Heavy-duty Wysokość rynny: 170 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Opcja: ze wzmocnionymi kątownikami montażowymi do zastosowań heavy-duty Uwaga: wewnętrzna szerokość rynny prowadzącej i długość profi- lu C zestawu montażowego mogą się różnić w zależności od wybra- nego uchwytu montażowego. Zadzwoń do nas Niezwykle brudne i trudne środowisko przy zwałowaniu wę- gla. e-prowadniki z rolką są prowadzo- ne w wytrzymałych stalowych rynnach. Stalowa rynna prowadząca | Długości profilu C Długość profilu C według wymiaru B Ri Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/rynny Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy na zapytanie Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy na zapytanie Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy na zapytanie na zapytanie Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy na zapytanie Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy na zapytanie na zapytanie Stalowa rynna prowadząca | Kompletne zestawy Stalowa rynna prowadząca | Komponenty jako pojedyncze części Zestawy części bocznych rynny Nr art. Waga 1 zestaw 2 części bocznych rynny, bez listew ślizgowych, 2 m sekcja ≈ 14,70 kg 1 zestaw 2 części bocznych rynny, z listwą ślizgową, przykręcany, 2 m sekcja ≈19,00 kg Zestawy montażowe Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C ≈ 0,58 kg 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 94.50. 350 Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 7,35 kg 1 listwa ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 1,68 kg 1 listwa ślizgowa, osobna, 2 m sekcja + 11 zestawów śrub ≈ 2,22 kg 1 opakowanie z 11 zestawami śrub (do listwy ślizgowej, 2 m sekcja) ≈ 0,54 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zaciskowy uchwyt montażowy, osobny ≈ 0,25 kg 1 śruba z łbem stożkowym, osobna 1 nakrętka sześciokątna, osobna 1 śruba z łbem sześciokątnym, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1038 ) ≈ 14,70 kg * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.52. 350 .E 1) Części boczne rynny + profil C - dostępne również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art. 2) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4404 (AISI 316L). Dodaj indeks E44 do nr art. 3) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4571 (AISI 316Ti). Dodaj indeks E45 do nr art.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=