IGUS | e-prowadniki

1048 93.30 93.31 E2/000 ● ● 3500 E2R ● ● R68 E4.1L ● ● E4.48L/R4.48L E4.1 ● ● E4.42/H4.42/R4.42 E6.1 ● ● E61.62 E6 ● ● E6.52/R6.52 ha H Ra = 130 Bi Ba H Ri ≥ 2 • ha B Ri = Ba + 5 B Ra 20 15 24 38 35 64 30 2 4 ø 11 18 FL 40 x 4 ø 9 1049 93.30 93.31 Stal R68 B Ri [mm] .050 73 93.50. 200 .075 98 93.50. 225 .100 123 93.50. 250 .115 138 93.50. 250 .125 148 93.50. 275 .150 173 93.50. 300 .175 198 93.50. 325 .200 223 93.50. 350 .225 248 93.50. 375 .250 273 93.50. 400 E4.48L/R4.48L B Ri [mm] 050. 75 93.50. 200 062.* 87 93.50. 200 075. 100 93.50. 225 087.* 112 93.50. 225 100. 125 93.50. 250 112.* 137 93.50. 250 125. 150 93.50. 275 137.* 162 93.50. 275 150. 175 93.50. 300 162.* 187 93.50. 300 175.* 200 93.50. 325 187.* 212 93.50. 325 200.* 225 93.50. 350 212.* 237 93.50. 350 225.* 250 93.50. 375 237.* 262 93.50. 375 250.* 275 93.50. 400 262.* 287 93.50. 400 275.* 300 93.50. 425 287.* 312 93.50. 425 300.* 325 93.50. 450 312.* 337 93.50. 450 325.* 350 93.50. 475 337.* 362 93.50. 475 350.* 375 93.50. 500 362.* 387 93.50. 500 375.* 400 93.50. 525 387.* 412 93.50. 525 400.* 425 93.50. 550 E61.62/E6.52/R6.52 B Ri [mm] .040 69 .050 79 93.50. 200 .062 91 93.50. 200 .070 99 93.50. 225 .075 104 93.50. 225 .087 116 93.50. 225 .100 129 93.50. 250 .125 154 93.50. 275 .150 179 93.50. 300 .175 204 93.50. 325 .200 229 93.50. 350 .225 254 93.50. 375 .250 279 93.50. 400 .275 304 93.50. 425 .300 329 93.50. 450 3500 B Ri [mm] .050 75 93.50. 200 .075 100 93.50. 225 .100 125 93.50. 250 .115 140 93.50. 250 .125 150 93.50. 275 .150 175 93.50. 300 .175 200 93.50. 325 .200 225 93.50. 350 .225 250 93.50. 375 .250 275 93.50. 400 E4.42/H4.42/R4.42 B Ri [mm] .05 81 93.50 200 .06 99 93.50. 225 .07 106 93.50. 225 .087 119 93.50. 250 .10 131 93.50. 250 .11 139 93.50. 250 .112 144 93.50. 275 .12 156 93.50. 275 .137 169 93.50. 300 .15 181 93.50. 300 .162 194 93.50. 325 .17 199 93.50. 325 .18 206 93.50. 325 .187 219 93.50. 350 .20 231 93.50. 350 .212 244 93.50. 375 .23 256 93.50. 375 .237 269 93.50. 400 .25 281 93.50. 400 .262 294 93.50. 425 .28 306 93.50. 425 .29 319 93.50. 450 .30 331 93.50. 450 .312 344 93.50. 475 .325 356 93.50. 475 .337 369 93.50. 500 .350 381 93.50. 500 .362 394 93.50. 525 .375 407 93.50. 525 .387 419 93.50. 550 .400 431 93.50. 550 93.30 . E 1) / E44 2) / E45 3) 93.31 . E 1) / E44 2) / E45 3) 93.50 93.50. XXX * 93.11 . E 1) / E44 2) / E45 3) 93.01 93.20 93.21 93.51 92.53 / M6 x 14 92.54 / M6 92.55 / M10 x 16 92.56 / M10 92.52. XXX * . E 1) 93.80.01 Dla serii igus ® Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Indywidualne mocowanie bez profilu C Stalowa rynna prowadząca | 93.30 | 93.31 | Heavy-duty Wysokość rynny: 130 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Uwaga: wewnętrzna szerokość rynny prowadzącej i długość profi- lu C zestawu montażowego mogą się różnić w zależności od wybra- nego uchwytu montażowego. Zadzwoń do nas Przesuw do 195 m dzięki systemowi E4 igus ® , bezpiecznie prowadzonemu w stalowej rynnie igus ® Stalowa rynna prowadząca | Długości profilu C Długość profilu C według wymiaru B Ri Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/rynny Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy *Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy na zapytanie Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy Stalowa rynna prowadząca | Kompletne zestawy Stalowa rynna prowadząca | Komponenty jako pojedyncze części Zestawy części bocznych rynny Nr art. Waga 1 zestaw 2 części bocznych rynny, bez listew ślizgowych, 2 m sekcja ≈ 11,80 kg 1 zestaw 2 części bocznych rynny, z listwą ślizgową, przykręcany, 2 m sekcja ≈ 16,20 kg Zestawy montażowe Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C ≈ 0,49 kg 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 93.50. 350 Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 5,90 kg 1 listwa ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 1,68 kg 1 listwa ślizgowa, osobna, 2 m sekcja + 11 zestawów śrub ≈ 2,22 kg 1 opakowanie z 11 zestawami śrub (do listwy ślizgowej, 2 m sekcja) ≈ 0,54 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zaciskowy uchwyt montażowy, osobny ≈ 0,20 kg 1 śruba z łbem stożkowym, osobna 1 nakrętka sześciokątna, osobna 1 śruba z łbem sześciokątnym, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1038 ) ≈ 11,80 kg * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.52. 350 1) Części boczne rynny + profil C - dostępne również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art. 2) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4404 (AISI 316L). Dodaj indeks E44 do nr art. 3) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4571 (AISI 316Ti). Dodaj indeks E45 do nr art.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=