IGUS | e-prowadniki
1046 97.30 97.31 E4.1L ● ● E4.38L/R4.38L E4.1 ● ● E4.32/H4.32/R4.32 E6.1 ● ● E61.40 E6 ● ● E6.40/R6.40 B Ri ≥ Ba + 5 Bi Ba ha H Ra = 130 H Ri ≥ 2 • ha B Ra ha H Ra = 130 Bi Ba H Ri ≥ 2 • ha B Ri = Ba + 5 B Ra 20 15 24 38 35 54 20 2 4 ø 11 ø11 18 FL 40 x 4 1047 97.30 97.31 Stal E4.38L/R4.38L B Ri [mm] 050. 71 93.50. 200 062.* 83 93.50. 200 075. 96 93.50. 225 087.* 108 93.50. 225 100. 121 93.50. 250 112.* 133 93.50. 250 125. 146 93.50. 275 137.* 158 93.50. 275 150. 171 93.50. 300 162.* 183 93.50. 300 175.* 196 93.50. 325 187.* 208 93.50. 325 200.* 221 93.50. 350 212.* 233 93.50. 350 225.* 246 93.50. 375 237.* 258 93.50. 375 250.* 271 93.50. 400 262.* 283 93.50. 400 275.* 296 93.50. 425 287.* 308 93.50. 425 300.* 321 93.50. 450 312.* 333 93.50. 450 325.* 346 93.50. 475 337.* 358 93.50. 475 350.* 371 93.50. 500 362.* 383 93.50. 500 375.* 396 93.50. 525 387.* 408 93.50. 525 400.* 421 93.50. 550 E6.40/R6.40 B Ri [mm] .040 65 .050 75 93.50. 200 .062 87 93.50. 200 .070 95 93.50. 225 .075 100 93.50. 225 .087 112 93.50. 225 .100 125 93.50. 250 .125 150 93.50. 275 .150 175 93.50. 300 .175 200 93.50. 325 .200 225 93.50. 350 .225 250 93.50. 375 .250 275 93.50. 400 .275 300 93.50. 425 .300 325 93.50. 450 E4.32/H4.32/R4.32 B Ri [mm] .05 78 93.50. 200 .06 96 93.50. 225 .07 103 93.50. 225 .087 115 93.50. 225 .10 128 93.50. 250 .11 136 93.50. 250 .112 141 93.50. 250 .12 153 93.50. 275 .137 166 93.50. 275 .15 178 93.50. 300 .162 191 93.50. 300 .17 196 93.50. 325 .18 203 93.50. 325 .187 216 93.50. 325 .20 228 93.50. 350 .212 241 93.50. 350 .23 253 93.50. 375 .237 266 93.50. 375 .25 278 93.50. 400 .262 291 93.50. 400 .28 303 93.50. 425 .29 316 93.50. 425 .30 328 93.50. 450 .312 341 93.50. 450 .325 353 93.50. 475 .337 366 93.50. 475 .350 378 93.50. 500 .362 391 93.50. 500 .375 403 93.50. 525 .387 416 93.50. 525 .400 428 93.50. 550 E61.40 B Ri [mm] .040 61 .050 71 93.50. 200 .062 83 93.50. 200 .070 91 93.50. 200 .075 96 93.50. 225 .087 108 93.50. 225 .100 121 93.50. 250 .125 146 93.50. 275 .150 171 93.50. 300 .175 196 93.50. 325 .200 221 93.50. 350 .225 246 93.50. 375 .250 271 93.50. 400 .275 296 93.50. 425 .300 321 93.50. 450 97.30 . E 1) / E44 2) / E45 3) 97.31 . E 1) / E44 2) / E45 3) 93.50 93.50. XXX * 97.11 . E 1) / E44 2) / E45 3) 92.01 92.20 92.21 93.51 92.53 / M6 x 14 92.54 / M6 92.55 / M10 x 16 92.56 / M10 92.52. XXX * . E 1) 97.80.01 Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Indywidualne mocowanie bez profilu C Dla serii igus ® Stalowa rynna prowadząca | 97.30 | 97.31 | Heavy-duty Wysokość rynny: 130 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Uwaga: wewnętrzna szerokość rynny prowadzącej i długość profi- lu C zestawu montażowego mogą się różnić w zależności od wybra- nego uchwytu montażowego. Zadzwoń do nas System igus ® E4 z ogniwem rozszerzającym na ładowarce statku do transportu węgla. Przesuw 105 m, szybkość 240 m/min, waga wypełnienia 53 kg/m Stalowa rynna prowadząca | Długości profilu C Długość profilu C według wymiaru B Ri Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy *Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy na zapytanie Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy na zapytanie Stalowa rynna prowadząca | Kompletne zestawy Stalowa rynna prowadząca | Komponenty jako pojedyncze części Zestawy części bocznych rynny Nr art. Waga 1 zestaw 2 części bocznych rynny, bez listew ślizgowych, 2 m sekcja ≈ 11,80 kg 1 zestaw 2 części bocznych rynny, z listwą ślizgową, przykręcany, 2 m sekcja ≈ 13,60 kg Zestawy montażowe Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C ≈ 0,49 kg 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 93.50. 350 Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 5,90 kg 1 listwa ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 0,75 kg 1 listwa ślizgowa, osobna, 2 m sekcja + 11 zestawów śrub ≈ 0,98 kg 1 opakowanie z 11 zestawami śrub (do listwy ślizgowej, 2 m sekcja) ≈ 0,23 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zaciskowy uchwyt montażowy, osobny ≈ 0,20 kg 1 śruba z łbem stożkowym, osobna 1 nakrętka sześciokątna, osobna 1 śruba z łbem sześciokątnym, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1038 ) ≈ 11,80 kg * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.52. 350 1) Części boczne rynny + profil C - dostępne również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art. 2) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4404 (AISI 316L). Dodaj indeks E44 do nr art. 3) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4571 (AISI 316Ti). Dodaj indeks E45 do nr art.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=