IGUS | e-prowadniki
1044 99.30 99.31 E4.1L ● ● E4.31L/R4.31L E4.1 ● ● E4.28/R4.28 E6.1 ● ● E61.35 E6 ● ● E6.35 ha H Ra = 100 Bi Ba H Ri ≥ 2 • ha B Ri = Ba + 5 B Ra 20 15 24 38 35 42 20 2 4 ø 11 ø 11 18 FL 40 x 4 1045 99.30 99.31 Stal E61.35 B Ri [mm] .030 51 .040 61 .050 71 95.50. 175 .060 81 95.50. 200 .070 91 95.50. 200 .080 101 95.50. 225 .090 111 95.50. 225 .100 121 95.50. 225 .110 131 95.50. 250 .120 141 95.50. 250 .140 161 95.50. 275 E4.31L/R4.31L B Ri [mm] .040 59 .050 69 .060 82 95.50. 200 .062 94 95.50. 200 .070 107 95.50. 225 .075 119 95.50. 225 .087 132 95.50. 250 .100 144 95.50. 250 .125 157 95.50. 275 .150 169 95.50. 275 .175 182 95.50. 300 .200 194 95.50. 300 .225 207 95.50. 325 .250 219 95.50. 325 .275 232 95.50. 350 .300 244 95.50. 350 .325 257 95.50. 375 .350 269 95.50. 375 .375 282 95.50. 400 .400 294 95.50. 400 .425 307 95.50. 425 .450 319 95.50 425 E4.28/R4.28 B Ri [mm] .040 65 .050 75 95.50. 200 .062 87 95.50. 200 .070 95 95.50. 200 .075 100 95.50. 225 .087 112 95.50. 225 .100 125 95.50. 250 .125 150 95.50. 275 .150 175 95.50. 300 .175 200 95.50. 325 .200 225 95.50. 350 .225 250 95.50. 375 .250 275 95.50. 400 .275 300 95.50. 425 .300 325 95.50. 450 E6.35 B Ri [mm] .030 55 .040 65 .050 75 95.50. 200 .060 85 95.50. 200 .070 95 95.50. 200 .080 105 95.50. 225 .090 115 95.50. 225 .100 125 95.50. 250 .110 135 95.50. 250 .120 145 95.50. 250 99.30 . E 1) / E44 2) / E45 3) 99.31 . E 1) / E44 2) / E45 3) 92.50 92.50. XXX * 99.11 . E 1) / E44 2) / E45 3) 92.01 92.20 92.21 95.51 92.53 / M6 x 14 92.54 / M6 92.55 / M10 x 16 92.56 / M10 92.52. XXX * . E 1) 99.80.01 Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Indywidualne mocowanie bez profilu C Dla serii igus ® Stalowa rynna prowadząca | 99.30 | 99.31 | Heavy-duty Wysokość rynny: 100 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Uwaga: wewnętrzna szerokość rynny prowadzącej i długość profi- lu C zestawu montażowego mogą się różnić w zależności od wybra- nego uchwytu montażowego. Zadzwoń do nas Lekki o wysokiej wytrzymałości: polimerowy e-pro- wadnik przenosi węże hydrauliczne Stalowa rynna prowadząca | Długości profilu C Długość profilu C według wymiaru B Ri Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy na zapytanie na zapytanie Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy na zapytanie na zapytanie Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy na zapytanie Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy na zapytanie na zapytanie Stalowa rynna prowadząca | Kompletne zestawy Stalowa rynna prowadząca | Komponenty jako pojedyncze części Zestawy części bocznych rynny Nr art. Waga 1 zestaw 2 części bocznych rynny, bez listew ślizgowych, 2 m sekcja ≈ 10,00 kg 1 zestaw 2 części bocznych rynny, z listwą ślizgową, przykręcany, 2 m sekcja ≈ 12,00 kg Zestawy montażowe Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C ≈ 0,41 kg 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.50. 200 Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 5,00 kg 1 listwa ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 0,75 kg 1 listwa ślizgowa, osobna, 2 m sekcja + 11 zestawów śrub ≈ 0,98 kg 1 opakowanie z 11 zestawami śrub (do listwy ślizgowej, 2 m sekcja) ≈ 0,23 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zaciskowy uchwyt montażowy, osobny ≈ 0,16 kg 1 śruba z łbem stożkowym, osobna 1 nakrętka sześciokątna, osobna 1 śruba z łbem sześciokątnym, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1038 ) ≈ 10,00 kg * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.52. 200 1) Części boczne rynny + profil C - dostępne również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art. 2) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4404 (AISI 316L). Dodaj indeks E44 do nr art. 3) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4571 (AISI 316Ti). Dodaj indeks E45 do nr art.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=