IGUS | e-prowadniki

1042 95.30 95.31 E2/000 ● ● 2700 E2R ● ● R58 ha H Ra = 100 Bi Ba H Ri ≥ 2 • ha B Ri = Ba + 5 B Ra 20 15 24 38 35 50 20 2 4 ø 11 ø 11 18 FL 40 x 4 1043 95.30 95.31 Stal 2700 B Ri [mm] .05 71 95.50. 200 .06 86 95.50. 200 .07 96 95.50. 225 .09 111 95.50. 225 .10 121 95.50. 250 .12 146 95.50. 275 .15 171 95.50. 300 .17 199 95.50. 325 R58 B Ri [mm] .050 71 95.50. 200 .075 96 95.50. 225 .100 121 95.50. 250 .125 146 95.50. 275 .150 171 95.50. 300 .175 196 95.50. 325 .200 221 95.50. 350 95.30 . E 1) / E44 2) / E45 3) 95.31 . E 1) / E44 2) / E45 3) 95.50 95.50. XXX * 95.11 . E 1) / E44 2) / E45 3) 92.01 92.20 92.21 95.51 92.53 / M6 x 14 92.54 / M6 92.55 / M10 x 16 92.56 / M10 92.52. XXX * . E 1) 95.80.01 Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Indywidualne mocowanie bez profilu C Dla serii igus ® Stalowa rynna prowadząca | 95.30 | 95.31 | Heavy-duty Wysokość rynny: 100 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Uwaga: wewnętrzna szerokość rynny prowadzącej i długość profi- lu C zestawu montażowego mogą się różnić w zależności od wybra- nego uchwytu montażowego. Zadzwoń do nas Stalowa rynna prowa- dząca igus ® stoso- wana w w systemach automatycznego magazynowania, seria E2/000 oraz przewody chainflex ® Stalowa rynna prowadząca | Długości profilu C Długość profilu C według wymiaru B Ri Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/rynny Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy Stalowa rynna prowadząca | Kompletne zestawy Stalowa rynna prowadząca | Komponenty jako pojedyncze części Zestawy części bocznych rynny Nr art. Waga 1 zestaw 2 części bocznych rynny, bez listew ślizgowych, 2 m sekcja ≈ 10,00 kg 1 zestaw 2 części bocznych rynny, z listwą ślizgową, przykręcany, 2 m sekcja ≈ 12,00 kg Zestawy montażowe Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C ≈ 0,41 kg 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 95.50. 200 Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 5,00 kg 1 listwa ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 0,75 kg 1 listwa ślizgowa, osobna, 2 m sekcja + 11 zestawów śrub ≈ 0,98 kg 1 opakowanie z 11 zestawami śrub (do listwy ślizgowej, 2 m sekcja) ≈ 0,23 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zaciskowy uchwyt montażowy, osobny ≈ 0,16 kg 1 śruba z łbem stożkowym, osobna 1 nakrętka sześciokątna, osobna 1 śruba z łbem sześciokątnym, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1038 ) ≈ 10,00 kg * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 95.52. 200 .E 1) Części boczne rynny + profil C - dostępne również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art. 2) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4404 (AISI 316L). Dodaj indeks E44 do nr art. 3) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4571 (AISI 316Ti). Dodaj indeks E45 do nr art.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=