IGUS | e-prowadniki

1040 92.30 92.31 E2/000 ● ● 2500 ● ● 255 E6.1 ● ● EF61.29/E61.29 E6 ● ● E6.29/R6.29 ha H Ra = 70 H Ri ≥ 2 • ha ha H Ra = 70 Bi Ba H Ri ≥ 2 • ha B Ri = Ba + 5 B Ra 20 12 24 38 26 35 20 2 4 ø11 18 FL 40 x 4 ø 9 1041 92.30 92.31 Stal EF61.29/E61.29 B Ri [mm] .030 49 .040 59 92.50. 175 .050 69 92.50. 200 .060 79 92.50. 200 .070 89 92.50. 200 .080 99 92.50. 225 .090 109 92.50. 225 .100 119 92.50. 250 .110 129 92.50. 250 .120 139 92.50. 250 .140 159 92.50. 275 255 B Ri [mm] .03 59 92.50. 175 .05 78 92.50. 200 .07 98 92.50. 225 .10 124 92.50. 250 2500 B Ri [mm] .02 46 .03 59 92.50. 175 .05 78 92.50. 200 .07 98 92.50. 225 .09 110 92.50. 225 .10 124 92.50. 250 .12 146 92.50. 275 E6.29/R6.29 B Ri [mm] .030 51 .040 61 92.50. 175 .050 71 92.50. 200 .060 81 92.50. 200 .070 91 92.50. 200 .080 101 92.50. 225 .090 111 92.50. 225 .100 121 92.50. 250 .110 131 92.50. 250 .120 141 92.50. 250 92.30 . E 1) / E44 2) / E45 3) 92.31 . E 1) / E44 2) / E45 3) 92.50 92.50. XXX * 92.11 . E 1) / E44 2) / E45 3) 92.01 92.20 92.21 92.51 92.53 / M6 x 14 92.54 / M6 92.55 / M10 x 16 92.56 / M10 92.52. XXX * . E 1) 92.80.01* Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Indywidualne mocowanie bez profilu C Dla serii igus ® Stalowa rynna prowadząca | 92.30 | 92.31 | Heavy-duty Wysokość rynny: 70 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Stalowa rynna prowadząca | Kompletne zestawy Uwaga: wewnętrzna szerokość rynny prowadzącej i długość profi- lu C zestawu montażowego mogą się różnić w zależności od wybra- nego uchwytu montażowego. Zadzwoń do nas Stalowa rynna prowadząca igus ® w użyciu Stalowa rynna prowadząca | Długości profilu C Długość profilu C według wymiaru B Ri Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/rynny Stalowa rynna prowadząca | Komponenty jako pojedyncze części Zestawy części bocznych rynny Nr art. Waga 1 zestaw 2 części bocznych rynny, bez listew ślizgowych, 2 m sekcja ≈ 7,60 kg 1 zestaw 2 części bocznych rynny, z listwą ślizgową, przykręcany, 2 m sekcja ≈ 9,60 kg Zestawy montażowe Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C ≈ 0,34 kg 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.50. 200 Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 3,80 kg 1 listwa ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 0,75 kg 1 listwa ślizgowa, osobna, 2 m sekcja + 11 zestawów śrub ≈ 0,98 kg 1 opakowanie z 11 zestawami śrub (do listwy ślizgowej, 2 m sekcja) ≈ 0,23 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zaciskowy uchwyt montażowy, osobny ≈ 0,12 kg 1 śruba z łbem stożkowym, osobna 1 nakrętka sześciokątna, osobna 1 śruba z łbem sześciokątnym, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1038 ) ≈ 7,60 kg * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.52. 200 .E 1) Części boczne rynny + profil C - dostępne również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art. 2) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4404 (AISI 316L). Dodaj indeks E44 do nr art. 3) Części boczne rynny - dostępne również ze stali nierdzewnej V4A, materiał 1.4571 (AISI 316Ti). Dodaj indeks E45 do nr art. Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy na zapytanie Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy Indeks szer. Nr art. zestaw montażowy na zapytanie

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=