IGUS | e-prowadniki
1038 1039 91.10 91.20 91.30 91.40 91.50 91.60 91.70 E2 mini ● ● 10 ● ● B15 zipper ● ● 15 H Ra H Ri ha Bi Ba B Ra B Ri = Ba + 4 15 23 48 46,5 1,5 Ba = Bi = ha = H Ri = H Ra = B Ri = B Ra = = = = B Ra B Ri [mm] [mm] 91.10 10.015/15.015/B15.015 91.11 10.015/15.015/B15.015 91.20 10.025/15.025/B15.025 91.21 10.025/15.025/B15.025 91.30 10.038/15.038/B15.038 91.31 10.038/15.038/B15.038 91.40 10.050/15.050/B15.050 91.41 10.050/15.050/B15.050 91.50 10.5/15.5/B15.5 91.51 10.5/15.5/B15.5 91.60 10.6/15.6/B15.6 91.61 10.6/15.6/B15.6 91.70 10.7/15.7/B15.7 91.71 10.7/15.7/B15.7 90.80.01* 90.30 | 90.31 800, 840 92.80.01* 92.30 | 92.31 2500, 255, E6.29/R6.29, EF61.29/E61.29 93.80.01 93.30 | 93.31 3500, R68, E4.42/H4.42/R4.42, E4.48L/R4.48L, E6.52/R6.52, E61.52 94.80.01 94.30 | 94.31 E4.56/H4.56/R4.56, 14040/14140 /R18840, 14240/14340, E6.62, E4.64L 95.80.01* 95.30 | 95.31 2700 96.80.01 96.30 | 96.31 E4.80/H4.80/R4.80, 15050/5150/R19850, E6.80, E61.80 97.80.01 97.30 | 97.31 E4.32/H4.32/R4.32, E4.38L/R4.38L, E6.40/R6.40, E61.40 98.80.01 98.30 | 98.31 E4.112/R4.112, 1640/R1608 99.80.01 99.30 | 99.31 E4.28/R4.28, E4.31L/R4.31L, E6.35, E61.35 94.14550.80.01* 94.14550.30 | 94.14550.31 14550/14650/R19050 Stal Podczas instalacji uchwytów montażowych na końcu stałym, stalowa rynna zwykle musi być przywiercana, aby pasowała do wzoru otworów uchwytu montażowego. Przeszło to do historii. Wnowymmodule końca stałego otwory są wstępnie przygoto- wane, dzięki czemu komponent o długości 2000mmmoże być używany do centralnego, końcowego, a nawet odwróconego punktu wprowadzającego. Szybkie mocowanie uchwytów montażowych igus ® dzięki prefabrykowanym otworom Szybki montaż profilu C do mocowania przewodów Szybkie wkręcanie listew ślizgowych Branże: Elektrownie, przenośniki węglowe, kopalnie, instalacje kompostujące, przechowywanie surowców, zakłady produk- cji gipsu, itp. Więcej informacji www.igus.pl/rynny Stalowa rynna prowadząca | Moduł końca stałego Szybkie i proste mocowanie na stalowej rynnie prowadzącej Moduł końca stałego - długość 2 000 mm Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Stalowa rynna prowadząca | Jednoczęściowa, w kształcie litery "U" Specjalne rozwiązanie dla serii 10, B15 i 15 Dla serii igus ® Dla serii 10, 15 oraz B15 dostępne są jednoczęściowe stalowe rynny prowadzące w kształcie litery U. Posiadają odcinki ślizgowe wyposażone w ciągłą listwę ślizgową. Rynny prowadzące do e-prowadników o szerokości zewnętrznej do 100 mm są dostępne z magazynu. W przy- padku szerszych e-prowadników możliwe są specjalne rozwiązania. Dla tych rozmiarów rynien zestawy montażowe nie są potrzebne, gdyż rynny składają się z pojedynczego profilu w kształ- cie litery U. Rozwiązanie przegubu rynny jest szczególne dla każdego zastosowania. (materiał: stal ocynkowana) Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Komponenty Rynna prowadząca Listwa ślizgowa Śruby mocujące Szerokość zewn. e-prowadnika Szerokość wewn. e-prowadnika Wysokość zewn. e-prowadnika Wysokość wewnętrzna rynny Wysokość zewnętrzna rynny Szerokość wewnętrzna rynny Szerokość zewnętrzna rynny Seria nr art. Dla e-prowadników serii Waga [kg/m] Rynna bez listwy ślizgowej, 2 m sekcja 40,5 30 ≈ 1,50 Rynna z listwą ślizgową, 2 m sekcja 40,5 30 ≈ 2,10 Rynna bez listwy ślizgowej, 2 m sekcja 50,5 40 ≈ 1,65 Rynna z listwą ślizgową, 2 m sekcja 50,5 40 ≈ 2,35 Rynna bez listwy ślizgowej, 2 m sekcja 62,5 52 ≈ 1,80 Rynna z listwą ślizgową, 2 m sekcja 62,5 52 ≈ 2,70 Rynna bez listwy ślizgowej, 2 m sekcja 72,5 62 ≈ 1,90 Rynna z listwą ślizgową, 2 m sekcja 72,5 62 ≈ 3,15 Rynna bez listwy ślizgowej, 2 m sekcja 89,5 79 ≈ 2,15 Rynna z listwą ślizgową, 2 m sekcja 89,5 79 ≈ 4,30 Rynna bez listwy ślizgowej, 2 m sekcja 106,5 96 ≈ 2,40 Rynna z listwą ślizgową, 2 m sekcja 106,5 96 ≈ 4,60 Rynna bez listwy ślizgowej, 2 m sekcja 126,5 116 ≈ 2,80 Rynna z listwą ślizgową, 2 m sekcja 126,5 116 ≈ 5,20 Seria nr art. Dla stalowej rynny prowadzącej Dla e-prowadników serii *Dostępne na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. 2000 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=