IGUS | e-prowadniki

103 102 600 m - 800 m 10 m/s 50 m/s 2 70 kg/m ha Ba Bi B Ri = Ba + 4 H Ri ha Ba Bi B Ri = Ba + 4 H Ri ha A B Ba = Bi = ha = H Ri = B Ri = H Ri ≥ 2 x ha B Ri = Ba + 4 B Ri = Ba + 5 igumid G Różne systemy rynny prowadzącej są dostępne Strona 998 Jeśli punkt stały znajduje się na środku drogi prze- suwu, należy użyć jednej połowy rynny prowadzącej z elementami ślizgowymi, a drugą połowę bez ele- mentów ślizgowych Długie przesuwy z rynnami prowadzą- cymi igus ® Rynny prowadzące umożliwiają e-prowadnikom i e-tubom igus ® kontynuowanie płynnej pra- cy z niskim tarciem podczas długich przesu- wów. Szkice zasad pokazane są na tej stronie. Wysokość rynny musi być co najmniej dwa razy większa niż wysokość ogniwa e-prowadnika. Boki muszą być wyposażone w skośny element wprowadzający. Wewnętrzna szerokość rynny jest taka sama, jak szerokość zewnętrzna e-pro- wadnika, plus 4mm (na igus ® Alu SuperTroughs) B Ri = Ba + 4 . Wzdłuż boku rynny, gdzie górny bieg nie może ślizgać się na dolnym odcinku, trzeba zamontować elementy ślizgowe. Zaleca- my stosowanie polimerowych elementów ślizgo- wych od igus ® . Są one optymalnie dopasowane do materiału e-prowadnika i osiągają najniższe wartości tarcia, hałasu i zużycia. Rynny prowa- Więcej informacji www.igus.pl Ślizgowe | Długie przesuwy dzące z elementami ślizgowymi i bez nich można uzyskać w przypadku prawie wszystkich e-prowadników igus ® . Ważne: podczas montażu elementów rynny należy zwrócić szczególną uwagę na następujące punkty: prawidłowe wyrównywanie wszystkich elementów rynny po zamontowaniu wszystkie łby śrub powinny znajdować się na równi z rynną gładkie wyrów- nane przejście między końcem e-prowadnika a elementami ślizgowymi solidne połączenie z podstawą. Punkty te muszą być przestrzegane podczas korzystania z łatwych w montażu rynien prowadzących igus ® . A) Rynna prowadząca bez elementów ślizgowych - górny bieg ślizga się na dolnym biegu B) Rynna prowadząca z elementami ślizgowymi. Górny bieg ślizga się po elementach ślizgowych od środka przesuwu. Zalecamy stosowanie polimerowych elementów ślizgowych igus ® . Są one optymalnie dopasowane do materiału e-prowadnika i osiągają najniższe wartości tarcia, hałasu i zużycia. Długi przesuw "z bębna". konfekcjonowany i gotowy do montażu przesuw do 100 m Automatyczne układarki regałowe z syste- mem E2 i przewodami chainflex ® - prze- suwy do 80mprzy szybkości v = 4,5m/s Szybkości i przyspieszenia przesuwu Szybkości przesuwu do 6 m/s w trybie ciągłym są możliwe i stosowane w obecnych aplikacjach. W szczególnych przypadkach możliwe jest uzy- skanie do 10 m/s po konsultacji z igus ® . Na przy- kład, e-prowadniki E4 osiągają szybkości 22 m/s i przyspieszenia 784 m/s 2 w maszynach do testów zderzeniowych. Jednakw takich przypadkachwyma- gane jest tylko kilka tysięcy cykli rocznie. Przyspiesze- nie odgrywa kluczową rolę w obliczeniach żywotno- ści. Należy dokonać rozróżnienia między normalnym przyspieszeniem operacyjnym a nagłą zmianą przy- spieszenia, takim jak nieoczekiwane zatrzymania lub tzw. "zatrzymania awaryjne." Nawet w takich sytu- acjach e-prowadniki igus ® okażą się bardzo trwałe. Ważne jest, aby uzyskać prawidłowe wsparcie od naszych inżynierów podczas projektowania. Żywotność Ślizgowe | Długie przesuwy Niekorodujące rynny pro- wadzące igus ® dostępne są w materiale: ● ● Stal galwanizowana ● ● Stal nierdzewna 1.4571/1.4404 na zapytanie ● ● Aluminium odporne na wodę morską Oferujemy obliczenia żywotności dla Państwa aplikacji oparte na naszymbogatymdoświadcze- niu w zakresie zastosowań ślizgowych. Jako twórcy polimerowych łożysk ślizgowych, posiada- my szeroką wiedzę na temat zachowania materiałów, którą stosujemy również przy tworzeniu e-prowadników. Urządzenia z przesuwem o długości 200 m pracują przez 8 lat przy minimalnej konserwacji. Urządzenia z przesuwem o długości do 60 m pracują od 15 lat, prawie bez kon- serwacji. Prosimy o konsultację z firmą igus ® odnośnie referencji i obliczeń Państwa projektu. Bezobsługowa praca e-prowadników igus ® w długich okresach i w trudnych warunkach często decyduje o wyborze igus ® . Nasza gwarancja na system (w zależności od zastosowania) zapew- nia dodatkowy komfort użytkownika. Środowisko techniczne Zastosowania o długimprzesuwie wykorzystujące e-prowadniki igus ® działają wwodzie, brudzie, w tropikach, strefach zagrożonych wybuchem (ze specjalnymi cechami konstrukcyjnymi) i wielu innych warunkach. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Środowisko Techniczne tego rozdziału. Rynny prowadzące dostępne są w materiałach niekorodujących. Obliczenia Kompleksowe testy pozwalają nam poznać możliwości naszych produktów. Ważnymi czynni- kami w tych testach są: siły pchające/ciągnące w ekstremalnych temperaturach otoczenia wilgotność i brud wartości tarcia polimerów, samodzielnie i na różnych powierzchniach śli- zgowych zachowanie się przewodów elektrycznych w warunkach pchających/ciągnących. zachowanie węży hydraulicznych i mediów pod wpływemwarunków pchających/ciągnących żywotność i generowanie hałasu. Jeśli nie możemy obliczyć Twojego zastosowania na pod- stawie tych czynników, możemy przeprowadzić test dla Ciebie w naszym laboratorium. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® Wartości tarcia ślizgowego dla e-prowadników wykonanych z igumid G i różnych elementów ślizgowych Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl Szerokość zewn. e-prowadnika Szerokość wewn. e-prowadnika Wysokość zewn. e-prowadnika Wysokość wewn. rynny Szerokość wewn. rynny zależna od Ba Aluminiowe SuperTroughs Stalowa rynna prowadząca Zestaw Alu SuperTrough Element ślizgowy Podstawowy zestaw montażowy Profil-C Polimer igus ® element ślizgowy Ślizg blacha ocynkowana Anodowane aluminium Stal nierdzewna (materiał: 1.4301) Współczynnik tarcia dynamicznego 0,19 0,45 0,54 0,48 Źródło: Laboratorium igus ® Dane techniczne - aplikacje ślizgowe Maks. przesuw v maks. a maks. W zależności od zastosowania, prosimy skontaktować się z firmą igus ® Maks. waga wypełnienia W zależności od zastosowania, prosimy skontaktować się z firmą igus ®

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=