IGUS | e-prowadniki
1036 ha H Ra Bi Ba H Ri ≥ 2 x ha B Ri = Ba + 5 B Ra M10 20 15 12 2,5 8,5 25 12,5 25 25 10,5 6,5 35 17 1,75 18 6,5 15 25 5 30 16 1,5 15 10 20 40 20 1037 n Mon = n Ri + 1 n Ri x 2.000 mm Ba = Bi = ha = H Ri = H Ra = B Ri = B Ra = n Mon = n Ri = = = = = 94.30 94.31 94.50. 350 94.80.01 Stal Długość profilu C według wymiaru B Ri Więcej informacji www.igus.pl/rynny Stalowa rynna prowadząca | Pojedyncze części Stalowa rynna prowadząca | Cechy Stalowa rynna prowadząca dostępna bez i z listwami ślizgowymi Zestaw montażowy do łączenia i mocowania do powierzchni - pewny montaż bez przesunięć Widok z boku przegubu rynny - stalowe rynny prowadzące - wszystkie wymiary z wyjątkiemwysokości dotyczą wszystkich rozmiarów. 1) Boczne części rynny prowadzącej wykonane ze stali ocynkowanej. Opcjonalna stal nierdzewna: 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304) / V4A, materiał 1.4404 (AISI 316L) / V4A, materiał 1.4571 (AISI 316Ti) 2) Profil C dostępny również w wersji ze stali nierdzewnej V2A. Materiał 1.4301 (AISI 304) Przegub rynny Obliczenia - montaż centalny przesuwu: połowa długości przesuwu, zaokrąglona do pełnych 2 m sekcji = X m. Długość rynny prowadzącej bez listew ślizgowych + X m długość rynny prowadzącej z listwą ślizgową + zestaw mon- tażowy, podstawowy (liczba elementów rynny + 1) Szybko i łatwo zmontuj odpowiednią rynnę dla swojej aplikacji ● ● Wybór odpowiedniej rynny prowadzącej według serii i szerokości Bi e-prowadnika ● ● Określ punkt wprowadzający przewodów ● ● Określ odległość przesuwu, a tym samym długość wymaganej rynny prowadzącej i liczbę elemen- tów rynny. (Standardowa długość płyty bocznej rynny: 2000 mm). Długość rynny prowadzącej jest obliczana na podstawie połowy długości przesuwu z i połowy długości przesuwu bez listwy ślizgowej ● ● Numer i typ zestawu montażowego Ilość zestawu montażowego jest obliczana na podstawie liczby elementów rynny + 1 zestaw Stalowa rynna prowadząca | Konfiguracja Skonfigurowana zgodnie z Twoimi wymaganiami ● ● Zestaw montażowy pasuje do opcji profilu C igus ® ● ● Jeśli zdecydowałeś się na e-prowadnik z uchwytami montażowymi KMA, oferujemy Ci moduł końca stałego do szybkiego i prostego mocowania e-prowadnika w rynnie bez użycia instrukcji montażu PDF ze szczegółowymi informacjami montażowymi www.igus.pl/instalacja-rynny-pdf Przykład zamówienia | Oparty na nr art. 94.30 | 94.31 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Szerokość zewnętrzna e-prowadnika Szerokość wewnętrzna e-prowadnika Wysokość zewnętrzna e-prowadnika Wysokość wewnętrzna rynny Wysokość zewnętrzna rynny Szerokość wewnętrzna rynny Szerokość zewnętrzna rynny Liczba zestawów montażowych (lewy/prawy) Liczba zestawów rynny (lewy/prawy) Komponenty Rynna prowadząca 1) Listwa ślizgowa Zestaw montażowy Profil C 2) Przykład zamówienia: długość przesuwu 30 m - montaż centralny dla serii E4.56. 20 . 300 .0 z B Ri = 239 Zestaw rynny prowadzącej (zestaw2 części bocznych rynny, w tymwkładki ślizgowe) bez listew ślizgowych Treść zamówienia: 16-metrowa rynna prowadząca bez listwy ślizgowej (sekcje 8 x 2 m) Zestaw rynny prowadzącej (zestaw 2 części bocznych rynny, w tym wkładki ślizgowe) z listwą ślizgową Treść zamówienia: 16-metrowa rynna prowadząca z listwą ślizgową (sekcje 8 x 2 m) Podstawowy, kompletny zestaw montażowy (ilość: zestawy rynny prowadzącej + 1) Zamówienie: 17 zestawów montażowych Moduł końca stałego Treść zamówienia: 1 zestaw
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=