IGUS | e-prowadniki
1034 95.30 | 95.31 99.30 | 99.31 92.30 | 92.31 94.30 | 94.31 96.30 | 96.31 98.30 | 98.31 90.30 | 90.31 97.30 | 97.31 93.30 | 93.31 94.14450.30 | 94.14450.31 100 50 70 35 130 64 170 86 220 108 170 98 300 140 480 236 95.30 | 95.31 99.30 | 99.31 92.30 | 92.31 970.30.SL 970.31.SL 970.32.SL 971.30.SL 971.31.SL 972.02.30.SL 972.02.31.SL 972.30.SL 972.31.SL 972.32.SL 973.30.SL 973.31.SL 974.30.SL 974.31.SL 975.30.SL 975.31.SL 94.30 | 94.31 96.30 97.30 | 97.31 93.30 | 93.31 94.14450.30 | 94.14450.31 100 50 70 35 130 64 170 86 220 170 98 84 24 35 42 54 64 108 77 87 117 117 143 236 183,4 1035 Stal H Ra [mm] 92.30 | 92.31 92.50 1040 95.30 | 95.31 95.50 1042 99.30 | 99.31 95.50 1044 97.30 | 97.31 93.50 1046 93.30 | 93.31 93.50 1048 94.30 | 94.31 94.50 1050 94.14550.30 | 94.14550.31 94.50 1052 96.30 | 96.31 96.50 1054 98.30 | 98.31 98.50 1056 90.30 | 90.31 90.50 1058 91.10 - 91.71 2) – 1039 Więcej informacji www.igus.pl/rynny Stalowa rynna prowadząca | Wprowadzenie | Zalety W przypadku zastosowania zestawów montażowych igus ® instalacja rynien prowadzących jest wyjątko- wo prosta. Wszystkie stalowe rynny prowadzące są konstruowane według tej samej podstawowej zasady. Na kolejnych stronach znajdziesz informacje o wymiarach, wagach i akcesoriach w zależności od wielkości rynny. Dla wszystkich rozmiarów wykorzystywany jest wspólny profil C, na którym mocowane są elemen- ty prowadzące. Użyte uchwyty montażowe różnią się jedynie wysokością. Przewodność elektryczna wg DIN EN 61537 - standard Heavy duty: Bardzo mocna i wytrzymała rynna prowadząca wykonana ze stali Łatwy montaż: Zestaw montażowy do łączenia i mocowania, pewny montaż bez przesunięć i konieczności spawania Odporna: Części boczne wykonane z ocynkowanej stali. Opcjonalna stal nierdzewna: 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304) / V4A, materiał 1.4404 (AISI 316L) / V4A, materiał 1.4571 (AISI 316Ti) Ogromny wybór: Duży wybór, konstrukcja dwuczęściowa, regulowana do szerokości e-prowadnika Niskie tarcie: Listwy ślizgowe wykonane z PE Proste mocowanie: Bezpośrednio na konstrukcji lub za pomocą profilów C Proste połączenie: Do szybkiego i łatwego mocowania - bez wiercenia Bardzo stabilna i wytrzymała do zastosowań heavy-duty - stalowa rynna prowadząca Stalowa rynna prowadząca | Tabela doboru 1) Opcjonalnie ze stali nierdzewnej: 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304) / V4A, materiał 1.4404 (AISI 316L) / V4A, materiał 1.4571 (AISI 316Ti) 2) Stalowa rynna prowadząca, jednoczęściowa Tylko dla serii 10, 15 i B15 Stalowa rynna prowadząca | Przegląd rozmiarów Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Nr art. bez listew ślizgowych Nr art. z listwami ślizgowymi Wysokość zewn. Nr art. zestaw montażowy Materiał części bocznej Strona Stalowa rynna prowadząca Bardzo mocna i wytrzymała dla zastosowań heavy-duty 70 stal ocynkowana 1) 100 stal ocynkowana 1) 100 stal ocynkowana 1) 130 stal ocynkowana 1) 130 stal ocynkowana 1) 170 stal ocynkowana 1) 170 stal ocynkowana 1) 220 stal ocynkowana 1) 300 stal ocynkowana 1) 480 stal ocynkowana 1) 48 stal ocynkowana
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=