IGUS | e-prowadniki

1030 975.30.SL 975.31.SL E4.1 ● ● E4.80/H4.80/R4.80 E4/light ● ● 15050/15150/R19850 ● ● 15250/15350 E6.1 ● ● E61.80 E6 ● ● E6.80 ha 2 M8 x 25 M8 x 25 M8 x 25 ha 2 Ba H Ra H Ri ≥ 2 x ha Bi B Ri ≥ Ba + 4 B Ra M8 x 20 M8 x 25 Ba H Ra H Ri ≥ 2 x ha Bi B Ri ≥ Ba + 4 B Ra 8 108 29 40 18 11,5 51,5 18,4 18 108 35 50 11,5 18,4 = 236 = 236 45 45 1031 975.30.SL 975.31.SL 15250/15350 B Ri [mm] .05 84 960.50. 200 .06 102 960.50. 225 .07 109 960.50. 225 .087 121 960.50. 250 .09 131 960.50. 250 .10 134 960.50. 250 .11 142 960.50. 200 960.50. 250 .112 147 960.50. 200 960.50. 275 .12 159 960.50. 225 960.50. 275 .137 171 960.50. 225 960.50. 300 .15 184 960.50. 250 960.50. 300 .162 197 960.50. 250 960.50. 325 .17 202 960.50. 250 960.50. 325 .18 209 960.50. 275 960.50. 325 .187 222 960.50. 275 960.50. 350 .20 234 960.50. 300 960.50. 350 .212 247 960.50. 300 960.50. 375 .23 259 960.50. 325 960.50. 375 .237 272 960.50. 325 960.50. 400 .25 284 960.50. 350 960.50. 400 .262 297 960.50. 350 960.50. 425 .28 309 960.50. 375 960.50. 425 .29 322 960.50. 375 960.50. 450 .30 334 960.50. 400 960.50. 450 .312 347 960.50. 400 960.50. 475 .325 359 960.50. 425 960.50. 475 .337 372 960.50. 425 960.50. 500 .350 384 960.50. 450 960.50. 500 .362 397 960.50. 450 960.50. 525 .375 409 960.50. 475 960.50. 525 .387 422 960.50. 475 960.50. 550 .400 434 960.50. 500 960.50. 550 E4.80/H4.80/R4.80 B Ri [mm] .05 104 960.50. 225 .06 119 960.50. 250 .07 129 960.50. 250 .08 141 960.50. 200 960.50. 275 .10 154 960.50. 225 960.50. 275 .11 167 960.50. 225 960.50. 300 .12 179 960.50. 250 960.50. 300 .13 192 960.50. 250 960.50. 325 .15 204 960.50. 275 960.50. 325 .16 217 960.50. 275 960.50. 350 .17 229 960.50. 300 960.50. 350 .18 242 960.50. 300 960.50. 375 .20 254 960.50. 325 960.50. 375 .21 267 960.50. 325 960.50. 400 .22 279 960.50. 350 960.50. 400 .23 292 960.50. 350 960.50. 425 .25 304 960.50. 375 960.50. 425 .26 317 960.50. 375 960.50. 450 .27 329 960.50. 400 960.50. 450 .28 342 960.50. 400 960.50 475 .30 354 960.50. 425 960.50. 475 .31 367 960.50. 425 960.50. 500 .32 379 960.50. 450 960.50. 500 .33 392 960.50. 450 960.50. 525 .35 404 960.50. 475 960.50. 525 .36 417 960.50. 475 960.50. 550 .37 429 960.50. 500 960.50. 550 .38 442 960.50. 500 960.50. 575 .40 454 960.50. 525 960.50. 575 .41 467 960.50. 525 960.50 600 .42 479 960.50. 550 960.50. 600 .43 492 960.50. 550 960.50. 625 .45 504 960.50. 575 960.50. 625 .46 517 960.50. 575 960.50. 650 .47 529 960.50. 600 960.50. 650 .48 542 960.50. 600 960.50. 675 .50 554 960.50. 625 960.50. 675 .51 567 960.50. 625 960.50. 700 .52 579 960.50. 650 960.50. 700 .53 592 960.50. 650 960.50. 725 .55 604 960.50. 675 960.50. 725 .60 654 960.50. 725 960.50. 775 15050/15150/R19850 B Ri [mm] .05 84 960.50. 200 .06 99 960.50. 225 .07 109 960.50. 225 .08 121 960.50. 250 .10 134 960.50. 250 .11 146 960.50. 200 960.50. 275 .12 159 960.50. 225 960.50. 275 .13 171 960.50. 225 960.50. 300 .15 184 960.50. 250 960.50. 300 .16 196 960.50. 250 960.50. 325 .17 209 960.50. 275 960.50. 325 .18 221 960.50. 275 960.50. 350 .20 234 960.50. 300 960.50. 350 .21 246 960.50. 300 960.50. 375 .22 259 960.50. 325 960.50. 375 .23 271 960.50. 325 960.50. 400 .25 284 960.50. 350 960.50. 400 .26 296 960.50. 350 960.50. 425 .27 309 960.50. 375 960.50. 425 .28 321 960.50. 375 960.50. 450 .30 334 960.50. 400 960.50. 450 .31 346 960.50. 400 960.50. 475 .32 359 960.50. 425 960.50. 475 .33 371 960.50. 425 960.50. 500 .35 384 960.50. 450 960.50. 500 .36 396 960.50. 450 960.50. 525 .37 409 960.50. 475 960.50. 525 .38 421 960.50. 475 960.50. 550 .40 434 960.50. 500 960.50. 550 .41 446 960.50. 500 960.50. 575 .42 459 960.50. 525 960.50. 575 .43 471 960.50. 525 960.50. 600 .45 484 960.50. 550 960.50. 600 .46 496 960.50. 550 960.50. 625 .47 509 960.50. 575 960.50. 625 .48 521 960.50. 575 960.50. 650 .50 534 960.50. 600 960.50. 650 .51 546 960.50. 600 960.50. 675 .52 559 960.50. 625 960.50. 675 .53 571 960.50. 625 960.50. 700 .55 584 960.50. 650 960.50. 700 .60 634 960.50. 700 960.50. 750 E61.80 B Ri [mm] .05 104 960.50. 225 .06 119 960.50. 250 .07 129 960.50. 250 .08 141 960.50. 200 960.50. 275 .10 154 960.50. 225 960.50. 275 .11 167 960.50. 225 960.50. 300 .12 179 960.50. 250 960.50. 300 .13 192 960.50. 250 960.50. 325 .15 204 960.50. 275 960.50. 325 .16 217 960.50. 275 960.50. 350 .17 229 960.50. 300 960.50. 350 .18 242 960.50. 300 960.50. 375 .20 254 960.50. 325 960.50. 375 .21 267 960.50. 325 960.50. 400 .22 279 960.50. 350 960.50. 400 .23 292 960.50. 350 960.50. 425 .25 304 960.50. 375 960.50. 425 .26 317 960.50. 375 960.50. 450 .27 329 960.50. 400 960.50. 450 .28 342 960.50. 400 960.50. 475 .30 354 960.50. 425 960.50. 475 .31 367 960.50. 425 960.50. 500 .32 379 960.50. 450 960.50. 500 .33 392 960.50. 450 960.50. 525 .35 404 960.50. 475 960.50. 525 .36 417 960.50. 475 960.50. 550 .37 429 960.50. 500 960.50. 550 .38 442 960.50. 500 960.50. 575 .40 454 960.50. 525 960.50. 575 .41 467 960.50. 525 960.50. 600 .42 479 960.50. 550 960.50. 600 .43 492 960.50. 550 960.50. 625 .45 504 960.50. 575 960.50. 625 .46 517 960.50. 575 960.50. 650 .47 529 960.50. 600 960.50. 650 .48 542 960.50. 600 960.50. 675 .50 554 960.50. 625 960.50. 675 .51 567 960.50. 625 960.50. 700 .52 579 960.50. 650 960.50. 700 .53 592 960.50. 650 960.50. 725 .55 604 960.50. 675 960.50. 725 .60 654 960.50. 725 960.50. 775 E6.80 B Ri [mm] 05 98 960.50. 225 06 113 960.50. 225 07 123 960.50. 250 10 148 960.50. 200 960.50. 275 11 160 960.50. 225 960.50. 275 12 173 960.50. 225 960.50. 300 13 185 960.50. 250 960.50. 300 15 198 960.50. 250 960.50. 325 16 210 960.50. 275 960.50. 325 17 223 960.50. 275 960.50. 350 18 235 960.50. 300 960.50. 350 20 248 960.50. 300 960.50. 375 21 260 960.50. 325 960.50. 375 22 273 960.50. 325 960.50. 400 23 285 960.50. 350 960.50. 400 25 298 960.50. 350 960.50. 425 26 310 960.50. 375 960.50. 425 27 323 960.50. 375 960.50. 450 .28 335 960.50. 400 960.50. 450 .30 348 960.50. 400 960.50. 475 .31 360 960.50. 425 960.50. 475 .32 373 960.50. 425 960.50. 500 .33 385 960.50. 450 960.50. 500 .35 398 960.50. 450 960.50. 525 .36 410 960.50. 475 960.50. 525 .37 423 960.50. 475 960.50. 550 .38 435 960.50. 500 960.50. 550 .40 448 960.50. 500 960.50. 575 .41 460 960.50. 525 960.50. 575 .42 473 960.50. 525 960.50. 600 .43 485 960.50. 550 960.50. 600 .45 498 960.50. 550 960.50. 625 .46 510 960.50. 575 960.50. 625 .47 523 960.50. 575 960.50. 650 .48 535 960.50. 600 960.50. 650 .50 548 960.50. 600 960.50. 675 .51 560 960.50. 625 960.50. 675 .52 573 960.50. 625 960.50. 700 .53 585 960.50. 650 960.50. 700 .55 598 960.50. 650 960.50. 725 .60 648 960.50. 700 960.50. 775 975.30.SL A ** 975.31.SL 960.50 960.50. XXX * 75.11 83.79 75.01 75.68.H 75.50 92.52. XXX . E * MAT 0040445 / M8 x 20 MAT 0040413 / M8 75.60 975.80 A) / 975.81 B) Alu Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz Dla serii igus ® Aluminiowa SuperTrough | 975.30.SL | 975.31.SL Wysokość rynny: 236 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Uwaga: wewnętrzna szerokość rynny prowadzącej i długość profi- lu C zestawu montażowego mogą się różnić w zależności od wybra- nego uchwytu montażowego. Zadzwoń do nas Wersjaheavy-dutydozastosowańowysokimobciążeniu ● ● Ta aluminiowa SuperTrough jest również dostępna dla zakładówprodukcyjnych ze specjalnymi uchwytami montażowymi do wysokich obciążeń, zapewniającymi bezpieczne połączenie ● ● Możesz skonfigurować wersję heavy-duty w naszym katalogu online ● ● Zestaw montażowy nr art. 975.50. Więcej informacji www.igus.pl/rynny Długości profiluC (wedługwym. B Ri ) |Wersjapodstawowa Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej   www.igus.pl/rynny Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Zestawy części bocznych rynny - składające się z części | | | Nr art. Waga 1 zestaw 2 części bocznych, w tym wkładki ślizgowe, bez listew ślizgowych, 2m sekcja ≈ 14,0 kg 1 zestaw 2 części bocznych, w tym wkładki ślizgowe, z listwami ślizgowymi, 2m sekcja ≈ 16,6 kg **W celu dodatkowego tłumienia hałasu z profilem tłumiącym, należy dodać indeks A do nr art. Przykład: 974.30.SLA Zestawy montażowe - składające się z części | | | | Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C ≈ 0,08 kg 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 960.50. 200 Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 6,94 kg 1 listwa ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 1,30 kg 1 wkładka ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 0,06 kg 1profil tłumiący, gumowy, osobny, 2msekcja (opcjonalniedladodatkowego tłumienia hałasu) ≈ 0,38 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zacisk dolny, aluminiowy, osobny ≈ 0,04 kg 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m 1 śruba M6 x 16, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna 1 element połączeniowy, osobny Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1012 ) * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.52. 125 .E Profil C dostępny również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Materiał: 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art. A) - dla serii E4.80/H4.80/R4.80, E6.80 B) - dla serii 15050/15150/R19850, 15250/15350 Aluminiowa SuperTrough | Kompletne zestawy Aluminiowa SuperTrough | Komponenty jako pojedyncze części

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=