IGUS | e-prowadniki
1028 974.30.SL 974.31.SL E4.1L ● ● E4.64L E4.1 ● ● E4.56/H4.56/R4.56 E4/light ● ● 14040/14140/R18840 ● ● 14240/14340 E6 ● ● E61.62 E6 ● ● E6.62 974.30.SL A ** 974.31.SL 960.50 960.50. XXX * 74.11 83.79 75.01 75.68.H 75.50 92.52. XXX . E * MAT 0040445 / M8 x 20 MAT 0040413 / M8 75.60 974.80.5 A) / 974.81.5 B) ha 2 M8 x 25 ha 2 M8 x 25 M8 x 25 M8 x 25 Ba Bi B Ri ≥ Ba B Ra M8 x 20 Ba Bi B Ri ≥ Ba B Ra M8 x 25 45 8 84 29 41 18 11,5 11,5 84 29 45 18 18,4 18,4 + 4 + 4 H Ri ≥ 2 x ha H Ra = 184 H Ri ≥ 2 x ha H Ra = 184 45 45 1029 974.30.SL 974.31.SL E4.56/H4.56/R4.56 B Ri [mm] .05 88 960.50. 225 .06 103 960.50. 225 .07 113 960.50. 250 .08 125 960.50. 175 960.50. 250 .10 138 960.50. 200 960.50. 275 .11 151 960.50. 200 960.50. 275 .12 163 960.50. 225 960.50. 300 .13 176 960.50. 225 960.50. 300 .15 188 960.50. 250 960.50. 325 .16 201 960.50. 250 960.50. 325 .17 213 960.50. 275 960.50. 350 .18 226 960.50. 275 960.50. 350 .20 238 960.50. 300 960.50. 375 .21 251 960.50. 300 960.50. 375 .22 263 960.50. 325 960.50. 400 .23 276 960.50. 325 960.50. 400 .25 288 960.50. 350 960.50. 425 .26 301 960.50. 350 960.50. 425 .27 313 960.50. 375 960.50. 450 .28 326 960.50. 375 960.50. 450 .30 338 960.50. 400 960.50. 475 .31 351 960.50. 400 960.50. 475 .32 363 960.50. 425 960.50. 500 .33 376 960.50. 425 960.50. 500 .35 388 960.50. 450 960.50. 525 .36 401 960.50. 450 960.50. 525 .37 413 960.50. 475 960.50. 550 .38 426 960.50. 475 960.50. 550 .40 438 960.50. 500 960.50. 575 .41 451 960.50. 500 960.50. 575 .42 463 960.50. 525 960.50. 600 .43 476 960.50. 525 960.50. 600 .45 488 960.50. 550 960.50. 625 .46 501 960.50. 550 960.50. 625 .47 513 960.50. 575 960.50. 650 .48 526 960.50. 575 960.50. 650 .50 538 960.50. 600 960.50. 675 .51 551 960.50. 600 960.50. 675 .52 563 960.50. 625 960.50. 700 .53 576 960.50. 625 960.50. 700 .55 588 960.50. 650 960.50. 725 .60 638 960.50. 700 960.50. 775 14040/14140/R18840 B Ri [mm] .05 80 960.50. 200 .06 95 960.50. 225 .07 105 960.50. 225 .08 117 960.50. 175 960.50. 225 .10 130 960.50. 200 960.50. 250 .11 143 960.50. 200 960.50. 275 .12 155 960.50. 225 960.50. 275 .13 168 960.50. 225 960.50. 300 .15 180 960.50. 250 960.50. 300 .16 193 960.50. 250 960.50. 325 .17 205 960.50. 275 960.50. 325 .18 218 960.50. 275 960.50. 350 .20 230 960.50. 300 960.50. 350 .21 243 960.50. 300 960.50. 375 .22 255 960.50. 325 960.50. 375 .23 268 960.50. 325 960.50. 400 .25 280 960.50. 350 960.50. 400 .26 293 960.50. 350 960.50. 425 .27 305 960.50. 375 960.50. 425 .28 318 960.50. 375 960.50. 450 .30 330 960.50. 400 960.50. 450 .31 343 960.50. 400 960.50. 475 .32 355 960.50. 425 960.50. 475 .33 368 960.50. 425 960.50. 500 .35 380 960.50. 450 960.50. 500 .36 393 960.50. 450 960.50. 525 .37 405 960.50. 475 960.50. 525 .38 418 960.50. 475 960.50. 550 .40 430 960.50. 500 960.50. 550 .41 443 960.50. 500 960.50. 575 .42 455 960.50. 525 960.50. 575 .43 468 960.50. 525 960.50. 600 .45 480 960.50. 550 960.50. 600 .46 493 960.50. 550 960.50. 625 .47 505 960.50. 575 960.50. 625 .48 518 960.50. 575 960.50. 650 .50 530 960.50. 600 960.50. 650 .51 543 960.50. 600 960.50. 675 .52 555 960.50. 625 960.50. 675 .53 568 960.50. 625 960.50. 700 .55 580 960.50. 650 960.50. 700 .60 630 960.50. 700 960.50. 750 14240/14340 B Ri [mm] .05 80 960.50. 200 .06 98 960.50. 225 .07 105 960.50. 225 .087 118 960.50. 175 960.50. 250 .10 130 960.50. 200 960.50. 250 .11 138 960.50. 200 960.50. 275 .112 143 960.50. 200 960.50. 275 .12 155 960.50. 225 960.50. 275 .137 168 960.50. 225 960.50. 300 .15 180 960.50. 250 960.50. 300 .162 193 960.50. 250 960.50. 325 .17 198 960.50. 250 960.50. 325 .18 205 960.50. 275 960.50. 325 .187 218 960.50. 275 960.50. 350 .20 230 960.50. 300 960.50. 350 .212 243 960.50. 300 960.50. 375 .23 255 960.50. 325 960.50. 375 .237 268 960.50. 325 960.50. 400 .25 280 960.50. 350 960.50. 400 .262 293 960.50. 350 960.50. 425 .28 305 960.50. 375 960.50. 425 .29 318 960.50. 375 960.50. 450 .30 330 960.50. 400 960.50. 450 .312 343 960.50. 400 960.50. 475 .325 355 960.50. 425 960.50. 475 .337 368 960.50. 425 960.50. 500 .350 380 960.50. 450 960.50. 500 .362 393 960.50. 450 960.50. 525 .375 405 960.50. 475 960.50. 525 .387 418 960.50. 475 960.50. 550 .400 430 960.50. 500 960.50. 550 E4.64L B Ri [mm] .087 117 960.50. 175 960.50. 225 .150 180 960.50. 250 960.50. 300 E61.62 B Ri [mm] .05 86 960.50. 200 .06 104 960.50. 225 .07 111 960.50. 225 .087 123 960.50. 175 960.50. 250 .10 136 960.50. 200 960.50. 250 .11 144 960.50. 200 960.50. 250 .112 148 960.50. 200 960.50. 275 .12 161 960.50. 225 960.50. 275 .137 173 960.50. 225 960.50. 300 .15 186 960.50. 250 960.50. 300 .162 198 960.50. 250 960.50. 325 .17 204 960.50. 275 960.50. 325 .18 211 960.50. 275 960.50. 325 .187 223 960.50. 275 960.50. 350 .20 236 960.50. 300 960.50. 350 .212 248 960.50. 300 960.50. 375 .23 261 960.50. 325 960.50. 375 .237 273 960.50. 325 960.50. 400 .25 286 960.50. 350 960.50. 400 .262 298 960.50. 350 960.50. 425 .28 311 960.50. 375 960.50. 425 .29 323 960.50. 375 960.50. 450 .30 336 960.50. 400 960.50. 450 .312 348 960.50. 400 960.50. 475 .325 361 960.50. 425 960.50. 475 .337 373 960.50. 425 960.50. 500 .350 386 960.50. 450 960.50. 500 .362 398 960.50. 450 960.50. 525 .375 411 960.50. 475 960.50. 525 .387 423 960.50. 475 960.50. 550 .400 436 960.50. 500 960.50. 550 E6.62 B Ri [mm] .05 90 960.50. 225 .06 108 960.50. 225 .07 115 960.50. 250 .087 127 960.50. 175 960.50. 250 .10 140 960.50. 200 960.50. 275 .11 148 960.50. 200 960.50. 275 .112 152 960.50. 200 960.50. 275 .12 165 960.50. 225 960.50. 300 .137 177 960.50. 225 960.50. 300 .15 190 960.50. 250 960.50. 325 .162 202 960.50. 250 960.50. 325 .17 208 960.50. 275 960.50. 325 .18 215 960.50. 275 960.50. 350 .187 227 960.50. 275 960.50. 350 .20 240 960.50. 300 960.50. 375 .212 252 960.50. 300 960.50. 375 .23 265 960.50. 325 960.50. 400 .237 277 960.50. 325 960.50. 400 .25 290 960.50. 350 960.50. 425 .262 302 960.50. 350 960.50. 425 .28 315 960.50. 375 960.50. 450 .29 327 960.50. 375 960.50. 450 .30 340 960.50. 400 960.50. 475 .312 352 960.50. 400 960.50. 475 .325 365 960.50. 425 960.50. 500 .337 377 960.50. 425 960.50. 500 .350 390 960.50. 450 960.50. 525 .362 402 960.50. 450 960.50. 525 .375 415 960.50. 475 960.50. 550 .387 427 960.50. 475 960.50. 550 .400 440 960.50. 500 960.50. 575 Stal Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz Dla serii igus ® Aluminiowa SuperTrough | 974.30.SL | 974.31.SL Wysokość rynny: 184 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Uwaga: wewnętrzna szerokość rynny prowadzącej i długość profi- lu C zestawu montażowego mogą się różnić w zależności od wybra- nego uchwytu montażowego. Zadzwoń do nas Aluminiowa SuperTrough | Kompletne zestawy Aluminiowa SuperTrough | Komponenty jako pojedyncze części Wersjaheavy-dutydozastosowańowysokimobciążeniu ● ● Ta aluminiowa SuperTrough jest również dostępna dla zakładówprodukcyjnych ze specjalnymi uchwytami montażowymi do wysokich obciążeń, zapewniającymi bezpieczne połączenie ● ● Możesz skonfigurować wersję heavy-duty w naszym katalogu online ● ● Zestaw montażowy nr art. 974.50. Więcej informacji www.igus.pl/rynny Długości profiluC (wedługwym. B Ri ) | Wersja podstawowa Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Zestawy części bocznych rynny - składające się z części | | | Nr art. Waga 1 zestaw 2 części bocznych, w tym wkładki ślizgowe, bez listew ślizgowych, 2m sekcja ≈ 10,0 kg 1 zestaw 2 części bocznych, w tym wkładki ślizgowe, z listwami ślizgowymi, 2m sekcja ≈ 12,8 kg **W celu dodatkowego tłumienia hałasu z profilem tłumiącym, należy dodać indeks A do nr art. Przykład: 974.30.SL A Zestawy montażowe - składające się z części | | | | Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C ≈ 0,08 kg 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 960.50. 200 Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 4,94 kg 1 listwa ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 1,30 kg 1 wkładka ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 0,06 kg 1profil tłumiący, gumowy, osobny, 2msekcja (opcjonalniedladodatkowego tłumieniahałasu) ≈ 0,38 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zacisk dolny, aluminiowy, osobny ≈ 0,04 kg 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m 1 śruba M6 x 16, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna 1 element połączeniowy, osobny Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1012 ) * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.52. 125 .E Profil C dostępny również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Materiał: 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art. A) - dla serii E4.56/H4.56/R4.56, E6.62 B) - dla serii 14040/14140/R18840, 14240/14340
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=