IGUS | e-prowadniki
1026 973.30.SL 973.31.SL E2/000 ● ● 3500 E2R ● ● R68 E4.1L ● ● E4.48L/R4.48L E4.1 ● ● E4.42/H4.42/R4.42 E6.1 ● ● E61.52 E6 ● ● E6.52/R6.52 ha ha 2 2 M8 x 25 M8 x 25 Ba Bi B Ri = Ba + 4 B Ra M8 x 20 H Ra = 144 H Ri ≥ 2 x ha Ba Bi B Ri = Ba + 4 B Ra M8 x 25 H Ra = 144 H Ri ≥ 2 x ha 45 11 8 41 28 18 64 18,4 11 64 45 28 18 18,4 45 45 1027 973.30.SL 973.31.SL 3500 B Ri [mm] .050 74 960.40. 200 .075 99 960.40. 225 .100 124 960.40. 175 960.40. 250 .115 139 960.40. 200 960.40. 275 .125 149 960.40. 200 960.40. 275 .150 174 960.40. 225 960.40. 300 .175 199 960.40. 250 960.40. 325 .200 224 960.40. 275 960.40. 350 .225 249 960.40. 300 960.40. 375 .250 274 960.40. 325 960.40. 400 R68 B Ri [mm] .050 72 960.40. 200 .075 97 960.40. 225 .100 122 960.40. 175 960.40. 250 .115 137 960.40. 200 960.40. 275 .125 147 960.40. 200 960.40. 275 .150 172 960.40. 225 960.40. 300 .175 197 960.40. 250 960.40. 325 .200 222 960.40. 275 960.40. 350 .225 247 960.40. 300 960.40. 375 .250 272 960.40. 325 960.40. 400 E4.42/H4.42/R4.42 B Ri [mm] .05 80 960.40. 200 .06 98 960.40. 225 .07 105 960.40. 225 .087 118 960.40. 175 960.40. 250 .10 130 960.40. 200 960.40. 250 .11 138 960.40. 200 960.40. 275 .112 143 960.40. 200 960.40. 275 .12 155 960.40. 225 960.40. 275 .137 168 960.40. 225 960.40. 300 .15 180 960.40. 250 960.40. 300 .162 193 960.40. 250 960.40. 325 .17 198 960.40. 250 960.40. 325 .18 205 960.40. 275 960.40. 325 .187 218 960.40. 275 960.40. 350 .20 230 960.40. 300 960.40. 350 .212 243 960.40. 300 960.40. 375 .23 255 960.40. 325 960.40. 375 .237 268 960.40. 325 960.40. 400 .25 280 960.40. 350 960.40. 400 .262 293 960.40. 350 960.40. 425 .28 305 960.40. 375 960.40. 425 .29 318 960.40. 375 960.40. 450 .30 330 960.40. 400 960.40. 450 .312 343 960.40. 400 960.40. 475 .325 355 960.40. 425 960.40. 475 .337 368 960.40. 425 960.40. 500 .350 380 960.40. 450 960.40. 500 .362 393 960.40. 450 960.40. 525 .375 406 960.40. 475 960.40. 525 .387 418 960.40. 475 960.40. 550 .400 430 960.40. 500 960.40. 550 E4.48L/R4.48L B Ri [mm] .050 74 960.40. 200 .062 86 960.40. 200 .075 99 960.40. 225 .087 111 960.40. 175 960.40. 225 .100 124 960.40. 175 960.40. 250 .105 125 960.40. 200 960.40. 250 .112 136 960.40. 200 960.40. 250 .125 149 960.40. 225 960.40. 275 .137 161 960.40. 225 960.40. 275 .150 174 960.40. 250 960.40. 300 .162 186 960.40. 250 960.40. 300 .175 199 960.40. 275 960.40. 325 .187 211 960.40. 275 960.40. 325 .200 224 960.40. 300 960.40. 350 .212 236 960.40. 300 960.40. 350 .225 249 960.40. 325 960.40. 375 .237 261 960.40. 325 960.40. 375 .250. 274 960.40. 325 960.40. 400 E61.52/E6.52/R6.52 B Ri [mm] .040 68 960.40. 200 .050 78 960.40. 200 .062 90 960.40. 225 .070 98 960.40. 225 .075 103 960.40. 225 .087 115 960.40. 250 .100 128 960.40. 175 960.40. 250 .125 153 960.40. 200 960.40. 275 .150 178 960.40. 225 960.40. 300 .175 203 960.40. 250 960.40. 325 .200 228 960.40. 275 960.40. 350 .225 253 960.40. 300 960.40. 375 .250 278 960.40. 325 960.40. 400 .275 303 960.40. 350 960.40. 425 .300 328 960.40. 375 960.40. 450 973.30.SL A ** 973.31.SL 960.40 960.40. XXX * 73.11 83.79 75.01 75.68.H 75.50 92.52. XXX . E * MAT 0040445 / M8 x 20 MAT 0040413 / M8 75.60 973.80.5 A) / 973.81.5 B) Alu Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz Dla serii igus ® Aluminiowa SuperTrough | 973.30.SL | 973.31.SL Wysokość rynny: 144 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Uwaga: wewnętrzna szerokość rynny prowadzącej i długość profi- lu C zestawu montażowego mogą się różnić w zależności od wybra- nego uchwytu montażowego. Zadzwoń do nas Wersjaheavy-dutydozastosowańowysokimobciążeniu ● ● Ta aluminiowa SuperTrough jest również dostępna dla zakładówprodukcyjnych ze specjalnymi uchwytami montażowymi do wysokich obciążeń, zapewniającymi bezpieczne połączenie ● ● Możesz skonfigurować wersję heavy-duty w naszym katalogu online ● ● Zestaw montażowy nr art. 973.50. Więcej informacji www.igus.pl/rynny Długości profiluC (wedługwym. B Ri ) |Wersjapodstawowa Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Aluminiowa SuperTrough | Kompletne zestawy Aluminiowa SuperTrough | Komponenty jako pojedyncze części Zestawy części bocznych rynny - składające się z części | | | Nr art. Waga 1 zestaw 2 części bocznych, w tym wkładki ślizgowe, bez listew ślizgowych, 2m sekcja ≈ 8,00 kg 1 zestaw 2 części bocznych, w tym wkładki ślizgowe, z listwami ślizgowymi, 2m sekcja ≈ 10,8 kg **W celu dodatkowego tłumienia hałasu z profilem tłumiącym, należy dodać indeks A do nr art. Przykład: 973.30.SL A Zestawy montażowe - składające się z części | | | | Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C ≈ 0,08 kg 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 960.40. 175 Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 3,94 kg 1 listwa ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 1,30 kg 1 wkładka ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 0,06 kg 1profil tłumiący, gumowy, osobny, 2msekcja (opcjonalniedladodatkowego tłumieniahałasu) ≈ 0,38 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zacisk dolny, aluminiowy, osobny ≈ 0,04 kg 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m 1 śruba M6 x 16, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna 1 element połączeniowy, osobny Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1012 ) * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.52. 125 .E Profil C dostępny również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Materiał: 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art. A) - dla serii 3500, R68 B) - dla serii E4.42/H4.42/R4.42, E4.48L/R4.48L, E6.52/R6.52
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=