IGUS | e-prowadniki
1024 972.30.SL 972.32.SL E2/000 ● ● 2700 E2R ● ● R58 ha Ba ha Bi B Ri = Ba + 4 B Ra 2 2 M6 x 20 M6 x 20 M6 x 20 Ba H Ra H Ra H Ri ≥ 2 x ha H Ri ≥ 2 x ha Bi B Ri = Ba + 4 B Ra M6 x 16 27 11 12 50 31 22 18 = 117 = 117 4,9 11 12 50 34 22 18 34 34 1025 972.30.SL 972.32.SL 2700 B Ri [mm] .05 70 960.30. 175 .06 85 960.30. 150 960.30. 200 .07 95 960.30. 150 960.30. 200 .09 110 960.30. 175 960.30. 225 .10 120 960.30. 175 960.30. 225 .12 145 960.30. 200 960.30. 250 .15 170 960.30. 225 960.30. 275 .17 198 960.30. 250 960.30. 300 R58 B Ri [mm] .050 70 960.30. 175 .075 95 960.30. 150 960.30. 200 .100 120 960.30. 175 960.30. 225 .125 145 960.30. 200 960.30. 250 .150 170 960.30. 225 960.30. 275 .175 195 960.30. 250 960.30. 300 .200 220 960.30. 275 960.30. 325 972.30.SL A ** 972.32.SL 960.30 960.30. XXX * 72.11 82.79 75.01 75.67.H 75.40 92.52. XXX . E * MAT 0040209 / M6 x16 MAT 0040057 / M6 75.60 972.80.4 Alu Uwaga: wewnętrzna szerokość rynny prowadzącej i długość pro- filuCzestawumontażowegomogą się różnić w zależności od wybra- nego uchwytu montażowego. Zadzwoń do nas Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz Dla serii igus ® Aluminiowa SuperTrough | 972.30.SL | 972.32.SL Wysokość rynny: 117 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Wersjaheavy-dutydozastosowańowysokimobciążeniu ● ● TaaluminiowaSuperTrough jestrównieżdostępnadlazakładówprodukcyjnychze specjalnymi uchwytami montażowymi do wysokich obciążeń, zapewniają- cymi bezpieczne połączenie ● ● Możesz skonfigurować wersję heavy-duty w naszym katalogu online ● ● Zestawmontażowy nr art. 972.50. Więcej informacji www.igus.pl/rynny Długości profiluC (wedługwym. B Ri ) |Wersjapodstawowa Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz Bezpieczne prowa- dzenie bez wibracji: ze względu na kom- paktową konstrukcję aluminiowej Super- Trough wymagane jest mniej przestrzeni wzdłuż odległości przesuwu. Długi prze- suw wynoszący 32 m, szybkość działania suwnicy 80 m/min. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Aluminiowa SuperTrough | Kompletne zestawy Aluminiowa SuperTrough | Komponenty jako pojedyncze części Zestawy części bocznych rynny - składające się z części | | | Nr art. Waga 1 zestaw 2 części bocznych, w tym wkładki ślizgowe, bez listew ślizgowych, 2m sekcja ≈ 6,00 kg 1 zestaw 2 części bocznych, w tym wkładki ślizgowe, z listwami ślizgowymi, 2m sekcja ≈ 7,40 kg **Aby uzyskać dodatkowe tłumienie hałasu z profilem tłumiącym, należy dodać indeks A do nr art. Przykład: 972.30.SL A Zestawy montażowe - składające się z części | | | | Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C ≈ 0,06 kg 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 960.30. 150 Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 2,94 kg 1 listwa ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 0,60 kg 1 wkładka ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 0,06 kg 1profil tłumiący, gumowy, osobny, 2msekcja (opcjonalniedladodatkowego tłumieniahałasu) ≈ 0,16 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zacisk dolny, aluminiowy, osobny ≈ 0,03 kg 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m 1 śruba M6 x 16, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna 1 element połączeniowy, osobny Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1012 ) * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.52. 125 .E Profil C dostępny również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Materiał: 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=