IGUS | e-prowadniki
1022 972.30.SL 972.31.SL E4.1L ● ● E4.38L/R4.38L E4.1 ● ● E4.32/H4.32/R4.32 E6.1 ● ● E61.40 E6 ● ● E6.40/R6.40 ha 2 M6 x 20 M6 x 20 M6 x 20 Ba H Ra H Ri ≥ 2 x ha Bi B Ri = Ba + 4 B Ra M6 x 16 ha 2 H Ra H Ri ≥ 2 x ha Ba Bi B Ri = Ba + 4 B Ra M6 x 20 27 11 12 54 31 22 18 4,9 = 117 11 12 54 34 22 18 = 117 34 34 1023 972.30.SL 972.31.SL E4.32/H4.32/R4.32 B Ri [mm] .05 77 960.30. 125 960.30. 175 .06 95 960.30. 150 960.30. 200 .07 102 960.30. 150 960.30. 200 .087 114 960.30. 175 960.30. 225 .10 127 960.30. 175 960.30. 225 .11 135 960.30. 200 960.30. 250 .112 140 960.30. 200 960.30. 250 .12 152 960.30. 200 960.30. 250 .137 165 960.30. 225 960.30. 275 .15 177 960.30. 225 960.30. 275 .162 190 960.30. 250 960.30. 300 .17 195 960.30. 250 960.30. 300 .18 202 960.30. 250 960.30. 300 .187 215 960.30. 275 960.30. 325 .20 227 960.30. 275 960.30. 325 .212 240 960.30. 300 960.30. 350 .23 252 960.30. 300 960.30. 350 .237 265 960.30. 325 960.30. 375 .25 277 960.30. 325 960.30. 375 .262 290 960.30. 350 960.30. 400 .28 302 960.30. 350 960.30. 400 .29 315 960.30. 375 960.30. 425 .30 327 960.30. 375 960.30. 425 .312 340 960.30. 400 960.30. 450 .325 352 960.30. 400 960.30. 450 .337 365 960.30. 425 960.30. 475 .350 377 960.30. 425 960.30. 475 .362 390 960.30. 450 960.30. 500 .375 402 960.30. 450 960.30. 500 .387 415 960.30. 475 960.30. 525 .400 427 960.30. 475 960.30. 525 E4.38L/R4.38L B Ri [mm] .050 70 960.30. 200 .062 82 960.30. 200 .075 95 960.30. 225 .087 107 960.30. 225 .100 120 960.30. 175 960.30. 250 .105 125 960.30. 175 960.30. 250 .112 132 960.30. 200 960.30. 250 .125 145 960.30. 200 960.30. 275 .137 157 960.30. 225 960.30. 275 .150 170 960.30. 225 960.30. 300 .162 182 960.30. 250 960.30. 300 .175 195 960.30. 250 960.30. 325 .187 207 960.30. 275 960.30. 325 .200 220 960.30. 275 960.30. 350 .212 232 960.30. 300 960.30. 350 .225 245 960.30. 300 960.30. 375 .237 257 960.30. 325 960.30. 375 .250. 270 960.30. 325 960.30. 400 E61.40 B Ri [mm] .40 60 960.30. 150 .86 74 960.30. 125 960.30. 175 .88 76 960.30. 125 960.30. 175 .98 86 960.30. 150 960.30. 175 .106 94 960.30. 150 960.30. 200 .111 99 960.30. 150 960.30. 200 .123 111 960.30. 175 960.30. 200 .136 124 960.30. 175 960.30. 225 .161 149 960.30. 200 960.30. 250 .186 174 960.30. 225 960.30. 275 .211 199 960.30. 250 960.30. 300 .236 224 960.30. 275 960.30. 325 .261 249 960.30. 300 960.30. 350 .286 274 960.30. 325 960.30. 375 .311 299 960.30. 350 960.30. 400 .336 324 960.30. 375 960.30. 425 E6.40/R6.40 B Ri [mm] .040 64 960.30. 175 .050 74 960.30. 125 960.30. 175 .062 86 960.30. 150 960.30. 200 .070 94 960.30. 150 960.30. 200 .075 99 960.30. 150 960.30. 200 .087 111 960.30. 175 960.30. 225 .100 124 960.30. 175 960.30. 225 .125 149 960.30. 200 960.30. 250 .150 174 960.30. 225 960.30. 275 .175 199 960.30. 250 960.30. 300 .200 224 960.30. 275 960.30. 325 .225 249 960.30. 300 960.30. 350 .250 274 960.30. 325 960.30. 375 .275 299 960.30. 350 960.30. 400 .300 324 960.30. 375 960.30. 425 972.30.SL A ** 972.31.SL 960.30 960.30. XXX * 72.11 82.79 75.01 75.67.H 75.40 92.52. XXX . E * MAT 0040209 / M6 x16 MAT 0040057 / M6 75.60 972.80.4 Alu Uwaga: wewnętrzna szerokość rynny prowadzącej i długość pro- filuCzestawumontażowegomogą się różnić w zależności od wybra- nego uchwytu montażowego. Zadzwoń do nas Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz Dla serii igus ® Aluminiowa SuperTrough | 972.30.SL | 972.31.SL Wysokość rynny: 117 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Wersjaheavy-dutydo zastosowańowysokimobciążeniu ● ● Ta aluminiowa SuperTrough jest również dostępna dla zakładówprodukcyjnych ze specjalnymi uchwytami montażowymi do wysokich obciążeń, zapewniającymi bezpieczne połączenie ● ● Możesz skonfigurować wersję heavy-duty w naszym katalogu online ● ● Zestaw montażowy nr art. 972.50. Więcej informacji www.igus.pl/rynny Długości profiluC (wedługwym. B Ri ) |Wersjapodstawowa Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany do wewnątrz Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Aluminiowa SuperTrough | Kompletne zestawy Aluminiowa SuperTrough | Komponenty jako pojedyncze części Zestawy części bocznych rynny - składające się z części | | | Nr art. Waga 1 zestaw 2 części bocznych, w tym wkładki ślizgowe, bez listew ślizgowych, 2m sekcja ≈ 6,00 kg 1 zestaw 2 części bocznych, w tym wkładki ślizgowe, z listwami ślizgowymi, 2m sekcja ≈ 7,40 kg **Aby uzyskać dodatkowe tłumienie hałasu z profilem tłumiącym, należy dodać indeks A do nr art. Przykład: 972.30.SL A Zestawy montażowe - składające się z części | | | | Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C ≈ 0,06 kg 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 960.30. 150 Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 2,94 kg 1 listwa ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 0,60 kg 1 wkładka ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 0,06 kg 1profil tłumiący, gumowy, osobny, 2msekcja (opcjonalniedladodatkowego tłumieniahałasu) ≈ 0,16 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zacisk dolny, aluminiowy, osobny ≈ 0,03 kg 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m 1 śruba M6 x 16, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna 1 element połączeniowy, osobny Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1012 ) * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.52. 125 .E Profil C dostępny również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Materiał: 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=