IGUS | e-prowadniki

1020 E4.1L E4.31L/R4.31L E4.1 ● ● E4.28/R4.28 E6.1 ● ● E61.35 E6 ● ● E6.35 ha Ba ha H Ra Bi B Ri = Ba + 4 B Ra 2 2 M6 x 20 34 M6 x 20 34 M6 x 20 Ba H Ra H Ri ≥ 2 x ha Bi B Ri = Ba + 4 B Ra M6 x 16 H Ri ≥ 2 x ha 27 11 12 42 31 22 18 = 117 4,9 11 12 54 34 22 18 = 117 972.02.30.SL 972.02.31.SL 1021 972.02.30.SL 972.02.31.SL E4.31L/R4.31L B Ri [mm] .040 58 960.30. 150 .050 68 960.30. 175 .062 80 960.30. 150 960.30. 175 .075 93 960.30. 150 960.30. 200 .087 105 960.30. 175 960.30. 200 .100 118 960.30. 175 960.30. 225 .112 130 960.30. 200 960.30. 225 .125 143 960.30. 200 960.30. 250 .137 155 960.30. 225 960.30. 250 .150 168 960.30. 225 960.30. 275 .162 180 960.30. 250 960.30. 275 .175 193 960.30. 250 960.30. 300 .187 205 960.30. 275 960.30. 300 .200 218 960.30. 275 960.30. 325 E61.35 B Ri [mm] .30 50 960.30. 150 .40 60 960.30. 150 .50 70 960.30. 175 .60 80 960.30. 150 960.30. 175 .70 90 960.30. 150 960.30. 200 .80 100 960.30. 150 960.30. 200 .90 110 960.30. 175 960.30. 200 100 120 960.30. 175 960.30. 225 110 130 960.30. 200 960.30. 225 120 140 960.30. 200 960.30. 250 140 160 960.30. 225 960.30. 250 E6.35 B Ri [mm] .030 54 960.30. 150 .040 64 960.30. 175 .050 74 960.30. 125 960.30. 175 .060 84 960.30. 150 960.30. 200 .070 94 960.30. 150 960.30. 200 .080 104 960.30. 150 960.30. 200 .090 114 960.30. 175 960.30. 225 .100 124 960.30. 175 960.30. 225 .110 134 960.30. 200 960.30. 250 .120 144 960.30. 200 960.30. 250 E4.28/R4.28 B Ri [mm] .040 64 960.30. 175 .050 74 960.30. 125 960.30. 175 .062 86 960.30. 150 960.30. 200 .070 94 960.30. 150 960.30. 200 .075 99 960.30. 150 960.30. 200 .087 111 960.30. 175 960.30. 225 .100 124 960.30. 175 960.30. 225 .125 149 960.30. 200 960.30. 250 .150 174 960.30. 225 960.30. 275 .175 199 960.30. 250 960.30. 300 .200 224 960.30. 275 960.30. 325 .225 249 960.30. 300 960.30. 350 .250 274 960.30. 325 960.30. 375 .275 299 960.30. 350 960.30. 400 .300 324 960.30. 375 960.30. 425 972.02.31.SL A ** 972.02.31.SL 960.30 960.30. XXX * 72.02.11 82.79 75.01 75.67.H 75.40 92.52. XXX . E * MAT 0040209 / M6 x16 MAT 0040057 / M6 75.60 972.80.4 Alu Uwaga: wewnętrzna szerokość rynny prowadzącej i długość profi- lu C zestawu montażowego mogą się różnić w zależności od wy- branego uchwytu montażowego. Zadzwoń do nas Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz Dla serii igus ® Aluminiowa SuperTrough | 972.02.30.SL | 972.02.31.SL Wysokość rynny: 117 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Długości profiluC (wedługwym. B Ri ) |Wersjapodstawowa Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz Bezpiecznie prowadź e-prowadnik podczas dłuższych przesu- wów. Użytkowni- cy coraz częściej preferują aluminium (między innymi ze względu na odpor- ność na korozję, oszczędność wagi, szybszy montaż) Wersjaheavy-dutydozastosowańowysokimobciążeniu ● ● Ta aluminiowa SuperTrough jest również dostępna dla zakładówprodukcyjnych ze specjalnymi uchwytami montażowymi do wysokich obciążeń, zapewniającymi bezpieczne połączenie ● ● Możesz skonfigurować wersję heavy-duty w naszym katalogu online ● ● Zestaw montażowy nr art. 972.50. Więcej informacji www.igus.pl/rynny Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej   www.igus.pl/rynny Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Aluminiowa SuperTrough | Kompletne zestawy Aluminiowa SuperTrough | Komponenty jako pojedyncze części Zestawy części bocznych rynny - składające się z części | | | Nr art. Waga 1 zestaw 2 części bocznych, w tym wkładki ślizgowe, bez listew ślizgowych, 2m sekcja ≈ 6,00 kg 1 zestaw 2 części bocznych, w tym wkładki ślizgowe, z listwami ślizgowymi, 2m sekcja ≈7,40 kg **Aby uzyskać dodatkowe tłumienie hałasu z profilem tłumiącym, należy dodać indeks A do nr art. Przykład: 972.02.30.SL A Zestawy montażowe - składające się z części | | | | Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C ≈ 0,06 kg 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 960.30. 175 Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 2,94 kg 1 listwa ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 1,30 kg 1 wkładka ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 0,06 kg 1profil tłumiący, gumowy, osobny, 2msekcja (opcjonalniedladodatkowego tłumieniahałasu) ≈ 0,16 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zacisk dolny, aluminiowy, osobny ≈ 0,03 kg 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m 1 śruba M6 x 16, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna 1 element połączeniowy, osobny Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1012 ) * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.52. 125 .E Profil C dostępny również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Materiał: 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=