IGUS | e-prowadniki
1018 971.30.SL 971.31.SL E2/000 ● ● 2500 ● ● 255 E2R ● ● R48 E6.1 ● ● EF61.29/E61.29 E6 ● ● E6.29/R6.29 ha ha 2 2 M6 x 20 M6 x 20 Ba H Ra H Ri ≥ 2 x ha Bi B Ri = Ba + 4 B Ra M6 x 16 Ba H Ra H Ri ≥ 2 x ha Bi B Ri = Ba + 4 B Ra M6 x 20 27 12 35 31 22 18 = 87 4,9 11 11 12 35 34 22 18 = 87 34 34 1019 971.30.SL 971.31.SL R48 B Ri [mm] .025 40 960.30. 150 .050 65 960.30. 175 .075 90 960.30. 150 960.30. 200 .100 115 960.30. 175 960.30. 225 .130 145 960.30. 200 960.30. 250 2500 B Ri [mm] .02 45 960.30. 150 .03 58 960.30. 150 .05 77 960.30. 125 960.30. 175 .07 97 960.30. 150 960.30. 200 .09 109 960.30. 175 960.30. 225 .10 123 960.30. 175 960.30. 225 .12 145 960.30. 200 960.30. 250 E6.29/R6.29 B Ri [mm] .030 50 960.30. 150 .040 60 960.30. 175 .050 70 960.30. 175 .060 80 960.30. 150 960.30. 175 .070 90 960.30. 150 960.30. 200 .080 100 960.30. 150 960.30. 200 .090 110 960.30. 175 960.30. 225 .100 120 960.30. 175 960.30. 225 .110 130 960.30. 200 960.30. 225 .120 140 960.30. 200 960.30. 250 .140 160 960.30. 225 960.30. 250 E61.29/EF61.29 B Ri [mm] .030 48 960.30. 150 .040 58 960.30. 150 .050 68 960.30. 175 .060 78 960.30. 125 960.30. 175 .070 88 960.30. 150 960.30. 175 .080 98 960.30. 150 960.30. 200 .090 108 960.30. 175 960.30. 200 .100 118 960.30. 175 960.30. 225 .110 128 960.30. 175 960.30. 225 .120 138 960.30. 200 960.30. 225 .140 158 960.30. 225 960.30. 250 255 B Ri [mm] .03 58 960.30. 150 .05 77 960.30. 125 960.30. 175 .07 97 960.30. 150 960.30. 200 .10 123 960.30. 175 960.30. 225 971.30.SL A ** 971.31.SL 960.30 960.30. XXX * 71.11 82.79 75.01 75.67.H 75.40 92.52. XXX . E * MAT 0040209 / M6 x16 MAT 0040057 / M6 75.60 971.80.4 Alu Uwaga: wewnętrzna szerokość rynny prowadzącej i długość profi- lu C zestawu montażowego mogą się różnić w zależności od wybra- nego uchwytu montażowego. Zadzwoń do nas Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz Dla serii igus ® Aluminiowa rynna prowadząca | 971.30.SL | 971.31.SL Wysokość rynny: 87 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Długości profiluC (wedługwym. B Ri ) |Wersjapodstawowa Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz Seria E4 w aluminio- wej rynnie prowadzą- cej igus ® odpornej na wodę morską Wersjaheavy-dutydozastosowańowysokimobciążeniu ● ● Ta aluminiowa SuperTrough jest również dostępna dla zakładówprodukcyjnych ze specjalnymi uchwytami montażowymi do wysokich obciążeń, zapewniającymi bezpieczne połączenie ● ● Możesz skonfigurować wersję heavy-duty w naszym katalogu online ● ● Zestaw montażowy nr art. 971.50. Więcej informacji www.igus.pl/rynny Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Aluminiowa SuperTrough | Kompletne zestawy Aluminiowa SuperTrough | Komponenty jako pojedyncze części Zestawy części bocznych rynny - składające się z części | | | Nr art. Waga 1 zestaw 2 części bocznych, w tym wkładki ślizgowe, bez listew ślizgowych, 2m sekcja ≈ 5,00 kg 1 zestaw 2 części bocznych, w tym wkładki ślizgowe, z listwami ślizgowymi, 2m sekcja ≈ 6,40 kg **Aby uzyskać dodatkowe tłumienie hałasu z profilem tłumiącym, należy dodać indeks A do nr art. Przykład: 971.30.SL A Zestawy montażowe - składające się z części | | | | Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C ≈ 0,06 kg 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 960.30. 150 Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 2,44 kg 1 listwa ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 0,60 kg 1 wkładka ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 0,06 kg 1profil tłumiący, gumowy, osobny, 2msekcja (opcjonalniedladodatkowego tłumieniahałasu) ≈ 0,16 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zacisk dolny, aluminiowy, osobny ≈ 0,03 kg 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m 1 śruba M6 x 16, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna 1 element połączeniowy, osobny Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1012 ) * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.52. 125 .E Profil C dostępny również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Materiał: 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=