IGUS | e-prowadniki

101 100 S/2 S K 2 S/2 H Ri H 2 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 R R R R S/2 S K 2 S/2 H Ri H 2 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 R R R R L K = S / 2 + K 2 L K = S = S / 2 = R = CL = H Ri = H 2 = D 2 = K 2 = Bi min. ≥ R / 4 Długi przesuw z energooszczędnym e-prowadnikiem rolkowym - oszczędność mocy napędu Przykład obniżonej wysokości montażowej Zalecany stosunek sze- rokości wewn. Bi do pro- mienia gięcia R Minimalna szerokość wewn. e-prowadnika pod- czas długich przesuwów zależy od promienia gię- cia. W przypadku szcze- gólnie dużych promieni gięcia w zastosowaniach ślizgowych, należy skon- sultować się z firmą igus ® . igus ® poleca: Zalety obniżonegokońca ruchomego ● ● Oszczędność miejsca ● ● Dłuższe przesuwy ● ● Dłuższa żywotność Zasada aplikacji ślizgowych W przypadku długich przesuwów górny bieg e-prowadników igus ® kładzie się na dolnym bie- gu. Górny bieg ślizga się częściowo po dolnym biegu, a częściowo na tej samej wysokości co wkładka ślizgowa. Przedstawiają to schematy dostepne poniżej. W przypadku prowadzenia bocznego konieczna jest rynna prowadząca. Jeśli stały punkt mocujący i stały koniec prze- wodów i węży można umieścić na środku , dłu- gość e-prowadnika oblicza się następująco: L K = S / 2 + K 2 . W zależności od danych technicz- nych i wybranego e-prowadnika, punkt mocu- jący ruchomego końca e-prowadnika musi być obniżony na niektórych jednostkach (obniżona wysokość montażowa). Więcej informacji www.igus.pl Ślizgowe | Długie przesuwy Schemat przedstawiający funkcję systemu e-prowadników w aplikacji ślizgowej. Koniec stały e-prowadnika znajduje się na środku odległości przesuwu W przypadku konfiguracji obejmującej dwa przeciwbierzne e-prowadniki, przesuw jest mierzo- ny zgodnie z ilustracją i może być używany w przypadku wysokich obciążeń lub ograniczonej przestrzeni Całkowita długość rynny prowadzącej Całkowita długość rynny prowadzącej Rynna prowadząca z elementem ślizgowym Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej e-prowadnik E4 z ogniwami rozszerzają- cymi dla wielu przewodów i dużych węży w zastosowaniach o długim przesuwie Zalety w przypadku długich przesu- wów dzięki e-prowadnikom igus ® ● ● Przesuwy ponad 800 m ● ● Szybkość 6 m/s (możliwe do 10 m/s po kon- sultacji z igus ® ) ● ● Wagi wypełnienia do 70 kg/m ● ● Żywotność 10 lat i więcej dzięki systemom e-prowadników igus ® Dodatkowe zalety konstrukcji Wiele różnych rodzajów przewodów i węży może pracować obok siebie w tym samym sys- temie (tj. elektrycznych, danych, światłowodowe z przewodami hydraulicznymi i pneumatyczny- mi) Oszczędzający miejsce montaż Ciche działanie Wysokie przyspieszenia Trwałe przy wietrze, pogodzie, zabrudzeniu i chemika- liach Łatwy montaż modułowego systemu na miejscu Szybki montaż i wymiana przewodów Ślizgowe | Długie przesuwy Najdłuższy przesuw igus ® wynoszący 615 m przy użyciu e-prowadnika z rolką i przewodów chainflex ® Zalecamy wahliwe uchwy- ty montażowe do zastoso- wań ślizgowych Zadzwoń do nas a w ciągu kilku godzin otrzymasz szczegółową propozycję systemu. i węży Pomoc projektowa, bezpłatna Zalecamy, aby igus ® obliczał dla Ciebie każdą aplikację ślizgową. Zawsze oferujemy najbardziej opłacalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę wymagania techniczne i bezpieczeństwo użytkowania. Abyśmy mogli dokładnie doradzić, potrzebujemy następujących specyfikacji : Przesuw [m] Szybkość przesuwu [m/min] lub [m/s] Przyspieszenie [m/s 2 ] Waga wypełnienia [kg/m] Maksymalna średnica zewnętrzna przewodu/węża [mm] Rodzaj i liczba przewodów i węży Wymagany promień gięcia [mm] Częstotliwość cyklu (n/dzień lub n/godzina) Środowi- sko techniczne Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl Długość e-prowadnika Długość przesuwu Połowa długości przesuwu Promień gięcia Przesunięty punkt stały Wysokość wewn. rynny Wysokość montażowa z obni- żonymmocowaniem Nadmierna długość dla długich przesu- wów ślizgowych Dodatek z obniżonym końcem ruchomym

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=