IGUS | e-prowadniki

1016 970.30.SL 970.32.SL E2/000 ● ● 1500 E4.1 ● ● E4.21 ha Ba ha H Ra H Ri ≥ 2 x ha Bi B Ri = Ba + 4 B Ra 2 2 M6 x 20 34 M6 x 20 XX? M6 x 20 Ba H Ra H Ri ≥ 2 x ha Bi B Ri = Ba + 4 B Ra M6 x 16 22 10 12 24 30 21 18 = 77 4,7 12 35 34 22 18 = 87 11 1017 970.30.SL 970.32.SL E4.21 B Ri [mm] .030 48 960.30. 150 .040 58 960.30. 125 960.30. 150 .050 68 960.30. 125 960.30. 175 .060 78 960.30. 125 960.30. 175 .070 88 960.30. 150 960.30. 175 .080 98 960.30. 150 960.30. 200 .090 108 960.30. 175 960.30. 200 .100 118 960.30. 175 960.30. 225 .110 128 960.30. 175 960.30. 225 .120 138 960.30. 200 960.30. 225 .140 158 960.30. 225 960.30. 250 1500 B Ri [mm] .015 33 960.30. 125 .020 38 960.30. 125 .025 43 960.30. 150 .038 56 960.30. 150 .050 68 960.30. 125 960.30. 175 .068 86 960.30. 150 960.30. 175 .080 98 960.30. 150 960.30. 200 .100 118 960.30. 175 960.30. 225 .125 143 960.30. 200 960.30. 250 970.30.SL 970.32.SL 960.30 960.30. XXX * 70.11 81.79 75.01 75.40 92.52. XXX . E * MAT 0040209 / M6 x16 MAT 0040057 / M6 75.60 970.80 Alu Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz Dla serii igus ® Aluminiowa SuperTrough | 970.30.SL | 970.32.SL Wysokość rynny: 77 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Uwaga: wewnętrzna szerokość rynny prowadzącej i długość profi- lu C zestawu montażowego mogą się różnić w zależności od wy- branego uchwytu montażowego. Zadzwoń do nas Długości profiluC (wedługwym. B Ri ) |Wersjapodstawowa Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz Odporna na działanie wody morskiej, aluminio- wa SuperTrough w suw- nicy RTG. Długi przesuw z systemem igus ® E4 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej   www.igus.pl/rynny Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany do wewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Aluminiowa SuperTrough | Kompletne zestawy Aluminiowa SuperTrough | Komponenty jako pojedyncze części Zestawy części bocznych rynny - składające się z części | | Nr art. Waga 1 zestaw 2 części bocznych, w tym wkładki ślizgowe, bez listew ślizgowych, 2m sekcja ≈ 4,20 kg 1 zestaw 2 części bocznych, w tym wkładki ślizgowe, z listwami ślizgowymi, 2m sekcja ≈ 5,00 kg Zestawy montażowe - składające się z części | | | | Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C ≈ 0,06 kg 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 960.30. 125 Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 2,04 kg 1 listwa ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 0,42 kg 1 wkładka ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 0,06 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zacisk dolny, aluminiowy ≈ 0,03 kg 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m 1 śruba M6 x 16, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna 1 element połączeniowy, osobny Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1012 ) * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.52. 125 .E Profil C dostępny również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Materiał: 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=