IGUS | e-prowadniki
1014 970.30.SL 970.31.SL ha Ba ha H Ra H Ri ≥ 2 x ha Bi B Ri = Ba + 4 B Ra 2 2 M6 x 20 34 M6 x 20 XX? M6 x 20 Ba H Ra H Ri ≥ 2 x ha Bi B Ri = Ba + 4 B Ra M6 x 16 22 10 12 24 30 21 18 = 77 4,7 12 35 34 22 18 = 87 11 E2 mini ● ● 10 ● ● B15 zipper ● ● 15/R15 1015 970.30.SL 970.31.SL 10 B Ri [mm] .015 30 960.30. 125 .025 40 960.30. 150 .038 53 960.30. 150 .050 65 960.30. 125 960.30. 175 .5 80 960.30. 125 960.30. 175 .6 98 960.30. 150 960.30. 200 .7 117 960.30. 175 960.30. 225 15 B Ri [mm] .015 30 960.30. 125 .025 40 960.30. 150 .038 53 960.30. 150 .050 65 960.30. 125 960.30. 175 .5 80 960.30. 125 960.30. 175 .6 98 960.30. 150 960.30. 200 .7 117 960.30. 175 960.30. 225 B15 B Ri [mm] .015 30 960.30. 125 .025 40 960.30. 150 .038 53 960.30. 150 .050 65 960.30. 125 960.30. 175 .5 80 960.30. 125 960.30. 175 .6 98 960.30. 150 960.30. 200 .7 117 960.30. 175 960.30. 225 R15 B Ri [mm] .025 40 960.30. 150 .038 80 960.30. 150 .063 80 960.30. 175 .080 98 960.30. 150 960.30. 200 970.30.SL 970.31.SL 960.30 960.30. XXX * 70.11 81.79 75.01 75.40 92.52. XXX . E * MAT 0040209 / M6 x16 MAT 0040057 / M6 75.60 970.80 Alu Długość profilu C według wymiaru B Ri sprawdź tabelę po prawej stronie Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz Dla serii igus ® Aluminiowa SuperTrough | 970.30.SL | 970.31.SL Wysokość rynny: 77 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Uwaga: wewnętrzna szerokość rynny prowadzącej i długość profi- lu C zestawu montażowego mogą się różnić w zależności od wybra- nego uchwytu montażowego. Zadzwoń do nas Długości profiluC (wedługwym. B Ri ) |Wersjapodstawowa Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz e-prowadnik zastosowany w kolumnie transportowej regału automatycznego, prowadzenie zapewnia aluminiowe koryto. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Indeks szer. Nr art. mocowany do wewnątrz Nr art. mocowany na zewnątrz Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie Aluminiowa SuperTrough | Kompletne zestawy Aluminiowa SuperTrough | Komponenty jako pojedyncze części Zestawy części bocznych rynny - składające się z części | | Nr art. Waga 1 zestaw 2 części bocznych, w tym wkładki ślizgowe, bez listew ślizgowych, 2m sekcja ≈ 4,20 kg 1 zestaw 2 części bocznych, w tym wkładki ślizgowe, z listwami ślizgowymi, 2m sekcja ≈ 4,90 kg Zestawy montażowe - składające się z części | | | | Nr art. Waga 1 zestaw montażowy bez profilu C ≈ 0,06 kg 1 zestaw montażowy z profilem C (długość profilu C według wymiaru B Ri ) na zapytanie * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 960.30. 125 Pojedyncze części, rynna Nr art. Waga 1 część boczna rynny, osobna, 2 m sekcja ≈ 2,04 kg 1 listwa ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 0,42 kg 1 wkładka ślizgowa, polimerowa, osobna, 2 m sekcja ≈ 0,06 kg Pojedyncze części, zestaw montażowy Nr art. Waga 1 zacisk dolny, aluminiowy, osobny ≈ 0,03 kg 1 profil C, osobny (długość profilu C według wymiaru B Ri ) ≈ 0,90 kg/m 1 śruba M6 x 16, osobna 1 nakrętka ślizgowa, osobna 1 element połączeniowy, osobny Dodatkowa opcja dla prostego mocowania e-prowadnika bez wiercenia Nr art. 1 zestaw modułu końca stałego (więcej informacji Strona 1012 ) * Dodaj długość profilu C XXX , jak pokazano w tabelach po prawej stronie. Przykład: 92.52. 125 .E Profil C dostępny również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304). Materiał: 1.4301 (AISI 304). Dodaj indeks E do nr art.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=