IGUS | e-prowadniki
1012 A B 1013 Bi [mm] 970.80 1) 970.30.SL | 970.31.SL 10, B15, 15/R15 3) 970.80 1) 970.30.SL | 970.32.SL 1500 3) 971.80.4 1) 971.30.SL | 971.31.SL 2500, E6.29, EF61.29/E61.29 972.80.4 1) 972.02.30.SL | 972.02.31.SL E4.28/R4.28, E4.31L/R4.31L, E6.35, E61.35 972.80.4 1) 972.30.SL | 972.31.SL E4.32/H4.32/R4.32, E4.38L/R4.38L, E6.40/R6.40, E61.40 972.80.4 1) 972.30.SL | 972.32.SL 2700, R58 973.81.5 1) 973.30.SL | 973.31.SL E4.42/H4.42/R4.42, E4.48L/R4.48L, E6.52/R6.52, E61.52 973.80.5 1) 973.30.SL | 973.31.SL 3500, R68 974.81.5 1) 974.30.SL | 974.31.SL 14040/14140/R18840, 14240/14340, E4.64L 974.80.5 1) 974.30.SL | 974.31.SL E4.56/H4.56/R4.56, E6.62, E61.62 975.80 2) 975.30.SL | 975.31.SL E4.80/H4.80/R4.80, E6.80 E61.80 975.81 2) 975.30.SL | 975.31.SL 15050/15150/R19850, 15250/15350 Alu Demontaż wstępnie zmon- towanych, me- talowych tulei Włóż gwin- towane tuleje Montaż - moduł końca stałego Montaż uchwytu mon- tażowego KMA Zoptymalizowany moduł końca stałego - lekki, niedrogi, do podłączenia e-prowadnika w aluminiowej rynnie prowadzącej ● ● Mocowanie uchwytu montażowego na aluminiowej SuperTrough bez wiercenia ● ● Moduł końca stałego jest przypinany do rynny ● ● Oszczędź czas montażu ● ● Zminimalizuj błędywynikające zwierceniawłasnych otworów ● ● Lżejsze, bardziej ekonomiczne niż poprzednie metalowe rozwiązania ● ● Nierdzewne i ekonomiczne Stalowa rynna prowadząca |Wersja podstawowa |Moduł końca stałego Szybkie i proste mocowanie na aluminiowej podporze Zacisk końca stałego do mocowania e-prowadnika na najmniejszej, aluminiowej SuperTrough 970.30.SL Dla uchwytów montażowych z serii: 10, 15/R15, B15, 1500. Zacisk końca stałego umożliwia szybkie i proste mocowanie poprzez zaciskanie na aluminiowej SuperTrough bez wiercenia. ● ● Szybkie mocowanie e-prowadnika do aluminiowej SuperTrough ● ● Punkt mocowania e-prowadnika można szybko zmienić Zasada zacisku końca stałego: Zacisk końca stałego 970.80 Uchwyt montażowy Aluminiowe SuperTroughs 970.30.SL Mocowanie na aluminiowej podporze Mocowanie uchwytu mon- tażowego KMA Montaż modułu końca stałego Więcej informacji www.igus.pl/rynny Moduł końca stałego | Zacisk końca stałego | Zakres produktów Stalowa rynna prowadząca | Wersja podstawowa | Moduł końca stałego Moduł końca stałego - proste mocowanie e-prowadnika bez wiercenia Aluminiowa SuperTrough | Przykłady testowe Aluminiowa SuperTrough firmy igus ® jest używana w konfiguracjach testowych od 2005 roku. Ustawienie testowe osi 1: szybkość 1,5 m/s, przesuw: 18 m, przesuw do tej pory: około 50 000 km (test trwa od 2005 r.) Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Seria nr art. Dla aluminiowych SuperTroughs Dla e-prowadników serii Od szerokości wewn. Uchwyt montażowy 050 1-częściowy 050 1-częściowy 07 KMA 06 KMA 06 KMA 06 KMA 10 KMA 100 KMA 10 KMA 10 KMA 10 KMA 10 KMA 1) Materiał: polimer 2) Materiał: aluminium AlMg3, odporny na wodę morską 3) Zacisk końca stałego Zestawy śrub materiałowych: standardowa stal, ocynkowana. Opcjonalna stal nierdzewna: V4A, materiał 1.4571 (AISI 316Ti) 2 33,25 12,5 46 77
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=