IGUS | e-prowadniki

1010 Ba ha H Ra H Ri ≥ 2 x ha Bi B Ri = Ba + 4 B Ra 2 ha 2 H Ra H Ri ≥ 2 x ha Ba Bi B Ri = Ba + 4 B Ra 1011 n Mon = n Ri + 1 n Ri n Mon = n Ri + 1 n Ri x 2.000 mm x 2.000 mm Ba = Bi = ha = H Ri = H Ra = B Ri = B Ra = 973.30.SL 973.31.SL 960.40.175 973.80.5 973.30.SL A Alu Aluminiowe SuperTrough | Cechy Długość profilu C według wymiaru B Ri Komponenty Części boczne rynny, aluminiowe, 2m Listwa ślizgowa, polimerowa, 2 m Wkładki ślizgowe, polimerowe, 2m (bezwkładekślizgowychnazapytanie) Opcjonalny: gumowy profil tłumiący Komponenty, zestawmontażowy Dolny zacisk, aluminiowy Profil C 1) , stal ocynkowana Klucz imbusowy Nakrętka ślizgowa Element połączeniowy, polimerowy Szer. zewn. e-prowadnika Szer. wewn. e-prowadnika Wys. zewn. e-prowadnika Wys. wewn. rynny Wys. zewn. rynny Szer. wewn. rynny Szer. zewn. rynny Więcej informacji www.igus.pl/rynny Aluminiowa SuperTrough | Wersja podstawowa | Pojedyncze części Komponenty, rynny prowadzące i komponenty, zestawy montażowe Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz Aluminiowa SuperTrough - widok wewnętrzny wersji podstawowej bez i z listwą ślizgową Prostemocowanie z podsta- wowym zaciskiem dolnym i profilem C Redukująca zużycie z poli- merową listwą i wkładką śli- zgową Redukująca hałas z opcją profilu tłumiącego Proste połączenie e-pro- wadnika z modułem końca stałego Strona 1012 Podstawowa wersja aluminiowej SuperTrough- widok zewnętrzny 1) Profil C dostępny również ze stali nierdzewnej 304 SS, materiał 1.4301 (AISI 304) Materiał 1.4301 (AISI 304) Obliczenia - montaż centalny przesuwu: połowa długości przesuwu, zaokrąglona do pełnych 2 m sekcji = X m. Długość rynny prowadzącej bez listew ślizgowych + X m długość rynny prowadzącej z listwą ślizgową + zestaw mon- tażowy, podstawowy (liczba elementów rynny + 1) Szybko i łatwo zmontuj odpowiednią rynnę dla swojej aplikacji ● ● Wybór odpowiedniej rynny prowadzącej według serii i szerokości Bi e-prowadnika ● ● Określ punkt wprowadzający przewodów ● ● Określ odległość przesuwu, a tym samym długość wymaganej rynny prowadzącej i liczbę elemen- tów rynny. (Standardowa długość płyty bocznej rynny: 2000 mm). Długość rynny prowadzącej jest obliczana na podstawie połowy długości przesuwu z i połowy długości przesuwu bez listwy ślizgowej ● ● Opcja: "Tłumienie dźwięku" za pomocą profilu tłumiącego ● ● Numer i typ zestawu montażowego Istnieją dwie opcje zestawu montażowego: podstawowa (standardowa), do wysokich obciążeń (do konstrukcji instalacji) Ilość zestawu montażowego jest obliczana na podstawie liczby elementów rynny + 1 zestaw Aluminiowa SuperTrough | Wersja podstawowa Skonfigurowana zgodnie z Twoimi wymaganiami ● ● Zestaw montażowy pasuje do opcji profilu C igus ® ● ● Jeśli zdecydowałeś się na e-prowadnik z uchwytami montażowymi KMA, oferujemy Ci moduł końca stałego do szybkiego i łatwego mocowania e-prowadnika w rynnie bez otworów ● ● Instrukcja montażu - plik PDF ze szczegółowymi informacjami na temat montażu www.igus.pl/instalacja-rynny-pdf Przykład zamówienia | Oparty na nr art. 973.30.SL | 973.31.SL Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej   www.igus.pl/rynny Przykład zamówienia: długość przesuwu 30 m - montaż centralny dla serii 3500. 100 . 200 .0 z B Ri = 124 Zestaw rynny prowadzącej (zestaw2 części bocznych rynny, w tymwkładki ślizgowe) bez listew ślizgowych Treść zamówienia: 16-metrowa rynna prowadząca bez listwy ślizgowej (sekcje 8 x 2 m) Zestaw rynny prowadzącej (zestaw 2 części bocznych rynny, w tym wkładki ślizgowe) z listwą ślizgową Treść zamówienia: 16-metrowa rynna prowadząca z listwą ślizgową (sekcje 8 x 2 m) Podstawowy, kompletny zestaw montażowy (ilość: zestawy rynny prowadzącej + 1) Treść zamówienia: 17 zestawów montażowych, podstawowy Moduł końca stałego Treść zamówienia: 1 zestaw Opcja: dla dodatkowego tłumienia hałasu z profilem tłumiącym, proszę dodać indeks A

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=