IGUS | e-prowadniki
1008 970.30.SL 970.31.SL 970.32.SL 971.30.SL 971.31.SL 972.02.30.SL 972.02.31.SL 972.30.SL 972.31.SL 972.32.SL 973.30.SL 973.31.SL 974.30.SL 974.31.SL 975.30.SL 975.31.SL 84 24 35 42 54 64 108 87 117 117 143 236 183,4 77 1009 H Ra [mm] 970.30.SL | 970.31.SL 960.30 1014 970.30.SL | 970.32.SL 960.30 1016 971.30.SL | 971.31.SL 960.30 1018 972.02.30.SL | 972.02.31.SL 960.30 1020 972.30.SL | 972.31.SL 960.30 1022 972.30.SL | 972.32.SL 960.30 1024 973.30.SL | 973.31.SL 960.40 1026 974.30.SL | 974.31.SL 960.50 1028 975.30.SL | 975.31.SL 960.50 1030 971.30.SL | 971.31.SL 971.50 972.02.30.SL | 972.02.31.SL 972.50 972.30.SL | 972.31.SL 972.50 972.30.SL | 972.32.SL 972.50 973.30.SL | 973.31.SL 973.50 974.30.SL | 974.31.SL 974.50 975.30.SL | 975.31.SL 975.50 Alu Proste połączenie: zoptymalizowana opcja modułu końca stałego, do szybkiego i łatwego montażu, bez wiercenia Aluminiowa SuperTrough | Wprowadzenie | Zalety Więcej informacji www.igus.pl/rynny ● ● Prosta i ekonomiczna, podstawowa konstrukcja, a także wersja dla złożonych zastosowań inżynierskich ● ● Wyjątkowo prosty, modułowy montaż ● ● Profil aluminiowy odporny na korozję i działanie wody morskiej ● ● Elastyczny montaż - mocowanie na konstrukcji nośnej niezależne od długości profili oraz zestawów łączeniowych ● ● Montaż bez utraty liniowości - nie wymagający skręcania lub spawania profili ● ● Przewodność elektryczna wg DIN EN 61537 - standard Redukcja zużycia: wkładki ślizgowe chroniące przed zużyciem na bokach Ogromny wybór: profil aluminiowy (standard: sekcja 2 m) dostępny dla prawie wszystkich e-prowadników igus ® , odporny na wodę morską i korozję Łatwy montaż poprzez wciśnięcie: redukująca zużycie, polimerowa listwa ślizgowa Szybkie połączenie: element połączeniowy, podstawowy, wykonany z tworzywa sztucznego, łatwy w montażu bez narzędzi Redukcja hałasu: opcjonalnie z gumową listwą tłumiącą Łatwy montaż: dolny zacisk podstawowy, mocowany do wewnątrz lub na zewnątrz Proste mocowanie: profil C, do zacisków dolnych Opcja uchwytu montażowego do zastosowań heavy-duty Możesz skonfigurować wersję heavy-duty zgodnie z wybranym przez Ciebie e-prowadnikiem lub www.igus.pl/rynny Do ogólnych zastosowań - aluminiowa SuperTrough,wersjapodstawowa, standard Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Aluminiowa SuperTrough | Przegląd rozmiarów Aluminiowa SuperTrough | Tabela doboru *Podstawowe zestawy montażowe są standardem dla aluminiowych SuperTroughs. Mogą być mocowane wewnątrz lub na zewnątrz i są zalecane do większości obszarów zastosowań. Podstawowe elementy zaciskowe są wykonane z aluminium. Wersja do wysokich obciążeń różni się tylko rodzajem zestawu montażowego. Numery części płyt bocznych kanału, wkładek ślizgowych itp. są takie same jak wmodelu podstawowym. Zestawmontażowy do wysokich obciążeń składa się z większego, aluminiowego uchwytu montażowego, przymocowanego na zewnątrz do rynny prowadzącej. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Nr art. bez listew ślizgowych Nr art. z listwami ślizgowymi Wysokość zewn. Nr art. zestawmontażowy* Materiał części bocznej Strona Link wersja podstawowa, standard do użytku ogólnego 77 aluminium 77 aluminium 87 aluminium 117 aluminium 117 aluminium 117 aluminium 144 aluminium 184 aluminium 236 aluminium wersja heavy duty do wymagających aplikacji Możesz skonfigurować wersję heavy-duty zgodnie z wybranym e-prowadnikiem lub www.igus.pl/rynny 87 aluminium www.igus.pl/rynny 117 aluminium www.igus.pl/rynny 117 aluminium www.igus.pl/rynny 117 aluminium www.igus.pl/rynny 144 aluminium www.igus.pl/rynny 184 aluminium www.igus.pl/rynny 236 aluminium www.igus.pl/rynny
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=