IGUS | e-prowadniki
Alu Stal 25 16 4,5 10,5 XX XX 35 17 1,75±0,1 18 35 17 1,75±0,1 18 6,5 15 25 5 30 16 1,5 15 25 11 12 25 11 12 1,5 1,5 1004 1006 1032 1005 Więcej informacji www.igus.pl/rynny Rynny prowadzące | Długie przesuwy | Profile C Profil C, nr art. CF.92.52.XX ● ● Do wszystkich stalowych rynien prowadzących oraz aluminio- wych SuperTrough firmy igus ® ● ● Ze zwiększoną siłą trzymania także do zastosowań heavy-duty ● ● Standardowy materiał: stal ocynkowana, nr art. CF.92.52.XX (XX - długość w mm) ● ● Profil C dostępny ze stali ocynkowanej. Opcjonalnie: materiał V2A ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301 (AISI 304) ● ● Dla AISI 304 dodaj indeks " E " do nr art. 92.52. E ● ● Możliwe tolerancje długości ±5 mm! Profil C, nr art. 92.52.XX | Ze zwiększoną siłą trzymania również w przypadku zastosowań heavy-duty Profil C, nr art. 92.52.XX - dla wszystkich stalowych rynien prowadzących i aluminiowych SuperTrough firmy igus ® Rynny prowadzące | Zastosowania igus ® posiada doświadczenie w zakresie różnego rodzaju instalacji i przesuwów. Bardzo długie przesuwy do 615 m lub "zielo- ne systemy" pomagają obniżyć koszty energii i są wykonane za pomocą e-prowadników igus ® , przewodów chainflex ® i rynien prowadzących. Razem z akcesoriami igus ® mają długą żywotność nawet w trudnych warunkach pogodowych, w warunkach zanieczyszczenia środowiska lub w miejscach o dużym zapyleniu oraz zabrudzeniu Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=