IGUS | e-prowadniki

1002 Stal Stal S/2 S D 2 K 2 S/2 H RI H 2 R ha Ba Bi B Ri = Ba + 4 H Ri ha Ba Bi B Ri = Ba + 4 H Ri ha ha Ba Bi B Ri = a + 4 H Ri ha Ba Bi B Ri = a + 4 H Ri ha  1006  1032 1003 L K = S / 2 + K 2 H Ri ≥ 2 x ha B Ri = Ba + 4 B Ri = Ba + 5 Ba = Bi = R = CL = S = S / 2 = B Ri = B Ra = H Ri = H Ra = ha = L K = H 2 = D 2 = K 2 = H F = Alu Więcej informacji www.igus.pl/rynny Rynny prowadzące | Długie przesuwy | Wprowadzenie Dostępne są różne systemy rynien prowadzących igus ® Setki rynien igus ® dostępnych z magazynu Rynny prowadzące igus ® Rynny prowadzące używane są przy długich przesuwach. Pomagają utrzymać płynną, charakteryzującą się niskim poziomem tarcia pra- cę e-prowadników i e-tub. Jeśli koniec stały jest zamontowany na środku przesuwu ("zamocowany pośrodku"), e-prowadniki ślizgają się po sobie przez połowę przesuwu. W drugiej połowie polecamy listwy ślizgowe, które są montowane w rynnie i po których ślizgają się e-prowadniki. Rynny prowadzące igus ® są dostępne z magazy- nu z tymi wysoce odpornymi na ścieranie, polimerowymi listwami ślizgowymi, które dobrze sprawdzają się w e-prowadnikach firmy igus ® pod względem hałasu, ścierania i tarcia. Rodzaj rynny igus ® oferuje rynny prowadzące wykonane z odpornego na korozję aluminium, stali lub stali nierdzewnej. Rodzaj rynny, który ma być użyty, zależy od warunków aplikacji i wymagań klienta. Zalecamy standardową, aluminiową igus ® SuperTrough. Listwy ślizgowe Listwy ślizgowe wykonane z igulenu są zoptymalizowane do użycia z materiałem e-prowadnika i oferują najniższe tarcie ślizgowe, hałas i zużycie. Należy użyć listew ślizgowych, jeśli stały koniec znajduje się na środku przesuwu. - Oznacza to: połowa rynny prowadzącej ma listwy ślizgowe, a druga połowa nie. Szczegóły dostawy Rynny dostarczane są w sekcjach o długości 2 metrów. Możliwe są specjalne długości do 6 m. Prawa i lewa strona są montowane na miejscu w odpowiedniej odległości - w zależności od szerokości e-prowadnika igus ® . Wymagana szerokość jest pokazana przez wy- miar B Ri na stronach rynny prowadzącej. Boki e-prowadnika moż- na połączyć z podstawą poprzez przykręcenie, spawanie lub spe- cjalny zestaw montażowy igus ® . Moduł mocujący do aluminiowej SuperTrough firmy igus ® to szybkie rozwiązanie domontażu stałego końca e-prowadnika z uchwytem montażowym KMA. Dzięki temu modułowi możliwe jest łatwe mocowanie e-prowadnika z polime- rowo-metalowym uchwytem montażowym (KMA) do super alumi- niowej rynny bez wiercenia. Rynna bez listew ślizgowych -e-pro- wadnik ślizga się po e-prowadniku Rynna z listwami ślizgowymi - e-prowadnik ślizga się po listwach ślizgowych 1/2 przesuwu z listwami ślizgowymi - 1/2 przesuwu bez listew Rynnyprowadzące | Długie przesuwy |Wprowadzenie Aluminiowa SuperTrough bez listew ślizgowych - górny bieg ślizga się po dolnym Aluminiowa SuperTrough z listwami ślizgowymi. Górny bieg ślizga się po listwach ślizgowych od środka przesuwu W przypadku długich przesuwów górny bieg e-prowadników igus ® opiera się na dolnym biegu. Górny bieg ślizga się częściowo po dol- nym biegu i częściowo na tej samej wysokości po listwie ślizgowej. Poniższy schemat to pokazuje. W przypadku prowadzenia boczne- go konieczna jest rynna prowadząca igus ® . Jeśli uchwyt montażo- wy końca stałego oraz koniec stały przewodów i węży można umie- ścić na środku, długość e-prowadnika oblicza się następująco: Lk = S / 2 + K 2 . Umieszczenie stałego końca na środku przesuwu zapewnia najkrótszą długość e-prowadnika. Długość e-prowadni- ka odpowiada wówczas nieco ponad połowie długości przesuwu. W zależności od danych technicznych dla wybranego e-prowadni- ka, punkt mocowania końca ruchomego e-prowadnika musi być w niektórych aplikacjach obniżony. W takich przypadkach prosimy o kontakt z igus ® i chętnie doradzimy. Kryteria doboru Poniższe parametry są wymagane do zaprojektowania systemu rynien: Rodzaj e-prowadnika (Seria, szerokość Bi , promień R ) Przesuw i szybkość przesuwu Waga wypełnienia Przyspie- szenie Przyspieszenie boczne Warunki środowiskowe Konstrukcja i montaż rynny prowadzącej Zwykle wysokość rynny musi być co najmniej dwa razy większa niż wysokość ogniwa e-prowadnika: H Ri ≥ 2 x ha . Boki muszą być sfazowane. Wewnętrzna szerokość rynny jest taka sama, jak szero- kość zewnętrzna e-prowadnika, plus 4 mm ( B Ri = Ba + 4 ). Wzdłuż boku rynny, gdzie górny bieg nie może ślizgać się po dolnym biegu, trzeba zamontować listwy ślizgowe. Rynny prowadzące z listwami ślizgowymi i bez nich można uzyskać w przypadku prawie wszyst- kich e-prowadników igus ® . Ważne: podczasmontażu elementów rynny należy zwrócić szczególną uwagę na następujące punkty : Zapewnienie współliniowości wszystkich elementów rynny po za- montowaniu Wszystkie łby śrub powinny znajdować się na równi z rynną Gładkie przejście między końcem e-prowadnika a listwa- mi ślizgowymi Solidne połączenie z podstawą ślizgową. Punkty te muszą być przestrzegane podczas korzystania z łatwych w montażu rynien prowadzących igus ® . Długość e-prowadnika Wysokość wewnętrzna rynny Szerokość wewnętrzna, Aluminiowe SuperTroughs Szerokość wewnętrzna, stalowa rynna prowadząca Rynna prowadząca z listwą ślizgową Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Całkowita długość rynny prowadzącej Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/rynny Szerokość zewn. e-prowadnika Szerokość wewn. e-prowadnika Promień gięcia Przesunięty punkt stały Długość przesuwu Połowa długości przesuwu Szerokość wewn. rynny Szerokość zewn. rynny Wysokość wewn. rynny Wysokość zewn. rynny Wysokość zewn. e-prowadnika Długość e-prowadnika Wysokość montażowa (z obniżonym końcem ruchomym) Nadmierna długość podczas długich przesuwów ślizgowych Dodatek (z obniżonym końcem ruchomym) Wymagana wysokość wbudowania Zestaw rynny Zestaw montażowy Listwa ślizgowa Profil C

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=