IGUS | e-prowadniki
1000 1001 Więcej informacji www.igus.pl/rynny Rynny prowadzące | Aluminium | Stal Do ogólnych zastosowań - aluminiowe rynny prowadzące, wersja podstawowa, standard ● ● Ogromny wybór produktu dostępny dla prawie wszystkich e-prowadników igus ® ● ● Wyjątkowo prosty, modułowy montaż ● ● Mocowane na boku wkładki ślizgowe chroniące przed zużyciem przy wysokich szybkościach ● ● Profil aluminiowy odporny na korozję i działaniewodymorskiej ● ● Elastyczny montaż - mocowanie na konstrukcji nośnej nie- zależne od długości profili oraz zestawów łączących ● ● Polimerowa listwa ślizgowa wykonana z PE ● ● Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz - bezpośrednio na dole lub na profilu C ● ● Opcja uchwytu montażowego dla aplikacji o wysokim obciążeniu: możesz skonfigurować wersję do wysokich obciążeń w naszym katalogu online www.igus.pl/rynny ● ● Przewodność elektryczna wg DIN EN 61537 - standard Aluminiowe SuperTroughs Od strony 1006 Do zastosowań o wysokim obciążeniu - stalowe rynny prowadzące ● ● Bardzo mocna i wytrzymała rynna prowadząca ze stali do zastosowań w trudnych warunkach ● ● Łatwy montaż dzięki zestawowi montażowemu do łączenia oraz mocowania ● ● Łatwy montaż bezpośrednio do podstawy profilu C ● ● Duży zakres, konstrukcja dwuczęściowa, regulowana do szerokości e-prowadnika ● ● Dostępne ze stali ocynkowanej i nierdzewnej ● ● Niskie tarcie: Listwa ślizgowa wykonana z PE ● ● Opcja modułu końca stałego, dla szybkiego i łatwegomon- tażu - bez żadnych wierceń ● ● Przewodność elektryczna wg DIN EN 61537 - standard Stalowe rynny prowadzące Od strony 1032 Rynny prowadzące | Więcej systemów rynien Aluminiowe podpory ● ● Odporne na korozję i wodę morską aluminiowe rynny z regulo- waną szerokością ● ● Zintegrowany w standardzie profil ślizgowy redukujący zużycie ● ● Łatwy montaż oraz połączenie e-prowadnika ● ● Konstrukcja otwarta - brud i odpadki mogąwydostać się ze środka Aluminiowe podpory Od strony 1068 Stalowe podpory ● ● Proste jednoczęściowe podpory jakomodułowy zestawkonstrukcyjny ● ● Kompletny system, gotowy do montażu ● ● Redukcja kosztów związanych z niestandardową konstrukcją ● ● Łatwy montaż na Państwa urządzeniu, na profilach bądź ścien- nych uchwytach montażowych Stalowe podpory od strony 1062 guidefast ● ● Oszczędź do 80% czasu montażu ● ● Pasuje praktycznie do każdego standardowego dźwigara suwnicy ● ● Statyczne przewody można przymocować do uchwytów rynny ● ● Z polimerowymi listwami ślizgowymi do zastosowań zasilanych od środka ● ● Przewodność elektryczna wg DIN EN 61537: standard ze spe- cjalnym złączem guidefast Od strony 1074 System rynny rurowej RS ● ● Odporny na zabrudzenia - odpadki na skutek zużycia mogą wydostać się ze środka ● ● Bardziej otwarte niż konstrukcje z blachy ● ● Łatwy, szybki i ekonomiczny montaż ● ● Prosta i oszczędzająca miejsce dostawa System rynny rurowej RS Od strony 1086 System wciskanej rynny SP ● ● Szybki i prosty montaż ● ● Stała szerokość wewnętrzna dzięki płytce dystansowej ● ● Brak ostrych, metalowych krawędzi wewnątrz koryta, łączenia całkowicie zakryte elementami polimerowymi ● ● Ekonomiczne dzięki prostemu montażowi System wciskanej rynny SP Od strony 1092 guidelite ● ● Oszczędzające czas dzięki szybkiemu montażowi ● ● Bardzo lekkie, polimerowe komponenty ● ● Do przesuwów do 150 m, szybkie i bardzo ekonomiczne ● ● Niekorodujące ● ● Rozwiązanie zestawu konstrukcyjnego guidelite Od strony 1080 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=