IGUS | e-prowadniki

99 98 FLG FLB S H F H R FL G FL B S H F H R S/2 S/2 FLG FLB S H F H R FL G FL B S H F H R S/2 S/2 easychain ® 146 E1 180 zipper 194 E2micro 228 E2mini 258 E2.1micro 288 E2/000 302 E2R100 362 E2R 388 R2.1 412 RX 430 E4.1L 452 E4.1 484 E4/light 562 T3 641 E3 624 E6.1 642 E6 674 S = R = H = H F = K = π x R + (2 x T) R68 R167/R168 E4.28 E6.40 E4.38L/R4.38L E61.80 E6.80 14550/14650/R19050 14040/14140/R18840/ 14240/14340 E4.64L E4.42 E4.48L/R4.48L E6.80L E61.52 E6.52 R6.52 E4.56 1640/R1608 E4.112 E4.80 E4.162 800 840 E6.62 E61.62 E4.32 R2.75 15050/15150/R19850 15250/15350 3400/3500/3450/3480 RX56 RX48 E61.52 E4.112 E4.80 E4.56 15050/15150/R19850 15250/15350 1640/R1608 E6.80 E61.80 14550/14650/R19050 14040/14140/R18840/14240/14340 E4.42 E4.48L/R4.48L E4.32 E4.38L/R4.38L E4.28 E61.40 800 840 E4.162 E6.64L E6.52 R6.52 E6.80L R2.75 RX56 R68 R167/R168 E61.62 E6.62 3400/3500/3450/3480 E61.52 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 8,0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 75 90 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 8,0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 75 90 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 8,0 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 8,0 7,0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 16,0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 16,0 R 8 R167/R168 E4.28 E6.40 E4.38L/R4.38L E61.80 E6.80 5 14650/R19050 0 14140/R 88 / 2 /14340 E4.64L E4.42 E4.48L/R4.48L E6.80L E61.52 E . R6.52 E4.56 40/R1608 E4.112 E4.80 E4.162 8 0 840 .62 E61.62 E4.32 R2.75 0 15150/R19850 2 /15350 34 0/3 0/3450/3480 RX56 RX48 E61.52 E4.112 E4.80 E4.56 0 15150/R19850 2 /15350 40/R1608 E6. E61.80 5 14650/R19050 0 14140/R 88 2 /14340 E4.42 E4.48L/R4.48L E4.32 E4.38L/R4.38L E4.28 E61.40 8 0 840 E4.162 E6.64L E . R6.52 E6.80L R2.75 RX56 R 8 R167/R168 E61. E6.62 34 0/3 0/3450/3480 E61.52 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 8,0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 75 90 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 8,0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 75 90 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6 5 8,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 8,0 7,0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9, 10,0 1 ,0 12,0 3 16,0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9, 10,0 1 ,0 12,0 3 16,0 Znajdź wartości FL G i FL B również w każdym rozdziale poszczególnych serii! Waga wypełnienia [kg/m] ● ● Waga wypełnienia - waga przewodów i węży, łącznie z za- wartością (dla węży do mediów) w obrębie e-prowadnika, zazwyczaj podana w [kg/m] ● ● FL G - samonośny e-prowadnik z prostym górnym biegiem ● ● FL B - samonośny e-prowadnik z dopuszczalnym ugięciem ● ● Po prawej stronie wykresu FL B na schemacie, aplikacja po- kazana jest w krytycznym ugięciu. Należy tego unikać! Wartości te są niezbędne do znalezienia odpowiedniego e-pro- wadnika dla wagi wypełnienia i odległości przesuwu oraz okre- ślenia maks. obciążenia dla wybranego e-prowadnika. Jeśli nie możesz spełnić wymagań aplikacji przy użyciu tych pa- rametrów, pamiętaj, że te specyfikacje są konserwatywnymi wartościami maksymalnymi. W indywidualnych przypad- kachmożna je przekroczyć nawet o 30% . Możliwe są także specjalne rozwiązania. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® Samonośna prosta FL G | Wagi wypełnienia do 90 kg/m Schemat obciążenia dla samonośnego użycia Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl Waga wypełnienia [kg/m] Samonośnazugięciem FL B | Wagi wypełnienia do 90 kg/m Schemat obciążenia dla samonośnego użycia Długość samonośna FL B [m] Długość przesuwu S [m] Długość samonośna FL B [m] Długość przesuwu S [m] Ważne informacje Maksymalna droga przesuwu Maksymalny przesuwwynosi zawsze 2 x FL G lub FL B , jeśli stały koniec znajduje się na środku przesuwu. W takim przypadku stosuje się: długość e-prowadnika L K = S / 2 + K Długość przesuwu Promień gięcia Nominalna wysokość wbudowania Wymagana wysokość wbudowania Dodatek na promień gięcia Legenda wykresów dla serii po prawej Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Oba wykresy są dostępne także indywidualnie, dla każdej serii w katalogu

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=