IGUS | e-prowadniki
9 8 RoHS Jakość z laboratorium testowego igus ® Testowana i wykazywana każdego dnia. Przy zastosowaniach o wysokiej ilości cykli pod dużym obciążeniem, wysokich prędkościach i dużych przyspie- szeniach, w wymagających warunkach środowiskowych, niezbędne są systemy przetestowane, szczególnie wprzy- padku systemów zasilania e-prowadników, przewodów, łożysk polimerowych i systemów liniowych. Firma igus ® regularnie przeprowadza testy w swoim laboratorium ba- dawczym w warunkach rzeczywistych. Co roku przepro- wadzamy ponad 4100 testów prowadników kablowych i przewodów, a także ponad 9600 testów łożysk ślizgo- wych. Badania te skupiają się na sile ciągnąco/pchającej, współczynniku tarcia i stopniu zużycia. Badaniom podda- wane są takie czynniki jak brud, silny wiatr, niskie tempe- ratury oraz siła uderzenia. Nasze laboratorium służy prze- prowadzaniu testów dla Państwa. Jeżeli nie dysponujemy danymi dotyczącymi Państwa aplikacji, gotowi jesteśmy przeprowadzić test zgodny z Państwa wymaganiami. www.igus.pl/test Laboratorium igus ® o powierzchni 2750 m 2 . Największe w branży laboratorium testowe obejmujące 65 maszyn testowych umożliwia- jących przeprowadzenie 7515 testów e-pro- wadników rocznie. Prowadzimy jednocześnie 253 symulacje dla e-prowadników oraz prze- wodów chainflex ® , przy liczbie cykli przekra- czającej 10 miliardów na e-prowadnik, co za- pewnia niezawodne systemy dostaw energii dla wszystkich branż oraz wszystkich typów instalacji. Film online www.igus.pl/laboratoriumtestowe System gwarancyjny igus ® - każde z zastosowań jest inne. Certyfikaty gwarancyjne igus ® będą wydawane indywidualnie, z odniesieniem do danego zastoso- wania. Zachęcamy do zapytania o gwarancję igus ® w zakresie "gwarancji prowadników." Wszystkie produkty są testowane i dostępne z jedne- go źródła. Przykłady protokołów oraz pieczęci jakości dla produktów igus ® ... więcej informacji udzielamy na indywidualne zapytanie Każda partia produkcyjna e-prowadników jest elektronicznie sprawdzana i archiwizowana Dynamiczny test gięcia igus ® Prędkość do 10 m/s oraz przyspieszenie do 200 m/s 2 są poddawane testom przez igus ® Obszar testowy obejmujący długość przesuwu 125 m oraz prędkość 300m/min Testy na długotrwałe zużycie i żywotność Badanie poziomu szumów przeprowadzone w aku- stycznej komorze igus ®
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=