Mocowanie przewodów elektrycznych. Czym są elementy odciążenia ciągu?

  • Post author:

Praca w ruchu przewodów skutkuje dodatkowymi naprężeniami, które na nie działają i należy je zminimalizować. Służy to tego tzw. odciążenie ciągu, czyli mechaniczne mocowanie przewodów, które ochroni je przed zużyciem.

Naprężenie  a  mocowanie przewodów elektrycznych i elementy odciążenia ciągu

Zastosowanie odciążenia ciągu pozwala na przeniesienie naprężeń z przewodu na prowadnik kablowy. Dlatego, w tym celu dobierane są odpowiednie elementy mocowania przewodów i zaciski.

mocowanie przewodów

Odciążenia ciągu kabli elektrycznych

System odciążenia ciągu może składać się z elementów standardowych lub wykonanych na zamówienie. Dla większości aplikacji możemy użyć standardowego programu o profilu C z elementami mocującymi i zaciskami chainfix® oszczędzającymi miejsce. Możemy również użyć zwykłych rozwiązań, np. specjalnych grzebieni i łączników kablowych.

W związku z tym, w idealnej sytuacji kable powinniśmy zabezpieczyć z odciążeniami ciągu na obu końcach prowadnika kablowego. W niektórych przypadkach wystarczy zamocowanie na ruchomym końcu prowadnika.

Minimalny odstęp między odciążeniem ciągu i promieniem gięcia

Testy, które przeprowadziliśmy w naszym laboratorium ujawniły, że ulokowanie odciążenia ciągu w ostatnim punkcie gięcia łańcucha e-chain® nie ma wpływu na wytrzymałość kabli chainflex® igus®. Możliwe więc jest integrowanie odciążenia ciągu z elementem mocującym. Godne uwagi jest również to, że tego rodzaju opcja oszczędzająca miejsce dla odciążenia ciągu jest oferowana przez igus® w większości łańcuchów e-chains®.

W związku z tym, igus® proponuje następujące rozwiązania odciążające:

←  Wszystkie tematy

Dodaj komentarz