Zasadniczo, cena za druk 3D zależy od rozmiaru, objętości, wymagań dotyczących materiału i zastosowanego procesu drukowania. Podpowiadamy jak sprawdzić, ile kosztuje druk 3D – kalkulator usługi drukowania 3D igus®.
Ile kosztuje druk 3D?
Większe elementy są zwykle droższe niż małe, elementy metalowe są droższe niż plastikowe. Jednak koszty mogą się znacznie różnić w obrębie grupy materiałów. W związku z tym, części plastikowe wykonane z tworzywa o wysokiej temperaturze (np. PEEK) są wielokrotnie droższe niż tworzywo techniczne (poliamid 12).
Ponadto na koszty mogą mieć bardzo duży wpływ wysokość warstwy i stopień wypełnienia (100% jest masywne, przy 10% jest tylko wypełnienie kratowe z 10% materiału i 90% wnęk), ponieważ czas drukowania jest znacznie skrócony.

Od czego zależy cena druku 3D?
Decyzja o właściwym procesie drukowania 3D zależy od wymaganego materiału lub późniejszego zamierzonego zastosowania, złożoności, liczby wymaganych elementów, wymaganej precyzji oraz kosztów produkcji lub czasu produkcji.
Abyśmy mogli dokładnie określić koszty modelu lub komponentu, powinniśmy poprosić o cenę różnych producentów.
Kalkulator usługi drukowania 3D
W niektórych przypadkach cenę można również ustalić online. W Kalkulatorze usługi drukowania 3D igus®, wystarczy że prześlemy model CAD, wybierzemy metodę produkcji oraz materiał iglidur®, a cena części zostanie natychmiast wyświetlona, umożliwiając zamówienie pojedynczego elementu online lub złożenie zapytania o oficjalną ofertę.
Oblicz cenę swojego elementu o niskim zużyciu, w usłudze drukowania 3D igus®: Kalkulator usługi drukowania 3D