Kilka zdjęć z ostatnich dni-1

Spędziliśmy trochę czasu w Amsterdamie

Kilka zdjęć z ostatnich dni-1dry-tech®-Box pomiędzy wieloooma rowerami w stolicy Holandii – Amsterdam.

Zwiedzanie Brukseli, Belgia.


Nasz samochód iglidur® przed “Atomium” – Bruksela.

Zabawa z dry-tech®-box’em przed Palace of Justice.


Palace of Justice – Antwerpia

Prawdziwy test dla naszego samochodu iglidur®, gaz do dechy!


Numer 100 to nasz samochód iglidur®. Na torze wyścigowym w Zolder – Belgia!

Zdjęcia z weekendu!-2

iglidur® w trasie pozuje przed jednym z największych muzeów sztuki w Stanach Zjednoczonych – Philadephia Museum of Art. To muzeum jest też znane z serii filmów “Rocky”. Po tych schodach, Sylwester Stalone biegał trenując przed walką z niepokonanym mistrzem wagi ciężkiej Apollo Creed. Tak jak iglidur® w trasie, Rocky został wystawiony na próbę siły i wytrzymałości. Na końcu zostaje mistrzem wagi ciężkiej, a nasz mistrzowski samochód własnie przejechał 37.000 mil w zaledwie osiem miesięcy!

łożyska ślizgowe igus® są wyjątkowo odporne na warunki atmosferyczne. Dziś udowadniały swoje właściwości pod wodospadem Niagara

Zobaczcie kto został zaproszony na zbieranie jabłek w miejscowym sadzie! iglidur® w trasie oczywiście

Zdjęcie dnia!-29

Samochód iglidur® zaprzyjaźnił się z Fordem GTX1, który też jest unikatowym samochodem tak jak samochód iglidur®. Jest to 21 z 28 wyprodukowanych takich aut na świecie. Przyśpieszenie od 0-100km/h to tylko 3,5 sekundy, a prędkość maksymalna to ponad 320km/h. Mamy więc dwa unikatowe samochody, które wiedzą jak wyróżniać się w tłumie 😉

Vancouver, Seattle, Portland

Zbliżając się do Vancouver, jechaliśmy przez Kanion Fraser o długości 84km, który ukształtowała rzeka Fraser, opadająca szybko przez wielkie wąwozy skalne.

Jest to jedyny region w Kanadzie, który jest domem jadowitych węży. Mieliśmy też okazję zobaczyć barany skaczące po klifach! Kiedy jechaliśmy przez kanion, krajobraz szybko zmienił się z lasów na górskie pustynie.

Jedną z głównych atrakcji Kanionu Fraser są “Wrota Piekieł”

“Wrota Piekieł” to 35metrowe przewężenie na całkiem sporej rzece Fraser.

Nazwał je tak w 1808 roku podróżnik Simon Fraser, od którego nazwiska rzeka bierze nazwę. Płynął on indiańskim kajakiem w górę rzeki aż od samego jej ujścia, ale tego przewężenia nie udało mu się przepłynąć. Na długo przed przybyciem tu Simona Fraser, pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, Wrota Piekieł były miejscem do połowu łososi.

Po przyjeździe do Vancouver mieliśmy trochę czasu na zwiedzanie. Wybraliśmy się na wycieczkę rowerową wzdłuż morzaa i odwiedziliśmy Znicz Olimpijski z Zimowych Igrzysk w 2010 r, gdzie płomień ma około 10 metrów wysokości. Zostaje on zapalany tylko na specjalne okazje, ponieważ zużywa dużo paliwa. Są tu cztery mniejsze znicze otaczające jeden główny

Następnie odwiedziliśmy nagradzany sklep z lodami “Bella Gelateria”, którego właściciel podaje swoją recepturę ludziom, aby spróbowali swoich sił w domu. Miasto samo w sobie jest bardzo czyste, nie jest zatłoczone i w porównaniu do innych miast takich jak Nowy Jork czy Los Angeles czy nawet Boston, czuje się tu spokojnie.

Drugiego dnia w pięknym Vancouver, nadszedł czas na wizyty u klientów. Pierwszy przystanek w lokalnym sklepie, który oferuje 253 smaki lodów, w tym egzotyczne takie jak curry, ocet balsamiczny i czosnek


Właściciel wykorzystuje nasze łożyska w różnych częściach maszyny do robienia wafli.

Łożyska wymagające smarowania nie są odpowiednie do przemysłu spożywczego więc nasz iglidur sprawdza się tu idealnie. Rozwiązanie to pozwoliło im robić rożki bez przypalania. Zaoszczędzają też pieniądzę, nie marnująć składników. Ich wafle stały się tak popularne, że otworzyli dodatkowy biznes “Viva! Grills”, sprzedając waflownice! Właściciel Raffaele mówił o łożyskach firmy igus, że były dla niego zbawieniem.

Nasz kolejny cel to Rocky Mountain Bicycles. Firma ta używa naszych tulejek w trzech różnych miejscach. W przemyśle rowerowym, niska waga jest bardzo ważna, a nasze łożyska są około siedem razy lżejsze niż metalowe. Są również sztywniejsze, co sprawia że rower jest bardziej trwały, gdy jest używany w ciężkich warunkach, uprawiając taką dyscyplinę jak “down hill”, która jest bardzo popularna na północnym wschodzie.

Vancouver, Seattle, Portland
Joanne, Manager z departamentu poszukiwania nowych technologii, powiedziała że kocha współpracować z firmą igus, ponieważ gdy opracowują nowy rower i mają nowe ciekawe pomysły, igus wysyła im próbki różnych typów materiałów i mogą sprawdzić, które łożysko jest dla nich najlepsze

Zobaczcie film z iglidur® w trasie w Tajwanie, aby dowiedzieć się jak ulepszyć swój rower dzięki łożyskom igus®

Wersja ENG

https://youtu.be/vezoQfG_44s

Po dwóch wizytach, wyruszyliśmy do Seattle i zrobiliśmy przystanek przy kultowym Space Needle

Następny przystanek mieliśmy na fontannach w Portland

odezwiemy się do was z San Francisco!

Kayla i Sascha