Zdjęcia z trasy – Brazylia

Zaczeliśmy w Rio de Janeiro…

Następnie ruszyliśmy na południe w stronę Sao Paulo.

W Sao Paulo, zatrzymaliśmy się w biurze. Spotkaliśmy również busa, który towarzyszył nam w podróży.

Z Sao Paulo pojechaliśmy przez Santos do miejscowości Curitiba.

Kurytyba była jednym z miast, w których odbywały się Mistrzostwa Świata

Udało nam się wjechać na były stadion Mistrzostw Świata, gdzie większość krzesełek zawiera w swojej konstrukcji nasze łożyska iglidur (w sumie 240000).

 

12

Z Kurytyby ruszyliśmy jeszcze dalej na południe do Joinville, gdzie odwiedziliśmy słynną Akademię Baletu Bolszoj.

Stąd ruszyliśmy do “niemieckich miasteczek” Pomerode i Blumenau

Blumenau jest słynne z organizacji corocznie festiwalu Oktoberfest, który jest trzecim z największych na świecie.

Z Blumenau pojechaliśmy przez Florianapolis do Porto Alegre

 

Stąd udaliśmy się do przepięknych wodospadów w Foz do Iguacu.

 

Foz do Iguaçu

Z brazylijskiego centrum wina Bento Gonvalves, wyruszyliśmy do jednego z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Około 900 km oddzielało nas od przepięknych wodospadów w Foz do Iguaçu. Droga zajeła nam 17 godzin. Wyjechaliśmy o siódmej rano i dotarliśmy do hotelu o północy.

Foz do Iguaçu

Kilka razy zdażyło nam się skręcić nie tam gdzie trzeba, do tego mieliśmy naprawdę złą pogodę i stalismy w olbrzymich korkach. W pewnym momencie utknęliśmy tak że ponad godzinę staliśmy w całkowitym bezruchu.

Foz do Iguaçu.2

Co było męczące dla nas, nie było problemem dla łożysk w samochodzie. Są one odporne na bród i wodę i działały perfekcyjnie na ostatnich 28000km, więc 900km więcej w jeden dzień im nie zaszkodzi.

Foz do Iguaçu.3

Droga do wodospadów była kręta i prowadziła głównie przez lasy i góry. Podczas jazdy po takich drogach, dobrze jest mieć sprawny układ kierowniczy. Bezsmarowne łożyska iglidur® udowodniły swoją wydajność w wielu układach sterowniczych, w najróżniejszych modelach samochodów na świecie. Zapewniają płynny ruch nawet przy wysokich obciążeniach i zmiennych temperaturach.

Foz do Iguaçu.4

Jak zobaczyliśmy wodospady, to zapomnieliśmy o siedemnastu godzinach ciężkiej jazdy. Widok zapierał dech w piersi

Foz do Iguaçu.5

Widać tu połączenie piękna z ogromną silą natury

Foz do Iguaçu.6

To niesamowite ile wody przepływa tu w każdej sekundzie

Foz do Iguaçu.7

Wystarczy rzucić okiem na wielkość wodospadow, płynie tu więcej wody niż ze słynnej Niagary.

Foz do Iguaçu.8

Z jednego miejsca nie da się zobaczyć wszystkich wodospadów, bynajmniej nie z miejsca, w którym staliśmy. Rozciągają się w promieniu 2,7 kilometra i jest aż 275 spadków.

Foz do Iguaçu.9

Są one fascynujące dla ludzi już od pokoleń. Legenda mówi, że sam Bóg je stworzył. Mial zamiar poślubić kobietę, ale zobaczył ją uciekającą z kochankiem w kanu. Z wsciekłości pociął rzekę iguazu, stwarzając wodospady. Są one również granicą pomiędzy Brazylią, Argentyną i Paragwajem. W Parku Narodowym można zobaczyć wodospady z każdego z tych krajów. Byłem pod wrażeniem jak blisko można podejść

Foz do Iguaçu.10

W pewnym momencie jesteś otoczony przez kurtynę wody.

Foz do Iguaçu.11

Park Narodowy jest także domem dla dużej różnorodności zwierząt. Na przykład wszędzie po drodze można zobaczyć szopy.

Foz do Iguaçu.12

Jest ich naprawdę dużo.

Foz do Iguaçu.13

Nie mogliśmy dalej jechać samochodem, do wyboru była piesza wędrówka albo transport miejski. (w tych autobusach również są nasze łożyska iglidur w drzwiach: http://blog.igus.pl/Blogengine/pl/post/2014/07/24/Rio-Grande-do-Sul)

Foz do Iguaçu.14

W pobliżu jest arcydzieło inżynierii. Itaipu to wspólny projekt Paragwaju i Brazylii

Foz do Iguaçu.15

Po wejsciu na obiekt, jesteś na współnym terenie. Tama hydroelektrowni produkuje około siedemdziesiąt procent energii elektrycznej zużywanej w całym Paragwaju

Foz do Iguaçu.16

W 1994 roku American Society of Civil Engineers, uznała tamę Itaipu za jeden z siedmiu  współczesnych cudów świata.

Foz do Iguaçu.17

Aktualnie jesteśmy w drodzę powrotnej do Sao Paulo. Podróż po Brazylii dobiega końca. W poniedziałek, po konferencji prasowej, wyruszymy na Alaskę

Będę was informował

Sascha

Rio Grande do Sul

Opuściliśmy Santa Catarina i jesteśmy już w Rio Grande do Sul. Jest to stan najbardziej wysuniety na południe. Graniczy z Argentyną na zachodzie i Urugwajem na południu. Rio Grande de Sul jest sławne z niekończących się piaszczystych plaż, przedzielonych tylko ujściami dwóch wielki jezior

Rio Grande do Sul

Na jednym z tych jezior, leży stolica stanu i dom dla 1,5 miliona ludzi – Porto Alegre

Rio Grande do Sul.2

Porto Alegre to miasto o najwyższym standardzie życia w całej Ameryce Łacińskiej.

Odzwierciedla to także dobrze funkcjonujący system transportu publicznego. Na przykład na głównych ulicach, istnieją wyłącznie pasy dla autobusów. Zapewniają transport na czas nawet w godzinach szczytu. Jednym z producentów, który dostarcza autobusy miejskie, jest brazylijska firma MarcoPolo.

Rio Grande do Sul.3

MarcoPolo skupia sie na nadwoziach. Połowa ich produkcji znajduje się w Brazylii i jest exportowana do ponad szcześćdziesięciu krajów. Produkty igus stosują w systemie do drzwi, już około 1,5 roku.

Rio Grande do Sul.5

Nasze łożyska świetnie spełniają swoją rolę, więc inżynier planuje wyposażyć i inne części w iglidur. Docenia on wysoką jakość oraz długą żywotność produktów igus. W poniższym wywiadzie podkreśla również bezsmarnowność i ich przewagę nad konwencjonalnymi łożyskami.

https://youtu.be/0c2c1ZOTGsA

iglidur często stosuje się w łożyskowaniu zawiasów. Łożyska te nie tylko są bezobsługowe, ale także posiadają wysoką wytrzymałość na ściskanie, są odporne na zabrudzenia i nie wiele kosztują.

Rio Grande do Sul.6

Częścia naszej wycieczki sa wizyty na uniwersytetach. Tutaj uczniowie mają okazję poznać nasze produkty. Ponadto dostają wsparcie jeśli chcą je wykorzystać

Rio Grande do Sul.7

igus oferuje wsparcie techniczne dla młodych inżynierów, program Y.E.S. zapewnia wsparcie naszych inżynierów oraz próbki naszych produktów, dla wszystkich który chcą badać, tworzyć i rozwijać (więcej na: http://www.igus.pl/YES)

Rio Grande do Sul.8

Porto Alegre było jednym z miast. w których rozgrywano Mistrzostwa Świata 2014. Po drodzę do naszego klienta, mijaliśmy stadion, który może pomieścić około 51 000 ludzi.

Rio Grande do Sul.9

Odbyło się tu pięć meczy (na przykład: Francja vs Honduras i Niemcy vs Algieria)

Rio Grande do Sul.10

Stadion jest położony obok jeziora, gdzie ludzie mogą się zrelaksować i ucieć o stresującego życia w mieście.

Rio Grande do Sul.11

Rio Grande do Sul.12

Porto Alegre jest mniejwięcej najbardziej położonym punktem naszej wycieczki. Będziemy mieli tylko krótki przystanek w Argentynie, a następnie udamy się w kierunku pięknych wodospadów do Foz do Iguacu. Obecnie jesteśmy w Bento Goncalves, mieście, ktore jest centrum włoskiej imigracji. To idzie w parze z tym, że stało się sławne jako stolica wina. Większość włoskich imigrantów poświeciło się produkcji winogron i wina.

Rio Grande do Sul.13

Niedługo opuszczamy miasto i wyruszamy w podróż

Będę was informował

Sascha