Finał iglidur® w trasie w Ameryce Północnej

2 miesiące, 13,670 mil, 30 z 50 stanow później…podróż naszego samochodu po Ameryce Północnej dobiegła końca. Ta wycieczka była wielkim sukcesem dla naszych klientów, naszej firmy i dla naszego małego pomarańczowego samochodu iglidur®. Podczas tej wyprawy odwiedziliśmy 43 firmy, spotkaliśmy setki klientów i  zyskaliśmy wiele potencjalnych projektów. Szczerze mogę powiedzieć, że igus® to firma, która szczyci sie wysoką jakością, co odczuli nasi klienci również podczas tej wyprawy, którzy byli nią zachwyceni. Inżynierowie, którzy jeszcze nie słyszeli o firmie igus® wychodzili do nas, patrzyli na dry-tech® box’a i mowili “Szukałem dokładnie takiego produktu do mojego projektu”.

Wyjątkową częścią wyprawy przez USA, było to, że podróżowaliśmy w różnych strefach klimatycznych i po różnych terenach. Zaczęło się na w Anchorage na Alasce usłanej przez góry i błotniste drogi. Następnie pojechaliśmy na słoneczne wschodnie wybrzeże. Jechaliśmy przez pustynie, gradobicia, wichury i upały, aby wkońcu wyruszyć na wschód gdzie drogi są zakorkowane a kierowcy agresywni. W końcu skończyliśmy w jednym z najbardziej zakorkowanych i prawdopodobniej jednym z najniebezpieczniejszych miast w USA. Z błota i brudu na Alasce, po przepełnione ulice na Manhattanie – łożyska ślizgowe zrobiły swoje.

Warunki drogowe na Alasce.

Samochód iglidur w Yukon

Widzicie samochód iglidur® na Times Square?

Samochód iglidur® i Naked Cowboy

W piątek 3 października, samochód iglidur® dotarł do igus® Inc. po przejechaniu 13,670 mil przez Amerykę Północną. Mieliśmy bardzo pracowity dzień z lokalną prasą z providence Journal i WJAR Channel 10 News. Senator Rhode Island Jack Reed oraz burmistrz miasta Craston Allan Fung oraz Kongresmen David Cicilline, wszyscy zatrzymali aby dołączyć do uroczystości i poczuć się częścią iglidur® w trasie. W piątkową noc świętowaliśmy sukces podróży po Ameryce Północnej, 30 lat iglidur®, i 50 lat firmy igus®.

Vice President, Rick Abbate i Senator Jack Reed w igus® USA

Podczas całej trasy, spędziłam wiele godzin z pracownikami igus® na terenie całego kraju i osobiście chciałabym podziękować wszystkim, których mieliśmy przyjemność spotkać i pracować podczas tej wyprawy. Ci ludzie stali się dla mnie rodziną.

Dziękuję ludziom, którzy pakowali 6 moich walizek do samochodu każdego poranka i późnymi wieczorami, osobom, które jeżdząc ze mną próbowały mi znaleźć pralnie, ludziom którzy poświęcili swój czas jadąc z nami przez Wyoming i Dakotę Południową, którzy zaprosili mnie do swojego domu, którzy pozostali aż do 2 w nocy, aby ponownie zapakować auto – ta trasa bez was wszystkich by się nie odbyła. To dzięki pracy w zespole można dokonywać takich żeczy i tak pracuje drużyna igus®’a!

Teraz nadszedł czas, aby ponownie przekazać pochodnię do nastepnej grupy podróżników, którzy będą odbywać tour po Europie, aż po koniec naszej całej trasy. Wielkie dzięki dla trzech Panów – Karl Weinmeister, kierownik odpowiadający za blog, Nils Schneider, operator kamery i kierowca, Sandor Meierjohann, operator kamery i kierowca, z całego serca wam dziękuję i życzę i będę śledziła dalej tą ekscytującą podróż!

To była dla mnie wielka przyjemność bycia częścią iglidur® w trasie i móc dzielić się z wami swoją przygodą.

*po raz ostatni*

Dziękuję za czytanie

Kayla

Boston Red Sox, spotkanie z prasą i ostatni przystanek w USA!

Fenway Park – stadion baseballowy w Bostonie, na którym swoje mecze rozgrywa zespół Boston Red Sox. Jest najstarszym tego typu obiektem w Major League Baseball

iglidur w trasie® po przejechaniu 14,000 mil przez Amerykę Północną, odwiedził oddział igus® USA. To był bardzo pracowity dzień z powodu wizyty prasy – lokalnych stacji informacyjnych oraz magazynów. Senator Rhode Island Jack Reed oraz prezydent miasta Cranston na Rhode Island Allan Fung , zatrzymali się aby posłuchać o naszej wyprawie. W nocy celebrowaliśmy sukces iglidur w trasie® w USA oraz wszystkich, którzy pomogli w tej inicjatywie.

a tutaj już Rhode Island w dzień przed wyjazdem do Nowego Jorku, ostatniego przystanku iglidur w trasie® w USA

będziemy was informować

Kayla

iglidur® w trasie przekracza granice! Z Michigan do Ontario, Kanada

Spójrzmy kilka dni wstecz jak iglidur w trasie® przekroczył granicę USA/Kanada.

Po opuszczeniu Chicago udaliśmy się do Kalamazoo, Michigan, gdzie przejechaliśmy 10,000-czną mile w Ameryce Północnej. Wyruszyliśmy z Anchorage na Alasce z 25,000 milami na liczniku i w zaledwie 6 tygodni było już 35,000 mil! Czas leci szybko podczas jazdy samochodem iglidur® po kraju

iglidur w trasie® – pierwszy dzień w Ameryce Północnej na Alasce. Samochód jeszcze nie wiedział, że zrobi 10,000 mil w sześć tygodni.

W Michigan, odwiedziliśmy wielu klientów z niezwykle szerokiej gamy branż. iglidur w trasie® odwiedził klientów, który używają produktów igus® min. w łóżkach medycznych, spawarkach i zastosowaniach motoryzacyjnych!

Łożyska iglidur® są wykorzystywane w wielu zastosowaniach w naszym aucie oraz w milionach samochodów wytwarzanych każdego roku, jak również w samym procesie produkcji!

e-prowadniki kablowe od igus® są wykorzystywane w szerokiej gamie aplikacji, w tym na robotach w fabrykach samochodów. Dzięki nim prowadzenie przewodów jest bezpieczne, a system Triflex® umożliwia ruch w wielu osiach, cały czas chroniąc przewody.

Grupa produktowa łożysk liniowych drylin®, też znajduje szerokie zastosowanie w zakładach produkcyjnych. Tak jak łożyska iglidur®, są również bezsmarowne, dzięki czemu są niezawodnym i czystym rozwiązaniem. W związku z tym że nie wymagają smarowania, są odporne na brud i kurz, a w przeciwieństwie do tradycyjnych łożysk kulkowych, zanieczyszczenia nie zwiększają wpsółczynniku tarcia.

Nasz samochód mimo tak wielu różnych branż, zawsze jest ciepło witany na wizytach.

Klienci zą zawsze zaintrygowani ile miejsca jest w samochodzie i zawsze się zaskakują jak dużo jest go na nogi.

Z Michigan, iglidur w trasie® wyruszył na północ do Detroit gdzie przekroczył Ambassador Bridge do Kanady. Most jest prywatną własnością miliardera Manuela Moroun. Przez ten most przechodzi więcej niż 25% całej wymiany towarowej między USA ,a Kanadą.


Celnicy na granicy byli zaciekawieni inicjatywą iglidur w trasie®, dopytywali się gdzie był już samochód i gdzie jeszcze zawita. Zabrali od nas naklejki w kształcie samochodu aby przypominały im o śledzeniu bloga!

Kiedy iglidur® w trasie wjechał do Kanady po raz drugi,mogliśmy zobaczyć Kanadę z trochę innej strony. Spodziewaliśmy się, że natkniemy się na bizony i góry, a trafiliśmy na dziesiątki turbin wiatrowych. Jedynym zwierzęciem, które spotkaliśmy był piżmak!

W Kanadzie odwiedziliśmy jeszcze kilku klientów, razem z kolegami z igus® USA oraz igus® Kanada. Z wykwalifikowanymi pracownikami z całej Ameryki Północnej czuliśmy się trochę jak na zjeździe rodzinnym!

Po kilku wspaniałych wizytach, mogliśmy wyruszyć z powrotem do Detroit, gdzie mieliśmy trochę czasu na zwiedzanie.

W Detroit, podjechaliśmy pod pomnik boksera Joe Louis – znanego jako “The Fist”. Ten słynny bokser, jest uważany z jednego z najwybitniejszych bokserów wagi ciężkiej w historii.

Po długiej międzynarodowej podróży, iglidur® w trasie ruszył na południe w kierunku Cleveland Ohio, gdzie spotkaliśmy się z prasą, która śledzi naszą wyprawę od początku!

Szukajcie nas na drodze 😉

Kayla

Zdjęcie dnia!-31

W Nashville, nasze auto iglidur® zaparkowało przed budynkiem “Grand Ole Opry”. Grand Ole Opry to amerykańska audycja radiowa country nadawana w każdą sobotę z Nashville przez radio WSM. Jest to najważniejsza radiowa audycja country na świecie i jednocześnie najstarsza nadawana nieprzerwanie audycja radiowa w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy raz została wyemitowana 28 listopada 1925.

Chicago

Odwiedziliśmy Chicago, gdzie iglidur® trasie wziął udział w targach IMTS. Na naszym stoisku było cały czas bardzo dużo klientów, oraz prasy zainteresowanej podróżą iglidur® w trasie! To był naprawdę dobry dzień dla igus’a.

Udało się też zwiedzić trochę charyzmatycznego miasta i spędzić czas w Millennium Park, który jest domem “Cloud Gate”, czyli publicznej rzeźby brytyjskiego  artysty, która jest centralnym punktem AT & T Plaza w Millennium Park i została wzniesiona w latach 2004-2006. Rzeźba nazywana jest `Bean` z powodu jej kształtu, która przypomina fasole. Widzicie u podnóża dry-tech® box’a?

Odwiedziliśmy też symbol Chicago, czyli Teatr, który został otwarty w 1921 roku jako flagowy projekt “Balaban and Katz Theater”. Aktualnie teatr jest częścią Krajowego Rejestru miejsc o znaczeniu historycznym i gospodarzem wielku różnych sztuk od komedii, po filmy, spektatkle do pokazów magii.

z Chicago żegnamy się zdjęciem na tle jednego z najpiękniejszych wieżowców

będziemy was informować na bieżąco

Kayla